2000-industrial-switches-520-1111-1112-1417-2000x1500.jpg

Switchs industriels Eco WAGO

Vos avantages

  • Pour les réseaux de données de petite et moyenne taille
  • Conception robuste – adaptateur pour montage sur rail DIN et boîtier métallique – température ambiante (fonctionnement) : -40 ... +70 °C
  • Autonégociation et autocrossing pour une création et une extension faciles du réseau
  • Variantes Gigabit pour un débit de données élevé
  • Transmission d'énergie et de données via une connexion ETHERNET avec Power over Ethernet (PoE+)

Le nouveau switch ETHERNET non administrable à 16 ports de WAGO

Le nouveau switch industriel Eco de WAGO est l'instrument idéal pour répondre aux exigences croissantes des armoires de commande décentralisées. Avec 16 ports ETHERNET et une vitesse de transmission impressionnante de 10/100 Mbits/s, il offre la solution optimale pour la mise en place de réseaux de petite et moyenne taille.
Grâce à sa conception étroite et à l'adaptateur de rail de montage pratique, le switch peut être facilement installé dans l'armoire de commande. Sa résistance élevée aux vibrations et aux chocs le rend particulièrement adapté aux applications industrielles dans la construction mécanique ainsi qu'aux applications générales d'automatisation.
La détection automatique de la vitesse de transmission (autonégociation) ainsi que la détermination automatique des lignes d'émission et de réception (Auto MDI-X) garantissent un fonctionnement simple Plug & Play et contribuent ainsi à économiser des coûts et du temps lors de la mise en service.
Avantages du switch industriel Eco WAGO :
  • Montage simple et peu encombrant sur rails
  • Boîtier robuste avec résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Haute densité de ports ETHERNET
  • Économique et efficace
Spécifications techniques – référence : 852-116
  • Plage de température : -40 °C jusqu'à 70 °C
  • Résistant aux vibrations, aux interférences électromagnétiques, aux décharges électrostatiques, aux surtensions, aux surintensités et aux inversions de polarité
  • Installation rapide par négociation automatique, design compact et affichage LED
  • Densité de ports élevée : 16 ports ETHERNET pour des applications complexes
  • Priorisation des paquets de données basés sur VLAN et PROFINET®.