[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement","name":"Technologie de raccordement électrique","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/électronique-de-puissance","name":"<p>Bornes et connecteurs pour circuits imprimés avec leviers</p>","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

Bornes et connecteurs
Connecteurs pour circuits imprimés avec leviers

Les bornes PCB et les connecteurs PCB avec leviers doivent résister à une grande variété d'exigences - qu'il s'agisse de machines, de systèmes et d'appareils de plus en plus petits ou de conditions exigeantes.

WAGO propose une large gamme de bornes pour circuits imprimés particulièrement compacts et de connecteurs à levier, jusqu'aux produits pour l'électronique de puissance. Le levier permet un câblage simple sur le terrain. La connexion d'appareils sans outil est particulièrement avantageuse dans les espaces d'installation étroits ou difficiles d'accès. La position claire du levier assure une sécurité supplémentaire : si le levier est ouvert, le point de connexion l'est également. Si le levier est fermé, le point de connexion est fermé.

Vos avantages :

  • Gamme étendue de produits de 0,14 à 25 mm2
  • Câblage sans outil grâce à la connexion à levier
  • Insertion directe par Push-in CAGE CLAMP®
  • Sens de raccordement du conducteur parallèle ou perpendiculaire au circuit imprimé
  • Possibilité de test dans les deux axes

Aperçu des produits

Découvrez nos bornes et connecteurs pour circuits imprimés à leviers

Bornes pour circuits imprimés avec Push-in CAGE CLAMP® et leviers

Avec les bornes pour circuits imprimés avec leviers des séries 2601, 2604, 2606 et 2616, les appareils peuvent être connectés sans outils. Grâce au raccordement Push-in CAGE CLAMP® des bornes, il est possible d'insérer directement des conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémité. De plus, les dimensions compactes permettent d'économiser de l'espace sur le circuit imprimé. Le câblage est simple et rapide grâce à la technologie de connexion à levier sans outil. La position claire du levier indique à l'utilisateur en un coup d'œil si le point de connexion est ouvert (levier ouvert) ou fermé (levier fermé). Cela garantit la sécurité lors de la connexion de l'appareil. De plus, un son "clic" peut être entendu lorsque le levier est bien fermé. Le conducteur peut être connecté horizontalement ou verticalement au circuit imprimé et offre des possibilités de test à 0° ou 90° par rapport au sens de connexion.

Vos avantages :

  • Câblage plus rapide et confortable
  • Manipulation et raccordement intuitif sans outil grâce au levier
  • Contact sûr par simple fermeture
  • Position claire du levier en position ouverte ou fermée
Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Connexion de circuit imprimé pratique avec système de connecteurs

La famille de connecteurs avec leviers pour toutes les classes de puissance : MCS MINI, MCS MAXI 6 et MCS MAXI 16 couvrent une plage de section de 0,14 à 25 mm², de sorte qu'il existe le bon connecteur pour circuits imprimés pour chaque application - que ce soit pour des applications compactes ou de puissance plus élevée. Grâce au levier intuitif, les conducteurs peuvent être câblés directement à la main.

Vos avantages :

  • Fonctionnement intuitif et sans outil avec connexion à levier
  • L'interception des conducteurs par plaques de décharge de traction en option est possible.
  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®
  • Codage et verrouillage en option possibles

Nouveautés