TOPJOB® S : bornes fonctionnelles avec boutons-poussoirs
Connexion par boutons-poussoirs sans outil spécifique
Fiabilité : connectique à ressort WAGO CAGE CLAMP®
Tous les avantages de la gamme TOPJOB® S
Connexion par boutons-poussoirs sans outil spécifique
Fiabilité : connectique à ressort WAGO CAGE CLAMP®
Tous les avantages de la gamme TOPJOB® S
La famille de bornes sur rail TOPJOB® S s’élargit avec de nouvelles bornes fonctionnelles équipées de boutons- poussoirs : les bornes sectionnables, utiles pour isoler des signaux ou lors de maintenance et les bornes fusibles pour une protection optimale des fils.
Nos bornes TOPJOB® S, largement éprouvées même dans les conditions les plus extrêmes, répondent à tous les besoins de raccordement et de fonctions dans une armoire électrique.
Les bornes de passage garantissent une connexion sure et durable grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP® qui assure le meilleur contact électrique. Sur cette même base de conception robuste (polyamide PA66), des bornes fonctionnelles permettent de couper, d’isoler, de protéger ou de tester des signaux.
Les bornes sectionnables et les bornes fusibles sont particulièrement utiles par exemple lors de la conception d’une armoire. Equipées de boutons-poussoirs, la connexion devient encore plus pratique sur le terrain : les opérateurs n’ont plus besoin d’outil spécifique. Un simple appui avec un tournevis standard ouvre la cage de connexion pour l'introduction du fil ; relâchez, c'est connecté. Avec des millions de bornes vendues à travers le monde chaque année, ces bornes, comme l’ensemble des produits WAGO, ont été conçues avec la même volonté de qualité de connexion.
Tension : 400 V
Surtension transitoire : 6 kV
Courant nominal : 16 A
Tension : 400 V
Surtension transitoire : 6 kV
Courant nominal : 10 A
Tension : 250 V
Surtension transitoire : 6 kV
Courant nominal : 6.3 A