Nouveautés

Borne de connexion 2773 Inline PUSH WIRE®

  • 5/24/2023
  • Vos avantages

    • Réparation simple et rapide des conducteurs endommagés

    • Raccorder les conducteurs rigides sans outils

    • Connecter les fils dans un espace réduit grâce à un design particulièrement compact de seulement 29 mm de long



    Réparer les ruptures de câble ou rallonger les lignes en toute simplicité ? C’est possible avec la borne 2773 Inline PUSH WIRE®. Il est maintenant possible de connecter les conducteurs de 0,75 à 4 mm² dans un espace réduit, rapidement et sans outils. Il suffit de dénuder le conducteur et de l’insérer dans la borne, sans outil - le point de connexion est raccordé de manière sûre et rapide.

    Aperçu des possibilités d'application

    Réparer les conducteurs en gagnant du temps

    Dans le rythme effréné du quotidien sur les chantiers, un câble est vite endommagé. Aucun problème pour la borne 2773 Inline PUSH WIRE®, elle rend les réparations de conducteurs particulièrement faciles. Séparer les câbles, insérer les connecteurs - c'est terminé.

    Rallonger facilement les fils

    Câble trop court ? La borne 2773 Inline PUSH WIRE® vous apporte une aide rapide et simple ! Elle permet de rallonger les fils de 0,75 à 4 mm² sans outil et rapidement.

    Pas assez d'espace dans la boîte de dérivation

    Grâce à sa forme compacte de seulement 29 mm de long, la borne 2773 Inline PUSH WIRE® trouve sa place dans chaque boîte de dérivation.

    Câblage avec gaine thermorétractable

    La borne 2773 Inline PUSH WIRE® peut-être également utilisée avec de la gaine thermorétractable.  Il suffit de placer la gaine thermorétractable sur les conducteurs nouvellement raccorder, de la chauffer et de la rétrécir. La connexion est totalement sécurisée

    MM-366994_Repair set_Series 2773_03-02_pef1_xx (1)_2000x1125.jpg

    Disponible également en kit - directement pour votre boîte à outils

    Le kit de premier secours pour une réparation rapide du conducteur

    La nouvelle borne 2773 Inline PUSH WIRE® est la solution rapide à tous les problèmes de lignes endommagées. Elle permet de connecter les conducteurs de 0,75 à 4 mm² dans un espace réduit, rapidement et sans outils. Avec le kit de réparation, la borne 2773 Inline PUSH WIRE® et la gaine thermorétractable forment un duo imbattable.

    Utilisation de bornes de connexion dans des zones inaccessibles

    La technique moderne du bâtiment impose des exigences élevées aux connexions électriques - en particulier lorsqu'il s'agit de confort d'utilisation, de sécurité, de fiabilité et de flexibilité. Cela pose souvent des défis à l'installateur lorsque le câblage se trouve dans des zones inaccessibles, comme par exemple dans des boîtes encastrées. Un contrôle régulier, un réajustement ou des réparations ne sont alors pas possibles. Pour cette raison, pendant longtemps, tout ce qui n'était pas accessible devait être solidement fixé et donc indissociable. Jusqu'à présent, seuls les raccords à souder et à sertir ou les raccords spéciaux à manchon étaient autorisés dans ces zones inaccessibles, dont l'installation était compliquée, sujette à des erreurs et prenait beaucoup de temps.

    Grâce à la norme DIN VDE 0100-520:2013- 06, il est également possible depuis 2013 d'utiliser des composants de connexion testés selon les normes de produits applicables dans des zones qui ne sont plus accessibles aux personnes après l'installation. Toutes les bornes de connexion WAGO sont certifiées selon cette norme de produit - même la borne 2773 Inline PUSH WIRE®.

    Informations supplémentaires

    Flyer du produit

    Vous trouverez plus d'informations sur la borne 2773 Inline PUSH WIRE® avec toutes les données techniques et les instructions de manipulation dans le dépliant du produit. Téléchargez simplement le PDF.

    MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

    10 avantages de la borne à ressort

    kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

    Trouver un grossiste

    Vous voulez vous convaincre des avantages de la borne de raccordement, série 221 ? Toujours proche de vous, toujours compétent : grâce à notre recherche de grossistes, vous trouverez le bon partenaire pour vos produits WAGO - y compris de bons conseils.

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    WAGO Contact SAS