pg7 fam website 2000x1125

Bornes d'installation : gagnez du temps et de l'argent

Le plus grand choix de bornes d'installation pour une installation électrique parfaite : que ce soit dans une boîte de dérivation ou dans le distributeur - les bornes d'installation WAGO vous offrent le produit optimal pour chaque tâche d'installation. Grâce à l'insertion directe de conducteurs rigides, vous économisez du temps et de l'argent, par exemple, avec nos bornes pour boîtes de dérivation.

Vos avantages :

  • Manipulation simple et rapide

  • La bonne borne pour chaque tâche de câblage

  • Faible besoin de place pour une densité de câblage élevée

  • Câblage clair aussi bien dans l'armoire de commande que dans la boîte de dérivation

  • Installation sans entretien

  • Connexion sécurisée en permanence

Aperçu des produits

Nos produits dans le domaine des bornes d'installation

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Bornes d'installation

Les bornes d'installation de la série WAGO TOPJOB® S avec Push-in CAGE CLAMP® offrent les bonnes variantes de connexion pour toutes les applications de construction grâce à leur grande section. Avec TOPJOB® S, vous êtes à l'épreuve du temps pour répondre aux besoins croissants et changeants du bâtiment.

Vos avantages :

  • Flexibilité dans la sélection de l'actionnement (ouverture de manipulation, poussoir, hybride)

  • Mise en œuvre conforme à la norme de la mesure de résistance d'isolement grâce à des variantes sûres et pratiques de la séparation du neutre

  • Push-in CAGE CLAMP® : insertion directe des conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémité

  • Espace suffisant pour le câblage grâce à la taille compacte

  • Clarté grâce à l'étiquetage individuel jusqu'à 3 lignes au moyen de bandes de repérage, même dans l'état câblé

  • Planification facile à l'avance à l'aide de l'outil de recherche de produits pour tableaux de distribution du bâtiment

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Bornes pour luminaires WAGO

Les bornes de luminaire WAGO représentent la connexion idéale entre les conducteurs solides et les conducteurs souples. En raison de l'approbation comme entités séparées selon EN 60998, nos bornes pour luminaires sont adaptées pour presque tous les raccordements électriques entre conducteurs rigides et souples pour usage domestique et analogue du bâtiment.

Vos avantages :

  • Connexions électriques optimales entre les conducteurs rigides et les conducteurs souples

  • Manipulation simple et sans outil, par exemple pour la connexion de luminaires en hauteur

  • Peut également être utilisé de diverses manières pour connecter des appareils avec des câbles de connexion flexibles à l'installation fixe, comme par ex. des moteurs de stores

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Bornes pour boîtes de dérivation, série 221, pour tous types de conducteurs

Du câblage d'interphone à la connexion d'un four électrique : la borne de raccordement compacte 221 assure la connexion de différents types de conducteurs de manière rapide et en toute sécurité.

Vos avantages :

  • Raccordement de tous les types de conducteurs également sans préparation préalable

  • Possibilité de raccorder de manière mixte des sections et types différents de conducteurs

  • Manipulation simple et sans outil grâce au levier

  • Haute capacité de charge en courant jusqu'à 32 A

  • Utilisation en distributeurs avec adaptateurs de fixation

  • Également pour sections jusqu'à 6 mm2

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

Bornes de raccordement, série 221, pour les applications Ex

Découvrez de nouvelles possibilités de conception pour les fabricants de boîtes de jonction, de luminaires et d'appareils électroniques.

Vos avantages :

  • Manipulation simple : levier ouvert, conducteur introduit, levier fermé

  • Disponibles en bornes pour 2, 3 ou 5 conducteurs.

  • Deux variantes, nombreuses utilisations :
    - La variante 221 de 4mm2 comporte des conducteurs souples de 0,14 à 4 mm2, des conducteurs rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm2.
    - La variante 221 de 6mm2 comporte tous les types de conducteurs de 0,5 à 6 mm2.

  • Adaptateur de fixation pour une installation conforme

  • Tensions de travail de 275 V à 440 V

  • Fixations individuelles possibles

  • ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zone 1, 2

  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Classe 1, Zone 1

Bornes de connexion pour insertion

Notre gamme de produits couvre une grande plage de sections : les bornes de la boîte de jonction MICRO de la série 243 sont spécialement conçues pour les petits diamètres (par exemple pour les installations à faible courant). La série 2273 connecte les conducteurs rigides jusqu'à un maximum de 2,5 2,la série 773 jusqu'à 4 mm2/6 mm2. Avec la série 2773, des conducteurs jusqu'à 4 mm2 peuvent être facilement réparés ou prolongés.

Vos avantages :

  • Taille compacte

  • Installation rapide en insérant simplement les conducteurs rigides

  • Raccordement du conducteur sans outil

  • Utilisation en distributeurs avec adaptateurs de fixation

  • Recâblage possible

  • Boîtier transparent pour le contrôle visuel de la position du conducteur

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Boîtiers pour la technologie de raccordement électrique

Plus de protection et une meilleure vue d'ensemble pour votre installation électrique - c'est ce qu'offrent nos boîtiers pour la connectique :

  • Le boîtier de connexion léger avec interface Linect intégrée pour le système de connecteurs WINSTA® empêche la poussière et la saleté de pénétrer dans les luminaires.

  • La Gelbox protège simplement les bornes de connexion des séries 2273 et 221 de l'humidité - selon IPX8.

  • La boîte de jonction pour bornes de raccordement de la série 221 garantit un ordre clair lors de raccordement jusqu'à 60 conducteurs.

Conseils pratiques et nouveaux produits

Vous trouverez ici des conseils pratiques pour les bornes d'installation et nos nouveaux produits.

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des bornes d'installation.

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

10 avantages de la borne à ressort

Additional service offerings: