MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

La série 221 de WAGO - flexible, rapide et sûre à utiliser

Ouvrir le levier, introduire le conducteur, fermer le levier - c'est fait ! En tant que bornes à levier sans outil, les bornes de raccordement de la série 221 rendent l'installation électrique de conducteurs rigides, semi-rigides et souples, simple, rapide et sûre.

Elles sont disponibles en différents modèles et variantes. De plus, il existe une large gamme d'accessoires qui permettent aux bornes WAGO de la série 221 d'être utilisées dans une large gamme d'applications.

Ici, vous obtenez une impression et un aperçu des produits suivants :

Aperçu des produits

Bornes de connexion et accessoires série 221

10-Conductor Splicing Connector with Levers – 221 Series

The new 221 Series Double-Deck Splicing Connector with Levers lets you connect up to ten conductors of the same potential, tool-free and intuitively. It offers the same trusted performance and certifications as the 2-, 3-, and 5-conductor versions.

Bornes d'installation à levier, série 221

Les bornes de connexion de la série 221 raccordent tous les types de conducteurs avec des sections de conducteur de 0,14 à 6 mm2. Découvrez le design bien pensé, la manipulation confortable, les diverses variantes et leurs avantages imbattables.

Borne à leviers Inline, série 221

La borne à leviers Inline de la série 221 connecte tous types de conducteurs en un seul passage. Elle combine tous les avantages bien connus de la série de bornes de raccordement 221 dans un design mince. De plus, les adaptateurs offrent des degrés de liberté individuels pour une construction modulaire et flexible jusqu'à 5 pôles à position fixe.

Boîte de dérivation pour bornes de connexion, série 221

Le câblage peut créer de la confusion quand il y a beaucoup de fils. La boîte de jonction WAGO y remédie et permet de connecter jusqu'à 60 conducteurs avec la borne de raccordement WAGO de la série 221 pour tous les types de conducteurs avec des sections jusqu'à 4 mm2.

MM-13831_207_221_Verbindungsbox_Sonderbild_V3_2000x1125.jpg

Gelbox - protection contre l'humidité pour les bornes de raccordement WAGO

La WAGO Gelbox protège les bornes de connexion selon IPX8 - simple, rapide et sûr ! Elle est disponible en six tailles et est compatible entre autres avec les bornes de connexion WAGO de la série 221.

Pontage - pour plus de points connexion sur un potentiel

Le contact de pontage WAGO augmente le potentiel des bornes de raccordement WAGO de la série 221. Il permet de configurer des distributions de potentiel jusqu'à 8 points de connexion dans l'adaptateur de rail DIN et est disponible en quatre versions : une avec et une sans verrouillage du levier du point de contact, chacune dans les couleurs bleu et gris.

MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg

Adaptateur de fixation, série 221

Les adaptateurs de fixation sont idéaux pour les extensions de distribution avec les bornes de raccordement WAGO de la série 221. Les variantes de couleur en gris foncé-jaune et bleu permettent de distinguer clairement les répartitions de conducteurs neutres et de conducteurs PE dans l'armoire de commande. L'installation clairement agencée accélère la recherche d'erreurs et simplifie la maintenance.

La série 221 pour les applications Ex

La borne de raccordement de la série 221 pour zone Ex offre de toutes nouvelles possibilités de conception, notamment pour les fabricants de boîtes de dérivation, de boîtes de jonction, de luminaires ou d'appareils électroniques.

Les avantages imbattables de la borne de raccordement, série 221

Deux dimensions pour tous les types de conducteurs

Avec les bornes à 2, 3 et 5 conducteurs, vous pouvez connecter rapidement et facilement tout type de conducteur de sections différentes. Les plages de connexion pour des conducteurs souples sont de 0,14 à 4 mm2 et de 0,2 à 4 mm2 des conducteurs semi rigides ou rigides. La variante 6 mm2 vous permet de raccorder tous les types de conducteurs, avec une section comprise entre 0,5 et 6 mm2.

Compact Splicing Connectors for solid, stranded and fine-stranded conductors for 12-24 AWG and 10-20 AWG

Manipulation particulièrement simple

Vous pouvez ouvrir facilement et rapidement les bornes de raccordement. La manipulation des leviers de la série 221 requière très peu d'effort. Vous pouvez ainsi raccorder les conducteurs rapidement, et tout ceci sans outil ! Pendant que vous raccordez le conducteur, les poignées latérales vous permettent de fixer la borne facilement et de manière sécurisée.

Compact Splicing Connectors 221 series lever-nuts easy to use with levers

Deux points de test

Grâce aux bornes de la série 221, vous pouvez vérifier la tension sur deux côtés différents - même si la borne est déjà installée. À l'emplacement de l'impression WAGO, les bornes disposent de deux points de test : un dans le même axe que les conducteurs et un sur le côté opposé. Vous bénéficiez ainsi de conditions parfaites de test dans des environnements d'installation différents, même si la borne est déjà installée. Toutes les versions de la borne garantissent un contact parfait avec la majorité des prises de test.

Compac Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts with two test slots for voltage.

La série 221 conquiert le distributeur

Les adaptateurs de fixation sont disponibles pour toutes les bornes de la série 221 - à 2, 3, ou 5 conducteurs. Vous pouvez les monter aussi bien verticalement qu'horizontalement. Fixez l'adaptateur en le clipsant sur le rail ou en le vissant la surface lisse. Les ergots de fixation flexibles vous permettent d'insérer et de retirer les bornes facilement. Vous pouvez raccorder puis retirer les conducteurs aussi bien avant qu'après avoir fixé la borne dans l'adaptateur. Un point de test est toujours accessible, conformément à la norme VDE.

Compact Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts have available for snapping onto the DIN-rail or with screws

Exemples d'application et tests de laboratoire de la série 221

Les bornes de raccordement de la série 221 dans différentes applications

En savoir plus

Références du domaine de la technologie de connexion

Raccordement de lampadaires – rapide, simple, confortable

En partenariat avec le spécialiste de la connexion WAGO, le fabricant de luminaires BEGA a développé un nouveau boîtier de raccordement qui permet désormais de raccorder les luminaires de manière plus rapide, plus simple et plus sûre.

BEGA_Außenleuchte_2000x1125.jpg

WAGO 221 Series Splicing Connectors Keep Things Cool Worldwide

If a small splicing connector is helping keep things cool, then the WAGO 221 must be behind it all. Their simple, ergonomic design and global approvals have convinced the American cooling technology manufacturer True Manufacturing to install them in their devices.

Referenz_BEGA_High_end_food_service_refrigeration_unit_2_2000x1125.jpg

Les bornes de jonction de la série 221 pour
Applications Ex

Produits des bornes de raccordement, série 221

Recherche de grossiste

Les produits de la série 221 dans votre région

Trouver un grossiste

Vous voulez vous convaincre des avantages de la borne de raccordement, série 221 ? Toujours proche de vous, toujours compétent : grâce à notre recherche de grossistes, vous trouverez le bon partenaire pour vos produits WAGO - y compris de bons conseils.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

Autres demandes: