60% plus petite mais 100% ressort, la TOPJOB®S pour les espaces réduits. 13 octobre 2020

TOPJOB®S MINI

Avec la nouvelle borne TOPJOB®S Mini, WAGO élargit sa gamme de bornes sur rail TOPJOB®S, avec une version miniature qui conserve toutes les fonctionnalités de sa grande sœur. Grâce à son design incroyablement compact, le raccordement à l'intérieur des boîtes étroites des moteurs ou des pompes devient simple et rapide.

Grande par leur flexibilité d’utilisation, les bornes TOPJOB®S Mini offrent diverses possibilités de montage ; sur rail DIN de 15mm ou une plaque de montage, avec une bride ou un pied de fixation.

Elles sont également disponibles dans 2 versions de connexion : raccordement à bouton-poussoir ou raccordement avec outil de manipulation.

Avec la technologie de raccordement à ressort Wago Push-in dont l’efficacité n’est plus à prouver, vous profitez du confort d’une connexion simple, rapide et pratique sans campagne de resserrage ni d’entretien ! 60% plus petite mais 100% ressort TOPJOB®S Mini c’est une connexion sûre et résistante aux vibrations.

Compatibles avec tous les accessoires de la série 2000, ainsi que le marquage fonctionnel Smartscript, avec TOPJOB®S Mini, vous retrouverez toute l’efficacité de la gamme TOPJOB®S simplement plus compacte.

Vos avantages :

  • Section de conducteurs de 0,14 à 1,5mm²
  • Peut être utilisée jusqu'à 500 V IEC / 300 V UL
  • Conception compacte et fonctionnalité complète

  • Large gamme d'options de montage
Contact

Autres demandes: