Cinq questions à ...
Siegfried Ilk, concepteur électrique et représentant autorisé de BWP GmbH d'Essen, société de planification pour la technologie de l'industrie et du bâtiment
Siegfried Ilk, concepteur électrique et représentant autorisé de BWP GmbH d'Essen, société de planification pour la technologie de l'industrie et du bâtiment
Quels avantages WINSTA® offre-t-il à votre avis par rapport à une installation électrique classique ?
Pour les maîtres d'ouvrage, WINSTA® est extrêmement intéressant, car, rétrospectivement, les installations électriques peuvent être adaptées aux conditions changeantes sans effort. Pour les installateurs, le système de connecteurs est beaucoup plus confortable, car tout se passe beaucoup plus rapidement et sans problèmes.
À quoi exactement les électriciens doivent-ils être préparés lors de la première utilisation ?
D'abord et avant tout, un gain de temps significatif. Comparé à une installation conventionnelle, il ne faut que la moitié du temps nécessaire pour WINSTA®. En conséquence, le calcul est différent. Cela signifie à coup sûr une certaine accoutumance.
Qu'est-ce qui change pour vous en tant que planificateur ?
En tant que planificateur, je dois réfléchir en détail au nombre de boîtes de distribution à installer, à la longueur des lignes de connexion et au nombre de lignes nécessaires dans chaque cas. Pour ce faire, WAGO est parfaitement à vos côtés.
Quelle est l'application optimale pour WINSTA® ?
Pour les projets plus importants avec des installations répétitives, WINSTA® est sans aucun doute l’idéal. À mon avis, le système peut mettre ici pleinement en oeuvre ses points forts De plus, à mesure que la taille d'une installation augmente, les avantages économiques de la solution augmentent.
Est-ce la fin de l'installation conventionnelle avec WINSTA® ?
Les solutions conventionnelles continueront certainement à être justifiées. Cela est particulièrement vrai pour les petits projets de construction, qui ne sont pas concernés par l'exigence d'une installation électrique flexible et pérenne.
M. Ilk, merci pour l'interview.
Luminaires DALI avec câble de raccordement
Avantages :
Recommandations à lire
Davantage sur le domaine des connecteurs d'installation
WINSTA® a fait ses preuves dans la pratique : le système de connexion de WAGO a déjà raccourci les temps d'installation dans divers projets, réduisant ainsi les coûts.
WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il permet de réaliser une installation électrique enfichable rapide, sûre et sans erreurs Cela s'applique également dans d'autres applications telles que la construction navale, la technologie ferroviaire ou dans l'industrie.
Cela pourrait aussi vous intéresser
WAGO dans la gestion du bâtiment
De nombreuses années d'expérience dans la technologie de connexion et d'automatisation, les normes de qualité les plus élevées et des produits et solutions innovants font de nous un partenaire fiable dans le domaine de la technique de construction.
Qu'il s'agisse de gestion de la lumière et d'espace ou de solutions pour le chauffage, la ventilation ou la climatisation, WAGO est un partenaire fiable qui coçoit des produits simple qui permettent d'économiser du temps, de l'argent et de l'énergie.