[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement","name":"Technologie de raccordement électrique","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/découvrir-les-connecteurs","name":"Connecteur","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/découvrir-les-connecteurs/winsta","name":"WINSTA","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/découvrir-les-connecteurs/winsta/winsta-réglementation-produits-de-construction","name":"WINSTA® dans le cadre de la réglementation des produits de construction","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Sujets

Système de connexion WAGO WINSTA® dans le cadre de la réglementation des produits de construction

WAGO propose des câbles préassemblés provenant du système de connexion WINSTA®, qui ont été testés conformément à la norme EN 50575 et satisfont ainsi aux exigences du règlement sur les produits de construction.

Réglementation sur les produits de construction (BauPVo)

Vous êtes en sécurité avec WAGO :

  • Types de câble sans halogène
  • Câbles selon la BauPVo dans le catalogue WAGO
  • Déclaration de performance des fabricants de câbles disponible via le portail de téléchargement.
  • Les références demeurent en l’état.
  • Des câbles de toutes les classes de feu sont disponibles sur demande.

Contexte

Les câbles et lignes installés dans les bâtiments relèvent du BauPVo européen. Ils sont classés selon leur comportement au feu. Les exigences sont décrites dans la norme harmonisée hEN 50575:2014. Font exception les câbles de connexion d'appareil reliés de manière fixe à un consommateur. Tous les autres câbles et lignes doivent présenter un marquage CE selon BauPVo et doivent être dotés d’une déclaration de performance.

winsta_Fotolia_36947693_L_2000x1500.jpg

Qu'est-ce que cela signifie pour le système de connecteurs WAGO WINSTA®?

Dans le cadre de sa gamme de produits WINSTA®, WAGO fournit des câbles préassemblés. Bien que ceux-ci soient des produits de construction, car, conformément à la norme, ils sont conçus pour l'installation durable dans les bâtiments, ils ne sont toutefois enregistrés dans une aucune norme harmonisée dans le cadre de la BauPVo. La portée de la norme hEN 50575 ne couvre que les câbles bruts, mais ne concerne pas les câbles transformés ou pré-assemblés. Par conséquent, aucun marquage CE selon BauPVo ou aucune déclaration de service ne peut être établie par WAGO.

Qu’est-ce que WAGO offre en termes de sécurité incendie ?

Les chiffres de plusieurs statistiques montrent que l’une des causes les plus fréquentes de décès dans les incendies est l’exposition aux gaz toxiques et à la fumée. Afin de remédier à ce problème, nous proposons depuis longtemps des câbles sans halogènes pour le système WINSTA®.