[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement","name":"Technologie de raccordement électrique","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/mcs-mini-2734","name":" <em>MCS</em> MINI avec levier et raccordement Push-in pour des sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup>.","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/mcs-mini-2734"
},
"headline": "<p><em>MCS</em> MINI avec levier et raccordement Push-in</p>",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MM-22400-graphic-online-media-set-PCB-connector-with-lever-1-5-mm-3d-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnd015OHhNakUzTkRRek5UQXlORGt5Tmk5TlRTMHlNalF3TUNBZ1ozSmhjR2hwWXlCdmJteHBibVVnYldWa2FXRWdjMlYwSUZCRFFpQmpiMjV1WldOMGIzSWdkMmwwYUNCc1pYWmxjaUF4TERVZ2JXM0NzbDh6WkY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58OTJiNTJmYmY3OGY5YjhjMjUzMzE2NzQ4MjZmYjc5MTdmNjJiYWRhZDIwY2Q4ZTBjNjU0NjhkZjczNTMzYWIwOA"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Mon Feb 20 14:54:40 CET 2023",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:43:00 CEST 2026"
}
Nouveautés
9 mars 2021
La connexion sur le terrain devient pratique – même pour les petites sections
Les connecteurs pour circuits imprimés MCS MINI avec levier et raccordement push-in offre un plus grand confort de câblage pour des sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm2.
Connexion sur le terrain en un rien de temps - cela est rendu possible par le levier du WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI). En effet, lorsque les modules sont câblés sur le terrain, l'utilisation confortable et claire des points de connexion fait la différence. Dans le cas du connecteur pour circuits imprimés MCS MINI, cela s'applique à tous les types de conducteurs avec des sections de 0,14 à 1,5 mm2 ou 26 à 14 AWG, avec un pas de 3,5 mm. Cela ne nécessite pas d'espace supplémentaire sur le circuit imprimé. Ce système de connecteur de circuit imprimé est donc idéal pour connecter des appareils, par exemple pour les commandes d'entraînement.
En plus d'un câblage pratique et rapide entre les mains, la fermeture facile du levier assure un contact toujours sécurisé. Les utilisateurs bénéficient d'une sécurité supplémentaire grâce au système de verrouillage polyvalent. C'est ainsi que la connexion sur le terrain simple, rapide et sûre réussit - intuitivement et sans outils.
Référence : 2734-11xx
Disponibilité : Q1/2022
Vos avantages :
Grâce au levier, vous pouvez connecter et déconnecter tous les types de conducteurs sans outils – pour des sections de conducteur de 0,14 à 1,5 mm2 (26 à 14 AWG).
Les conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémités peuvent être enfichés directement grâce au Push-in CAGE CLAMP ®.
Empêchez les déconnexions involontaires grâce au système de verrouillage polyvalent.
Faible hauteur totale de 10 mm pour les petits espaces d'installation et les façades d'appareils étroites
En savoir plus sur le sujet
MCS : câblage continu de système avec connecteurs pour circuits imprimés
Le MULTI CONNECTION SYSTEM MCS de WAGO est le système de connecteurs polyvalent avec des solutions convaincantes pour vos applications. Le système comprend un total de 7 familles d'un pas de 2,5 mm à 10,16 mm et offre, avec une section de conducteur de 0,08 à 25 mm2, une large gamme d'utilisations possibles
Technologie de connexion à levier sur le circuit imprimé
Découvrez dès maintenant les avantages et les applications possibles !
Choose Your Upgrade !
Les bornes et connecteurs pour circuits imprimés sont les protagonistes de votre circuit imprimé lorsqu'il s'agit de la transmission fiable et sûre des signaux. Il y a un vrai héros dans chaque borne et connecteur - adapté aux exigences spécifiques de votre circuit imprimé. Qui choisissez-vous ?
Votre interlocuteur chez WAGO