Sur cette page :

Nouveautés
Intégration directe sur le circuit imprimé : connecteurs compacts de la famille WINSTA®MINI

Jusqu'à maintenant, les constructeurs d'appareils pour la technique de bâtiment étaient dans l'obligation de préparer spécialement leur boîtier pour recevoir la connectique, par ex. avec des connecteurs Snap-In, et devaient les câbler manuellement.

Vos avantages :

  • Intégration directe sur le circuit imprimé

  • Dimension minimale : pas entre pôles de 4,4 mm

  • Composants sans entretien.

  • Différentes couleurs et possibilités de codage

Dorénavant, les connecteurs WINSTA® MINI soudables sur circuits imprimés simplifient considérablement ces connexions et les rendent nettement plus avantageuses économiquement.

WINSTA® connecte entre eux tous les composants électriques d'un bâtiment : le système de connexion constitue l'interface électrique de l'alimentation électrique et de la distribution jusqu'aux récepteurs et comprend en même temps la technologie de l'information.

Préparation des appareils électroniques et des luminaires pour une installation enfichable

Les modules équipés pour un courant nominal de 16 A sont caractérisés par une dimension minimale avec un petit écartement polaire de 4,4 mm et sont disponibles pour des tensions de référence jusqu'à 250 V ou 400 V. Les connecteurs mâles et femelles sont disponibles en formes droite et coudée : cela ouvre de nouvelles possibilités pour réaliser des fonctions enfichables dans le bâtiment.

Les nouveaux modules de la famille WINSTA®MINI impressionnent par leur haut niveau de sécurité, garanti par trois codages mécaniques. Le codage A est disponible en noir et blanc pour les réseaux 230 V. Le codage B, pour les caractérisations de pôles spécifiques au client, peut être acquis dans les couleurs gris, vert clair et rose et présente l'avantage de pouvoir être imprimé sur une base spécifique au client depuis l'usine. Pour les fonctions de gradation, par ex. avec les luminaires DALI, le codage I en bleu est disponible.

Autres gammes de produits

Notre offre pour vous

Produits

Connexion plus rapide avec des connecteurs

Sur le circuit imprimé, dans l'armoire de commande ou pour la connexion du luminaires : avec les connecteurs WAGO, vous pouvez mettre en œuvre vos solutions de manière rapide, sûre et durable.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1125px.jpg