Sont éligibles :
- Les entreprises privée avec un établissement ou une succursale en Allemagne
- Les entreprises locales et régionales ayant une forme juridique privée et un établissement ou une succursale en Allemagne
- Les personnes exerçant une profession libérale, lorsque l'établissement est principalement utilisé à des fins libérales
- Les entrepreneurs qui réalisent les mesures mentionnées dans cette fiche d'information pour une entreprise admissible
L'acquisition et l'installation de :
- Logiciel de gestion de l'énergie et formation du personnel par des tiers à l'utilisation de ce logiciel
- Technologie de mesure, de contrôle et de régulation (MSR) et capteurs pour la surveillance et la régulation efficace des flux d'énergie et de matières à intégrer dans un système de gestion énergétique ou environnementale.
Sont notamment éligibles l'acquisition, l'installation et la mise en service :
- Solutions logicielles pour le support d'un système de gestion de l'énergie ou de l'environnement (logiciel de gestion de l'énergie)
- Building Cloud Service Energy Management
- Capteurs et convertisseurs analogiques/numériques pour l'acquisition des flux d'énergie et d'autres variables pertinentes pour la consommation d'énergie en vue de leur intégration dans le système de gestion énergétique ou environnementale
- Technologie de contrôle et de régulation pour influencer les systèmes et les processus, à condition que leur but premier soit la réduction de la consommation d'énergie
- Contrôleur WAGO I/O System 750
Les coûts d'investissement éligibles comprennent notamment :
- Acquisition d'une licence pour utiliser un logiciel de gestion de l'énergie ou une solution logicielle
- Acquisition, installation et mise en service de :
- Capteurs pour intégration dans un système de gestion de l'énergie ou de l'environnement ou dans un système alternatif convertisseurs analogiques/digitaux
- Actionneurs pour une commande/régulation efficace des courants d'énergie
- Enregistreurs de données ainsi que passerelles pour la transmission de données des capteurs à la solution logicielle, dont l'utilisation doit conduire à une réduction quantifiable de la consommation d'énergie
- Instruction ou formation du personnel par des tiers à l'utilisation de la solution logicielle financée
- Les coûts externes totaux d'utilisation si le logiciel de gestion de l'énergie est un service cloud
De plus amples informations sur les exigences techniques minimales sont disponibles dans l'annexe de la fiche d'information Module 3 - MSR, capteurs et logiciels de gestion de l'énergie.
Montant du financement
Le financement maximum est de 15 millions d'euros par projet d'investissement avec un taux de financement pouvant aller jusqu'à 50 pour cent des coûts d'investissement éligibles.
Conditions d'éligibilité
Les mesures d'investissement subventionnées doivent être établies ou mises en œuvre sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et être exploitées conformément à l'objectif pendant au moins trois ans, c'est-à-dire comme décrit dans la demande. En complément de cette notice et de ses annexes, un glossaire est disponible sur le site Internet du programme de financement (www.bafa.de/eew), qui contient notamment des réponses aux questions sur l'interprétation de la directive et des notices et est régulièrement mis à jour.