MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_gruppe_2000x2000.jpg

Nos produits pour vos luminaires

Toujours la meilleure connexion

Qu'ils soient enfichables, à levier ou à poussoir : grâce à sa technologie de connexion flexible et modulaire, WAGO propose une large gamme de connecteurs, de bornes PCB et de bornes pour circuits imprimés CMSainsi que des bornes de connexion. Vous trouverez ici tous les produits du monde de la technique d'éclairage WAGO. Jetez un oeil dès maintenant ! We Connect Your Light !

Vos avantages :

  • Gamme étendue de produits
  • Solutions compactes pour ombrage minimisé
  • Technique de connexion flexible et modulaire
  • Systèmes de connecteurs simples et efficaces avec WINSTA®

Des solutions pour modules LED

Technique de raccordement pour modules LED

Pourquoi devriez-vous parier sur WAGO :

  • Flexibilité et modularité dans l'application
  • Minimisation de la formation d'ombre en raison de la faible hauteur de construction et de la couleur blanche du boîtier
  • Longévité et haute qualité des composants

Avec nos techniques de raccordement économes en place et modulaires, vous avez la possibilité de mettre en oeuvre la technologie même dans des conceptions déjà existantes. Qu'il s'agisse de modules ronds ou linéaires, ou de rétrofit, la technologie de connexion de WAGO séduit par sa simplicité de manipulation et sa qualité sur laquelle vous pouvez compter.

lighting_led_leuchtentechnik_anschlusstechnik-auf-platine_2000x2000.jpg

Des solutions pour pilotes à LED

Technique de raccordement pour pilotes à LED

Pourquoi devriez-vous parier sur WAGO :

  • Un large portefeuille pour une grande variété d'applications
  • Solutions de câblage d'automates
  • Solutions compactes avec codage couleur individuel

La technologie de connexion parfaite : la variété des différentes bornes pour circuits imprimés pour les pilotes LED vous permet de choisir la solution optimale pour une utilisation dans différentes applications. Que ce soit en extérieur, compact ou linéaire, vous trouverez ici la solution idéale pour votre application.

Treiber.jpg

Des solutions pour le raccordement de luminaires

Raccordement de luminaires

Pourquoi devriez-vous parier sur WAGO :

  • Technique de connexion simple, standardisée et sûre pour les luminaires et les appareils
  • Bornes et connecteurs compacts pour une utilisation dans les lumières LED.
  • Raccordement simple, sûr et enfichable du luminaire avec le système de connecteurs WINSTA®
  • Fonctionnement intuitif avec levier ou poussoir pour une connexion mondiale des lumières

Qu'il s'agisse de raccordements à l'intérieur ou à l'extérieur des luminaires, pour des applications dans l'éclairage public ou dans l'éclairage intérieur technique - vous pouvez compter sur la qualité de WAGO pour chaque application.

Leuchtenanschluss.jpg

La série 221 de WAGO - flexible, rapide et sûre à utiliser

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

L'installation électrique parfaitement connectée – avec WINSTA®

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Utilisables dans le monde entier : les bornes de raccordement au secteur

buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Davantage sur la technologie d'éclairage

Davantage sur le domaine de la technologie d'éclairage

La bonne technologie de connexion pour votre application

Que ce soit pour des luminaires d'intérieur ou d'extérieur, compacts ou linéaires, dans l'industrie ou la vente au détail - WAGO a toujours la bonne solution pour votre application !

MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_2000x2000.jpg

Références dans la technique d'éclairage

Découvrez des projets passionnants et comment nos clients utilisent WAGO pour concevoir des connexions de luminaires de manière simple et efficace. Laissez-vous inspirer !

MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_led_2000x2000.jpg

Autres demandes:

Cela pourrait aussi vous intéresser

THÈMES ET APPLICATIONS POUR AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Gestion de l'éclairage

La gestion d'éclairage WAGO est une solution intelligente pour la commande d'éclairage dans des locaux spacieux, par ex. dans des halls de production ou des entrepôts. En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage et offre également de nombreux avantages opérationnels.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Installation et automatisation de l'éclairage optimales

Le coût et l'efficacité énergétique jouent un rôle majeur dans l'éclairage. Les solutions WAGO vous soutiennent durablement dans la planification et la mise en œuvre de vos objectifs.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg