[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/touch-pannel-600","name":"Terminaux tactiles Touch Panel 600","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/touch-pannel-600" }, "headline": "Terminaux tactiles Touch Panel 600", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Jun 13 09:10:19 CEST 2019", "dateModified": "Sat Aug 31 16:31:02 CEST 2024" }
Nouveautés 3 juin 2019

Touch Panel 600

La nouvelle génération de terminaux tactiles est maintenant disponible !

Développés sur la base des terminaux e!DISPLAY, les Touch Panels 600 sont conçus sur une nouvelle plateforme matérielle et logicielle, pour des performances largement accrues.L’encombrement mécanique reste identique, tout comme les options de montage, en encastré ou sur support VESA. L’ajustement dynamique de la luminosité et la détection de présence sont toujours incluses : l’écran passe en mode veille pour économiser l’énergie consommée et optimiser la durée de vie de la lampe de rétro-éclairage, et se rallume automatiquement à l’approche d’un opérateur. Tous les terminaux de la gamme sont sans maintenance, grâce au refroidissement passif et à la conception sans pile. L’horloge temps réel continue à fonctionner hors tension jusqu’à 35 jours.
01_2019.05 - TP600.jpg

3 Finitions

Les Touch Panels 600 se déclinent en 3 finitions : Standard, Marine et Advanced.

  • La gamme Standard est dotée d’une dalle tactile résistive, pour les applications classiques.
  • La gamme Marine présente une face avant intégralement noire, avec un cadre en aluminium anodisé. Ces terminaux tactiles sont conçus pour limiter les réflexions, et bénéficient de l’approbation navale DNV-GL.
  • La gamme Advanced se distingue par sa face avant intégralement en verre, et sa une dalle capacitive avec Multitouch. Les gestes, tels que le pincement pour zoomer, sont supportés afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

3 Fonctions

Les terminaux tactiles Touch Panels 600 sont basés sur une plateforme matérielle commune, animée par un processeur Cortex A9 multicœur 1 GHz, et dotée de 2 interfaces Ethernet configurables, 2 ports USB, et d’un lecteur de cartes MicroSD.

Les versions Web Panels sont conçues pour afficher les visualisations web HTML5 embarquées dans les contrôleurs PFC100 et PFC200. L’ergonomie a été améliorée grâce à un nouveau serveur web pour le paramétrage, accessible en local ou via le réseau, ainsi qu’un navigateur optimisé aux temps de réponses courts et conforme au standard HTML5.

Sur les versions Visu Panels, le runtime de la visualisation est exécuté en local, pour des temps de réponse encore plus courts. Ils communiquent avec tous types d’automates grâce au protocole Modbus, et supportent le partage de variables réseau avec d’autres contrôleurs programmables sous CODESYS. Au niveau matériel, une sortie audio est présente en complément, pour la diffusion sonore sur un équipement externe.

Enfin, les Control Panels sont les versions les plus complètes, en exécutant un runtime à la fois pour la visualisation et le programme automate. Véritables automates tactiles tout-en-un, ils sont équipés de 4 entrées/sorties TOR configurables, d’un port série RS-232/-485 et d’une interface CAN. Le firmware est similaire à celui des contrôleurs PFC100 et PFC200. Ainsi, les bibliothèques de fonction sont communes, tout comme les fonctionnalités telles que l’ouverture du système d’exploitation Linux ou la connectivité Cloud