{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Page de démarrage", "item": "https://www.wago.com/fr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "1.1.Translations-SWreg", "item": "https://www.wago.com/fr/translations" } ] } [{"url":"/translations","name":"1.1.Translations-SWreg","linkClass":"active","categoryCode":null}]

Configurateur BACnet

La description du conteneur multimédia pour la nouvelle version 1.12.0.4 de 07/2019 devrait être ajustée. 

Le configurateur WAGO BACnet est un logiciel indépendant pour la mise en service, la configuration et la gestion. Le configurateur supporte toutes les fonctions spécifiques BACnet des contrôleurs BACnet WAGO 750-829, 750-830 et 750-831 ainsi que le PFC200 BACnet/IP (750-8212/000-100) dont la programmation s'effectue via e!COCKPIT.

Le configurateur permet de configurer des contrôleurs BACnet WAGO et de réaliser l‘échange de données entre l‘application d‘automatisme CEI et les objets BACnet. Les fonctions d'import et d'export permettent le traitement des données de configuration.

EDM 04/09/19

Enregistrer le texte descriptif, DE et EN sont disponibles, tels qu'ils sont extraits du dépliant. Pour traduction en KW36 dans Confluence

Grâce à notre solution de gestion des données énergétiques, vous pouvez enregistrer et visualiser en un rien de temps les données de mesure provenant de différents médias et grandeurs d'influence. Avec la saisie et la surveillance continues, vous remplissez les conditions nécessaires à une utilisation économe de l'énergie. Vous faites en outre un geste pour l'environnement et maintenez vos coûts à un niveau bas. Et, accessoirement, la conformité avec la norme DIN EN 50001 sur la performance énergétique est garantie.

EDM nouveau texte / 07.01.20

Ne plus affecter à un seul contrôleur