Sur cette page :

Sujets 18 octobre 2018
TSN plus OPC UA comme nouvelle norme pour le monde industriel

La communication industrielle doit être rapide, en temps réel et normalisée afin que les entreprises puissent relever les défis de la numérisation. C'est pourquoi WAGO encourage avec ardeur OPC UA via TSN comme une communication qui permet des solutions de demain multi-plateformes et indépendantes du fournisseur.

Le développement de solutions de communication pour les applications temps réel et capteur-cloud dans l'environnement industriel est l'objectif des efforts mondiaux. L'une des approches les plus prometteuses est la future norme industrielle OPC UA via TSN. TSN (Time-Sensitive Networking) a pour objectif d'étendre l'ETHERNET traditionnel aux capacités requises pour la transmission de données en temps réel, avec une bande passante de plusieurs gigabits. En combinaison avec le protocole de communication indépendant du fabricant OPC UA, il permet une utilisation rapide, simple et sécurisée des informations sur différents systèmes de fournisseurs. WAGO proposera donc à l'avenir des OPC UA via TSN sur ses contrôleurs.

Les avantages de TSN OPC UA :

  • Assure une communication isochrone de haute performance
  • Permet des scénarios Plug-and-Produce en combinant une modélisation déterministe de la communication et de l'information
  • Permet tous les cas d'utilisation avec une technologie via l'indépendance du fournisseur et un vaste domaine d'application
  • Entièrement compatible avec le standard ETHERNET existant

Nouvelles exigences pour l'automatisation

Le spécialiste de l’automatisation basé à Minden participe activement au regroupement à TSN OPC UA L’objectif est d’appliquer cette norme de communication dans le monde industriel - car la mise en réseau croissante de machines et d’installations nécessite de nouvelles technologies de la communication : des réseaux séparés en termes de technologie et physiquement vont se fondre dans une production moderne - des hiérarchies flexibles vont émerger, dans lesquelles machines et installations communiquent entre elles, avec l'informatique des entreprises et le cloud.

Différentes normes entravent la mise en réseau

Des normes de communication différentes compliquent encore l'usine connectée. Les normes de bus de terrain, telles que PROFIBUS, EtherCAT® ou CAN, ne sont pas automatiquement compatibles entre elles - un échange avec le réseau informatique à large bande n'est possible que dans une mesure très limitée. Par conséquent, des passerelles sont nécessaires pour la communication entre les machines et les composants de différents fabricants. Cela change avec OPC UA via TSN. En tant que norme ouverte, il permet un flux de données sans obstacle dans tous les domaines et fonctions d'une entreprise. En outre, il améliore la latence et la robustesse dans les réseaux industriels et, grâce à ses capacités en temps réel et à large bande, répond à une exigence importante en matière de communication future dans l’automatisation, où il est de plus en plus important d’utiliser des millisecondes et des microsecondes.

Le démonstrateur WAGO montre le potentiel

Alors que TSN veille à ce que tous les participants d’un réseau TSN soient synchronisés dans le temps et que les données arrivent à l’heure où elles sont nécessaires, OPC UA contient les informations relatives à la signification de ces données. À l’heure actuelle, de nombreuses entreprises s’efforcent de combiner les deux de manière judicieuse ainsi qu'à d’autres technologies, notamment pour la configuration d’OPC UA. Les protagonistes progressent bien : WAGO a déjà développé un démonstrateur technologique de grande valeur technique basé sur le contrôleur WAGO PFC200. Le démonstrateur servira à renforcer le savoir-faire sur TSN et à garantir l'acceptation de la nouvelle technologie de communication.

Convient au sujet

Cloud-Connectivity

Vous souhaitez échanger des données réelles efficacement et en toute sécurité avec le monde numérique ? Découvrez alors Cloud-Connectivity avec les produits WAGO. Il repose sur le protocole normalisé MQTT, qui ouvre directement la voie au cloud WAGO et donne également accès à un grand nombre de solutions et de services de cloud de divers fournisseurs.

cloud controller_2000x1500.jpg