WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR: tizenkét új extrém lehetőség
A WAGO kiterjeszti az XTR portfólióját tizenkét új I/O modullal. Az XTR jelentése: extrém. A WAGO I/O rendszere olyan szélsőséges alkalmazásokhoz használható, ahol nagy hőmérsékleti és vibrációs hatások érik a vezérlőt, valamint nagyobb mértékben ellenállónak kell lennie a feszültséglökésekkel és az interferenciákkal szemben. Az új XTR-modulokat elsődlegesen kültéri vezérlő- és elosztószekrényekben, mobil alkalmazásokban (mint a vonat vagy a gépjármű), megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos valamint további fejlődő iparágakban is használják.
A WAGO a 750 XTR I/O-rendszerét tizenkét új modullal bővíti, ide tartoznak az analóg/digitális bemenetek és kimenetek, funkcionális és technológiai modulok, CAN protokol képes modulok, továbbá tápegység- és leválasztómodulok. Mint az XTR család minden más tagját, ezeket a modulokat is úgy tervezték, hogy hosszú ideig megbízhatóan és hibamentesen működjenek még szélsőséges körülmények között is.
Előnyök:
Új alkalmazási lehetőségek nyílnak meg a funkcionális moduloknak köszönhetően, melyek közé például a számláló, az SSI, az inkrementális jeladó, a CAN-gateway és a biztosítékkal rendelkező tápegységmodulok tartoznak.
Megfelel a vasút követelményeinek
Univerzális csatlakozási lehetőségek 2.5 mm² (14 AWG)-ig