MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x2000_2.jpg

Jelátalakítók és leválasztó erősítők

Leválaszt, erősít, szűr és átalakít: A WAGO JUMPFLEX®

jelátalakítói és leválasztó erősítői különböző alkalmazási területeken számos funkcióval rendelkeznek, emellett biztonságos és hibamentes jelátvitelt biztosítanak – és világszerte használhatóak jóváhagyásai széles választékának köszönhetően. A használhatóságon és az abszolút megbízhatóságon van a hangsúly.

Kapcsolószekrényen belül egyféle profillal rendelkeznek a WAGO mérőátalakítók és leválasztó erősítők. Ez lehetővé teszi a tápellátás egyszerű közösítését, szükségtelenné téve az időigényes kábelezést az egyes elemek között.

Előnyök:

  • Kalibrált átkapcsolás a mérési tartományok között az azonos pontosság biztosítására

  • Be-/kimeneti válasz szimuláció (2857 sorozat)

  • Szélsőséges környzeti feltételek mellet is használható (−40 … +70°C)

  • DIN EN 61010-1 szerinti biztonságos leválasztás

  • Intuitív konfigurálás szoftver, alkalmazás, kijelző, DIP vagy nyomó-/tolókapcsoló segítségével



Különböző kombinációs lehetőségek

Jelátalakítóink és leválasztó erősítőink széles választékának megismerése

Leválasztó erősítők

Leválaszt, erősít, szűr és átalakít: a WAGO leválasztó erősítői ipari alkalmazási területeken számos funkcióval rendelkeznek, emellett biztonságos és hibamentes jelátvitelt biztosítanak.

Minden alkalmazás esetén a megfelelő megoldást biztosítják leválasztó erősítőink:

  • Táplálással: leválasztó erősítők (véglegesen konfigurált), leválasztó erősítők (komfigurálható), univerzális leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, jelismétlők, jelosztók

  • Táplálás nélkül: passzív leválasztók, huroktáplálású leválasztó erősítők

A leválasztó erősítőink használatából származó előnyei:

  • Galvanikus leválasztás bemenet/kimenet/tápellátás között

  • Nullpont és átfogás beállítása hiba vagy jeleltolás kompenzálására

  • Kapcsolható szűrő funkció a jelinterferencia megakadályozására

  • Megbízható védelem a bemeneti áramkör túlárama ellen (857-409, 857-402, 2857-401)

  • Egy digitális jelkimenet (DO) reagál a szabadon konfigurálható mérési tartomány határértékeire (ez teszi lehetővé határérték-kapcsolókénti használatát – késleltetés aktiválásával/inaktiválásával).

Frekvencia mérőátalakító

A WAGO frekvencia mérőátalakítói NAMUR, NPN vagy PNP érzékelők 0,1 kHz és 120 kHz közötti jeleit alakítják át szabványos analóg jelekké.

A frekvencia mérőátalakítóink használatából származó előnyei:

  • NAMUR, NPN vagy PNP érzékelők jeleinek fogadása

  • Frekvencia tartomány: 0,1 … 120 kHz

  • Hibajelzés: NAMUR közelítésérzékelő vezeték szakadásának/zárlatának észlelése

  • Mérési tartomány túllépésének/el nem érésének jelzése

Hőmérséklet-jelátalakítók

A WAGO hőmérséklet jelátalakítókkal a Pt, TC, Ni, KTY és RTD érzékelők és ellenállások jelei rögzíthetők, és szabványos analóg jelekké alakíthatók a kimeneti oldalon. Olyan tényezőktől függ az ellenállásadó vagy hőelem közötti választás, mint a hőmérséklettartomány felső határa, a telepítési környezet és a kívánt mérési pontosság:

  • Ellenálláshőmérő (RTD): maximum 850°C-ig, nagy pontosság

  • Hőelem (TC): maximum 2320°C-ig, rövidebb válaszidő

A hőmérséklet jelátalakítóink használatából származó előnyei:

  • Pt-, TC-, Ni-, KTY- és RTD-érzékelők és maximum 4,5 kOhm-os ellenállások jeleinek fogadása (pl. Pt100 érzékelők)

  • 2, 3 és 4 vezetékes csatlakozás-technika

  • Hibajelzés: érzékelő vezeték szakadásának/zárlatának észlelése

  • Mérési tartomány túllépésének/el nem érésének jelzése

Határérték-kapcsolók

A WAGO határérték-kapcsolói különböző mérési jeleket, például hőmérsékletet, áramot vagy feszültséget figyelnek. Ha a beállított határérték alá vagy fölé esik egy érték, akkor például vészleállítás vagy riasztás indítható. A analóg jel számára készült határérték kapcsolók mellett a WAGO RTD határérték kapcsolókat is kínál ellenállás hőmérséklet érzékelők és potenciométerek, illetve TC határérték kapcsolókat hőelemek számára, melyek mind a figyelést, mind a mérést lehetővé teszik.

A határérték kapcsolóink használatából származó előnyei:

  • Be-/kimeneti válasz szimuláció (2857 sorozat)

  • Relék határérték-kapcsolóként (például aktiválás / deaktiválás késleltetése)

  • Egy digitális jelkimenet (DO) reagál a szabadon konfigurálható mérési tartomány határértékeire (ez teszi lehetővé határérték-kapcsolókénti használatát – késleltetés aktiválásával/inaktiválásával).

Potenciométer mérőátalakítók

A WAGO potenciométer pozíció mérőátalakítói ellenállás jeleket fogadnak, pl. egy potenciométerről és alakítják át azokat szabványos analóg jelekké.

A potenciométer mérőátalakítóink használatából származó előnyei:

  • Potenciométerek és ellenállások jeleinek fogadása

  • Automatikus potenciométer azonosítás

  • Konfigurálható be- és kimeneti paraméterek

  • Egy digitális jelkimenet (DO) reagál a szabadon konfigurálható mérési tartomány határértékeire (ez teszi lehetővé határérték-kapcsolókénti használatát – késleltetés aktiválásával/inaktiválásával).

Áram, feszültség és teljesítmény mérőátalakítók

Az áram és feszültség mérőátalakítókon kívül, melyek egyen és váltakozó áramokat és feszültségeket alakítanak át, e lenyűgöző terméksor teljesítmény mérőátalakítót is magában foglal, mely párhuzamosan képes áram és feszültség mérésére, teljesítményértékké alakítja a mért értékeket, majd a jel szabványos analóg jelként jelenik meg a kimeneten. Továbbá Rogowski-tekercsek számára készült WAGO mérőátalakító meglévő rendszerek felújításának a lehetőségét is kínálja. Így nem szükséges bontani az élő vezetékeket.

Az áram, feszültség és teljesítmény mérőátalakítóink használatából származó előnyei:

  • Maximum 300 V-os egyen és váltakozó feszültségű jelek fogadása a csupán 6 mm széles modulok használatával.

  • Maximum 4000 A-es váltakozó áram a Rogowski-tekercs segítségével

  • Kapcsolható szűrő funkció a jelinterferencia megakadályozására

  • Egy digitális jelkimenet (DO) reagál a szabadon konfigurálható mérési tartomány határértékeire (ez teszi lehetővé határérték-kapcsolókénti használatát – késleltetés aktiválásával/inaktiválásával).

Háromfázisú fogyasztásmérő modulok

A DIN-sínre szerelhető teljesítménymérő modulok ideális megoldást kínálnak a háromfázisú energiaellátási hálózatban lévő áram és feszültség automatizálási szintről történő távméréséhez. A mért változókat, mint a hatásos/látszólagos/meddő teljesítményt, az energiafogyasztást, a teljesítménytényezőt, a fázisszöget és a hálózati frekvenciát a Modbus® interfészen keresztül lehet elérni. A beépített két RJ45 dugaszolható csatlakozóaljzat lehetővé teszi akár 32 eszköz csatlakoztatását is.

Előnyök:

  • Mérés áramváltókkal, vagy Rogowski-tekerccsel: A mérési feladatok rugalmas megoldásához

  • MicroSD kártya nyílás: Gyors és biztonságos adatrögzítés microSD kártyára

  • Kompakt eszköz DIN-sínre szerelhető készülékházban: Helytakarékos kivitel

  • Modbus® Interfész (RS-485): A mért értékek biztosítása Modbus® segítségével

  • A fogyasztás folyamatos komunikációja impulzus kimenten keresztül (konfigurálható impulzus/kWh kimenet

Konfigurációs beállítások

Intuitív konfiguráló szoftver, applikáció vagy kijelző segítségével

konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

Interfész Konfigurátor

Valamennyi mérőátalakító felhasználóbarát, és könnyű a konfigurálásuk a WAGO interfész konfiguráló szoftverrel.

  • Ki- és bemeneti paraméterek szimulációja (2857-es sorozat)

  • Automatikus modulfelismerés

  • Folyamatváltozók beállítása és megjelenítése

  • Digitális kapcsoló kimenet paraméterezése (határértékkapcsolás)

  • Kommunikáció WAGO USB szervízkábelen (750-923) vagy WAGO Bluetooth® adapteren (750-921)

konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

Konfiguráló kijelző

Az eltávolítható kijelző könnyedén és gyorsan csatlakoztatható az eszközhöz. Ez magában foglal egy innovatív érintőképernyőt az eszköz intuitív konfigurálásához. A többszínű kijelző váltakozik a narancssárga, a piros, a zöld és a fehér színek között az eszköz állapotától függően. Integrált képességek, úgy mint a másolásfunkció: képes az egyik eszköz beállítási adatait átvinni egy másik, azonos típusú eszközbe. A konfigurált adatokat jelszóval lehet védeni, ami meggátolhatja a jogosulatlan hozzáférést és módosítást.

Előnyök:

  • Könnyű csatlakozás a jelátalakítókhoz

  • Érintésalapú funkciók a környezeten keresztül

  • Automatikus modul felismerés

  • Folyamatváltozók beállítása és megjelenítése

  • Másolás funkció a konfigurációs adatok másolása egyik eszközből a másikba

konfigurationsapp_2000x2000px.jpg

Konfiguráló alkalmazás

Az ingyenes JUMPFLEX®-ToGo alkalmazás a számítógép alapú konfigurációs szoftver képességeivel ruházza fel az androidos mobil eszközöket.

Előnyök:

  • Be-és kimeneti paraméterek konfigurálása egyetlen kattintással

  • A konfigurációs adatok és aktuális értékek egyszerű megjelenítése

  • Kommunikáció a WAGO Bluetooth® adapter segítségével (750-921)

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Valamennyi termék

Ismerje meg valamennyi mérőátalakítónkat és leválasztó erősítőnket.

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: