Gruppenbild_automation_2020_01_2000x2000.jpg

Automatizálási technológia

A WAGO automatizálási technológiája, biztosítja a vonatkozó szabályozások alkalmazását, egyszerűsíti a termelési folyamatokat és az építési alkalmazásokat. Továbbá széles termékválasztékot kínál: HMI berendezések, vezérlők, terepibusz-független I/O rendszerek, switch-ek és szenzor/aktor box-ok! A decentralizált automatizálásban használatos moduláris és terepibusz-független berendezések alkalmazásának legfőbb előnye a tervezés területén nyújtott szabadságfok és rugalmasság. 1995-ben a WAGO úttörő módon egy olyan terepibusz rendszert vezetett be az automatizálási piacra, amiben a moduláris elemeket az "építőkocka elv" alapján szabadon lehetett egymáshoz illeszteni, az adott feladat optimális elvégzéséhez. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, azóta tovább bővűlt rendszerünk: modern vezérlési technológiával és kijelzőkkel.

A WAGO automatizálási technológia nyújtotta előnyök:

  • A legnépszerűbb terepi buszok és az ETHERNET standardok révén a vezérlő felől a szenzor/aktorok felé irányuló kommunikáció integrált

  • Gyors indítási idők a moduláris koncepcióknak és a bevett szabványok alkalmazásának köszönhetően

  • Nemzetközi tanúsítványok garantálják az extrém körülmények között történő felhasználás lehetőségét szerte a világon.

  • Robosztus, karbantartásmentes, biztonságos és megbízható

  • Több mint 20 éves tapasztalat az automatizálás területén

  • Kiváló szolgáltatás és segítségnyújtás

Termékkategóriák

Termékportfólió

A WAGO modern berendezéseket, rendszer- és épülettechnológiát, valamint minden igénynek megfelelő jövőorientált megoldásokat kínál partnerei számára, beleértve az automatizálási technológia termékeit is, amelyek tökéletesen illeszkednek egymáshoz.

buehne_software_2000x1125.jpg

Szoftver

Automatizáljon hatékonyabban berendezéseket, rendszereket és épületeket! A WAGO szoftveres megoldásai lehetővé teszik a nyílt szabványok integrálását.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

Érintőpanelek és kijelzők

Tervezés és technológia biztonságosan és kényelmesen működő gépek és rendszerek számára: A WAGO HMI paneljei támogatják a HTML5 vizualizációt, és CODESYS fejlesztői környeztben is programozhatóak

buehne_controller_2000x1125.jpg

Vezérlők

Minden kisebb vagy nagyobb léptékű vezérlési feladatnak költségkímélőnek kell lennie. A WAGO vezérlői minden kihívásnak és követelménynek megfelelnek.

buehne_io-system_2000x1125.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM

Akár vezérlőszekrényekről, akár kültéri használatról van szó, a WAGO-I/O-SYSTEM megbízható automatizálási megoldást biztosít - még extrém körülmények között is.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Ipari switch

Stabil, széles körű, gazdaságos hálózati megoldások: a WAGO switchekkel biztosítható a berendezések és rendszerek megbízható adat elosztása.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Szenzor/ aktor box

Valódi plug-and-play: a szenzor/ aktor box zárt készülékháza megfelel az IP67 szabványnak, így gazdaságosan, vezérlőszekrényen kívül is lehet működtetni.

Automatizálási technológiai témák és hírek

Az Ön kapcsolattartója a WAGO-nál

Additional service offerings: