MM-513849_3d_group_picture_PCB_with_Lever (2000x2000).png

NYÁK sorkapcsok és működtető karos csatlakozók

A NYÁK sorkapcsoknak és a karokkal ellátott dugaszolható NYÁK csatlakozóknak sokféle követelménynek kell megfelelniük, például a gépek, rendszerek és eszközök egyre kisebb méreteinek, valamint az igényes körülményeknek. A WAGO széles portfóliót kínál, a különösen kompakt NYÁK sorkapcsoktól és a karos dugaszolható NYÁK-csatlakozóktól a teljesítményelektronikai termékekig. A működtető karok megkönnyítik a terepi vezetékezést. A szerszám nélküli csatlakozás különösen előnyös a szűk, vagy nehezen hozzáférhető telepítési helyeken. A kar jól látható helyzete extra biztonságot nyújt: ha a kar fent van, a kapocspont nyitva van; ha a kar lent van, a kapocspont zárva van.

Előnyök:

  • Átfogó termékportfólió 0,14-25 mm2 között

  • Szerszámmentes bekötés karos csatlakozással

  • Push-in CAGE CLAMP® csatlakozás

  • A vezeték csatlakoztatható a NYÁK-kal párhuzamosan, vagy arra merőlegesen

  • Az ellenőrzés végrehajtható a bekötési ponttal párhuzamosan, vagy arra merőlegesen is

Termékáttekintés

Ismerje meg NYÁK sorkapocs kínálatunkat és működtető karos NYÁK csatlakozóinkat

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

NYÁK sorkapcsok Push-in CAGE CLAMP® csatlakozás technikával és működtető karral

A 2601, 2604, 2606 és 2616 szériájú NYÁK sorkapcsok működtető karral lehetővé teszik a szerszámmentes csatlakoztatást. A sorkapcsok Push-in CAGE CLAMP® csatlakozás technológiájának köszönhetően a tömör vezetékek és az érvéghüvellyel ellátott finom elemiszálas vezetékek könnyedén csatlakoztathatóak, a rögzítőegységbe történő egyszerű benyomással. A kompakt méretek helyet takarítanak meg a NYÁK-on is. A szerszám nélküli csatlakozástechnika gyors és kényelmes vezetékezést tesz lehetővé. A működtető kar jól látható helyzete lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy pillantással lássa, hogy a rögzítési pont nyitott (kar felfelé) vagy zárt (kar lefelé) pozícióban van-e, így támogatva a biztonságot az eszközök csatlakoztatásakor. Egy hallható kattanás is jelzi, ha a kar biztonságosan a helyére került. A vezetékek párhuzamosan és merőlegesen is csatlakoztathatók a nyomtatott áramköri lapra, a tesztelés pedig párhuzamosan vagy merőlegesen végezhető a vezetékbemenettel.

Előnyök:

  • Gyorsabb és egyszerűbb vezetékezés

  • Intuitív, szerszámmentes működtetés a karral

  • Biztonságos csatlakozás a kar egyszerű, erőfeszítés nélküli leengedésével

  • A kar egyértelműen jelzi a pozíciót (fel/le)

Praktikus NYÁK csatlakozók dugaszolható csatlakozástechnikával

A dugaszolható csatlakozók családja minden teljesítmény osztályhoz: MCS MINI, MCS MAXI 6 és a MCS MAXI 16, amelyek lefedik a 0.14 - 25 mm² közötti keresztmetszet tartományt, így minden felhasználási területre megfelelő dugaszolható NYÁK-csatlakozót kínálnak - legyen szó kompakt alkalmazásokról vagy nagyobb teljesítményigényről. Az intuitív kar lehetővé teszi, hogy a vezetékek közvetlenül, kézzel legyenek bekötve.

Előnyök:

  • Intuitív, szerszámmentes működtetés a karral

  • Mechanikai megerősítés opcionális tehermentesítő lemezekkel

  • Push-in CAGE CLAMP® csatlakozástechnika tömör vezetékek, és érvéghüvelyes finom elemi szálas vezetékek bekötéséhez

  • Kódolási és reteszelési lehetőség

Új termékek

A 2601-es széria termékeivel megfelelően csatlakoztatható

A 2601-es sorozatú NYÁK sorkapoccsal a karos technológiának köszönhetően még a kis keresztmetszetek is szerszám nélkül, a helyszínen beköthetők. Ez a modul megfelelő 0,14-1,5 mm² közötti vezeték keresztmetszetekhez A Push-in CAGE CLAMP® csatlakozástechnika lehetővi teszi a tömör vezetékek és érvéghüvellyel ellátott finom elemi szálas vezetékek csatlakoztatását közvetlen benyomással A kar minden más vezetőtípushoz is működik, így gyors és egyszerű bekötést biztosít.

Terepi csatlakozó működtető karral 2,5 mm²-hez is

Az MCS MINI működtető karja megkönnyíti a 0,14 és 1,5 mm² közötti kis keresztmetszetű vezetékek szerszám nélküli csatlakoztatását. Az alacsony, 10 mm-es kiviteli forma ideális szűk beépítési helyekre és vékony eszközökhöz. A sokoldalú reteszelőrendszer megakadályozza a véletlen szétkapcsolást, a Push-in CAGE CLAMP® pedig lehetővé teszi a tömör vezetők és a finom elemiszálas érvéghüvellyel ellátott vezetők közvetlen dugaszolható csatlakoztatását.

Kényelmes csatlakoztatás kis keresztmetszet esetén is

A WAGO MCS MINI PCB csatlakozója karos és push-in csatlakozástechnikával nagyobb vezetékezési kényelmet kínál a 1,5 mm2 -ig terjedő vezetékkeresztmetszetekhez.

Kiegészítők

Rugalmas rözgítő adapterek a biztonságos DIN-sínre és panelre szereléshez

Biztonságos és rugalmas rögzítés: Ezt kínálja a WAGO új rögzítő adaptere a MCS MAXI 6 és 16 karos NYÁK csatlakozókkal. Ezek a rögzítő adapterek lehetővé teszik a legfeljebb 25 mm2 keresztmetszetű vezetékek egyszerű rögzítését DIN-35 sínhez vagy panelhez.

Tehermentesítő lappal és rögzítőfüllel - Maxmimum biztonság minimális helyen

A WAGO MCS MAXI 83216 NYÁK-csatlakozók a középső reteszelő elemmel és tehermentesítő lappal/ vagy anélkül hihetetlenül kompakt kivitelben nyújtanak biztonságot a legkisebb helyen is.

Zárási megoldások - Maximális biztonság minimális helyen

Maximális biztonság minimális helyen és nagyobb rugalmasság a tervezésben – ezeket kínálja a MCS MAXI 6, ami a fejlesztők számára tökéletes reteszelési lehetőséget biztosít a szétkapcsolódás ellen.

További információk

További tudnivalók a témával kapcsolatban

Összes termék

Ismerje meg a WAGO teljes NYÁK sorkapocs- és dugaszolható csatlakozó kínálatát.

Fedezze fel az előnyöket és alkalmazási lehetőségeket!

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: