Főbanner_2000x666.jpg

Alumínium vezetékek biztos csatlakoztatása

Az alábbiakban meghatározott feltételek mellett megengedett a tömör alumínium vezetők csatlakoztatása egyes vezeték összekötőkhöz és sorkapcsokhoz.

A WAGO „Alu-Plus” kontaktpaszta a tömör alumínium vezetékek bekötésénél megbízható érintkezést biztosít.

A WAGO „Alu-Plus”

  • az oxidréteget feltöri a bekötéskor
  • megakadályozza az újraoxidálódást
  • megakadályozza az elektrokémiai korróziót az áramvezető réz és az alumínium vezető között
  • hosszú idejű korrózióvédelmet biztosít.
A pasztával bekötés előtt kiegészítésképpen be lehet vonni a vezető felületét is.
A vezeték láthatóan korrodált felületét a bekötés előtt meg kell tisztítani!
Kérjük ügyeljen arra, hogy alumínium vezeték esetén a megengedett névleges áram a vezeték miatt csökken:
2,5 mm2 = 16 A
4 mm2 = 20 A
Az alumínium vezetéket akár keverve a réz vezetékkel egyszerűen beköthetjük.

Az alumínium vezeték megfelel az IEC 61545 szabvány ajánlásnak, B osztály „1370 ötvözet”, húzásállóság 90-180 N/mm2, hosszváltozás 1-4%.

Használati feltételek:

Az alábbiakban meghatározott cikkszámú WAGO termékekbe, Alu-Plus kontaktpaszta használata mellett megengedett a tömör alumínium vezetők csatlakoztatása.

FIGYELEM!

A Felhasználói útmutató pontos követése elengedhetetlen a biztonságos csatlakozások kialakításához!

  • 2273-as és 773-as sorozatú vezeték összekötők
  • 224-es sorozatú csillárkapcsok
  • 222-es sorozatú univerzális vezeték összekötő
  • Classic sínre szerelhető sorkapcsok

Útmutató az Alu-Plus kontaktpaszta használatához:

  • Távolítsa el a szigetelést az alumínium vezetékről a csatlakozón (vagy az adatlapján) feltüntetett hosszúságban
  • Tisztítsa meg az alumínium vezeték csupaszolt végét az esetleges oxidrétegtől
  • Vigyen fel Alu-Plus kontaktpasztát (cikkszám: 249-130) az alumínium vezeték csupaszolt végére
  • Az Alu-Plus kontaktpasztával töltött fecskendővel töltse fel a csatlakozási pontokat (a Cage Clamp® rugóval rendelkező csatlakozási pontokat feltöltés előtt ki kell nyitni működtető szerszám vagy működtető kar segítségével)
  • Helyezze az alumínium vezetőt a pasztával teljesen feltöltött csatlakozási pontba

  • a csatlakozók Push Wire® (2273-as és 773-as sorozatok) vagy Cage Clamp® (222-es és 224-es sorozatok) rugóval rendelkeznek
  • a maximális vezető keresztmetszet 4mm2
  • a csatlakozó egység teljesen fel van töltve Alu-Plus kontaktpasztával (cikkszám: 249-130)

FIGYELEM!

A 221-es sorozatú vezeték összekötő használata alumínium vezetékhez nem megengedett (még kontaktpaszta használata esetén sem)!

221be_ne_2.jpg

  • a sorkapcsok Cage Clamp® rugóval rendelkeznek
  • a maximális vezető keresztmetszet 4mm2
  • a csatlakozó egység teljesen fel van töltve Alu-Plus kontaktpasztával (cikkszám: 249-130)

FIGYELEM!

A Push-In Cage Clamp® rugóval ellátott sorkapcsok (Topjob S® termékcsalád) használata alumínium vezetékhez nem megengedett (még kontaktpaszta használata esetén sem)!

TJSbe_ne_2.jpg

Felhasználói útmutató:

A WAGO „Alu-Plus” paszta használata tömör alumínium vezetékek bekötésekor minden esetben kötelező! Kérjük, hogy a paszta alkalmazásánál a következő képeken bemutatott szabályok szerint járjon el.

2273-as és 773-as sorozatú vezeték összekötők:

Illessze az Alu-Plus kontaktpasztával töltött fecskendő hegyét a csatlakozási pontba, majd a dugattyú megnyomásával teljesen töltse fel a csatlakozó egységet a képen látható módon. Ismételje meg a műveletet minden csatlakozási pontra (azokra is, amelyekbe nem fog vezetéket csatlakoztatni)!

2273.jpg

224-es sorozatú csillárkapcsok

Illessze az Alu-Plus kontaktpasztával töltött fecskendő hegyét a Push Wire® (kerek) csatlakozási pontba, majd a dugattyú megnyomásával teljesen töltse fel a csatlakozó egységet a képen látható módon. Ismételje meg a műveletet a csatlakozó ellentétes oldalán található négyzet alakú (Cage Clamp®) csatlakozási pontra is.

222-es sorozatú univerzális vezeték összekötő

A működtető karok segítségével nyissa ki az összes csatlakozási pontot. Illessze az Alu-Plus kontaktpasztával töltött fecskendő hegyét a csatlakozási pontba, majd a dugattyú megnyomásával teljesen töltse fel a csatlakozó egységet a képen látható módon. Ismételje meg a műveletet minden csatlakozási pontra (azokra is, amelyekbe nem fog vezetéket csatlakoztatni)!

Classic sínre szerelhető sorkapcsok

A működtető szerszám segítségével nyissa ki a csatlakozási pontot. Illessze az Alu-Plus kontaktpasztával töltött fecskendő hegyét a csatlakozási pontba, majd a dugattyú megnyomásával teljesen töltse fel a csatlakozó egységet a képen látható módon. Ismételje meg a műveletet minden csatlakozási pontra (azokra is, amelyekbe nem fog vezetéket csatlakoztatni)!
Classic.jpg