News

Affidabilità di prossima generazione con il 66% di risparmio di spazio: interruttori elettronici (ECB )EPSITRON®

ECB regolabile EPSITRON® (787-2861/0108-0020)

Il nuovo ECB regolabile EPSITRON® (787-2861/0108-0020) è perfettamente adatto per la protezione come fusibile secondario con il ampio spettro di funzioni. Interviene anche con una bassa corrente di picco, rendendo possibile l'utilizzo di un dispositivo di rete di base economico: l'attivazione avviene dopo soli 4 ms in caso di forte cortocircuito. L'elevata capacità d'intervento del modulo garantisce inoltre un avvio dolce di grandi carichi capacitivi.

Vantaggi:

  • Uscita di segnale digitale regolabile con 7 diverse opzioni di impostazione

  • Larghezza di soli 6 mm

  • 24 VDC / corrente nominale regolabile da 1 a 8 A con incrementi di 1 A

  • Capacità di inserzione: >50.000 µF

  • Ampio intervallo di temperatura ambiente: da −25 a +70 °C (da −13 a +158 °F)



Grazie a un ingresso digitale, il nuovo ECB della WAGO è adatto anche come relè elettronico consentendo il ripristino e l'accensione/spegnimento direttamente sul modulo o da remoto tramite segnale di ingresso digitale. L'uscita di segnale regolabile, sull'altro lato, può essere configurata per il monitoraggio del circuito; eliminando, ad esempio, la necessità di un modulo di monitoraggio supplementare sul circuito. Può anche disattivarsi tramite un relè esterno per fornire l'isolamento elettrico, attivandolo tramite l'uscita del segnale. Grazie a queste opzioni di configurazione per l'uscita di segnale e alla possibilità di regolare la corrente nominale per dispositivi da 1 a 8 A in passi da 1 A, il nuovo ECB può coprire un campo di applicazione estremamente ampio. Le applicazioni comprendono produttori di macchinari e apparecchiature che utilizzano frequentemente gli ECB nei loro impianti per neutralizzare in modo affidabile un guasto verso massa nel circuito di controllo entro un periodo di tempo definito secondo la norma EN 60204. Gli ECB vengono spesso scelti in base ai fusibili di sicurezza per la protezione delle apparecchiature grazie al loro elevato livello di precisione. Inoltre, gli ECB WAGO possono essere utilizzati in modo affidabile in condizioni di temperatura ambiente compresa tra -25 °C e +70 °C, anche in condizioni estreme.

Massimizza lo spazio nell'armadio elettrico

Largo solo 6 mm, il nuovo ECB monocanale della WAGO è di circa il 66 percento più piccolo rispetto ai normali interruttori di circuito, consentendo di risparmiare un notevole spazio nell'armadio elettrico. I nuovi ECB sono modulari e permettono la messa in comune della tensione in ingresso direttamente con il minimo di cablaggio, semplificando al contempo la connessione della tensione in ingresso alle unità delle serie 857 e 2857 di WAGO. Ingressi e uscite di segnale possono essere anche combinate in segnali somma usando ponticelli.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Alimentazione efficiente

Tensione di alimentazione stabile in qualsiasi momento, dovunque, nella gamma più ampia di applicazioni. Questo è quello che rende gli alimentatori WAGO di successo!