MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

Sistemi di alimentazione WAGO

Con l'aumento del livello di automazione aumentano anche le richieste per l'alimentazione affidabile di tensione e corrente. Gli alimentatori innovativi ed efficienti di WAGO offrono una vasta gamma di soluzioni praticamente per qualsiasi applicazione, dagli alimentatori di comunicazione a quelli per le applicazioni di base. Gli alimentatori sono dotati di dispositivi di sistema come fusibili elettronici, gruppi di continuità (UPS) e moduli ridondanti. I dispositivi perfettamente sincronizzati costituiscono il sistema di alimentazione.

Vantaggi di prodotto:

  • Varianti di uscita: da 5 … 48 VDC e/o 24 … 960 W (1 … 40 A)

  • Omologati a livello globale per l'utilizzo in vari tipi di applicazione

  • Il sistema di alimentatori completo comprende componenti come UPS, moduli di buffer capacitivi, ECB, moduli di ridondanza e convertitori DC/DC.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x1125.jpg

Alimentatori

Gli alimentatori sono il cuore di qualsiasi soluzione di automazione. WAGO offre un'ampia gamma di serie e classi di prestazioni differenti praticamente per qualsiasi applicazione: l'alimentatore WAGO Pro 2 è in grado di comunicare, soprattutto salva-risorse e versatile, e può essere configurato con flessibilità per qualsiasi applicazione. I nostri prodotti Eco e Eco 2 si distinguono per la loro connessione rapida e senza attrezzi e l'eccellente rapporto qualità-prezzo in contenitori ottimizzati per lo spazio. L'alimentatore compatto di WAGO in un alloggiamento per montaggio su guida DIN è piccolo e molto potente, quindi è l'ideale per l'installazione e le scatole di distribuzione del sistema, nonché per l'uso in dispositivi domestici.

Vantaggi di prodotto:

  • Dispositivi ad alta efficienza fino al 96,3%

  • Numerose omologazioni per un'ampia gamma di applicazioni

  • Tecnologia di connessione CAGE CLAMP® per quasi tutti i dispositivi

Gruppo di continuità (UPS)

Composto da un'unità di controllo e carica UPS da 24 V con una o più batterie collegate, il gruppo di continuità WAGO garantisce l'alimentazione di un'applicazione per diverse ore. I moduli buffer capacitivi garantiscono un funzionamento continuo di macchine o impianti anche in caso di brevi interruzioni di alimentazione.

Vantaggi di prodotto:

  • Controllori e caricatori salvaspazio

  • Parametrizzazione tramite interfaccia integrata

  • Tecnologia di connessione Push-in

  • La tecnologia di controllo della batteria consente la manutenzione predittiva e proluga la vita della batteria.

dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – Convertitori DC/DC

Anzichè usare un alimentatore tradizionale, i convertitori DC/DC EPSITRON® della WAGO sono l'ideale per le tensioni più particolari, consentendo un'alimentazione affidabile di attuatori e sensori.

  • I convertitori DC/DC possono essere usati al posto di un alimentatore aggiuntivo nelle applicazioni con tensioni speciali.

  • Struttura sottile: larghezza "reale" di 6,0 mm per la massimizzazione dello spazio nel quadro

  • Ampio range di temperatura di lavoro

  • Pronto per l'impiego a livello mondiale in molti settori industriali, grazie all'omologazione UL

  • Profilo in comune con i trasduttori di segnale e i relè delle serie 857 e 2857: consente la completa messa in comune della tensione di alimentazione

EPSITRON® – Moduli ridondanti

I moduli di ridondanza WAGO sono l'ideale incrementare l'affidabilità dell'alimentazione. Questi moduli disaccoppiano due alimentatori collegati in parallelo e sono ideali per applicazioni in cui un carico elettrico deve essere alimentato in modo affidabile, anche in caso di guasto ad un alimentatore.

  • Diodi di potenza integrati con capacità di sovraccarico: adatto per TopBoost e PowerBoost

  • Contatto pulito per il controllo della tensione in ingresso

  • Connessione affidabile con i connettori estraibili dotati di CAGE CLAMP® o morsettiere con leve di azionamento integrate: rapidi ed esenti da manutenzione

  • Soluzioni per alimentazioni a 12, 24 e 48 V DC, fino a 76 A: praticamente adatto per qualsiasi applicazione

Tutti i prodotti

Scopri la varietà di sistemi di alimentazione WAGO.

Il tuo Referente in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Additional service offerings:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!