MM-569251_3d_group_picture_Update_Company_Presentation_01_01_C1_2000x2000.jpg

Interfacce Elettroniche

Efficienza energetica, strutture di comunicazione moderne e sicure, così come la facilità d'uso e di manutenzione, sono i requisiti centrali che soddisfiamo in modo ottimale e sostenibile con i nostri prodotti e sistemi dall'elettronica di interfaccia: dalla registrazione, misurazione, conversione e protezione dei segnali a livello di campo, passando per la commutazione e il cablaggio sistematico, fino alla comunicazione a livello di controllo.


Le basi per un sistema sostenibile sono costituite da alimentatori efficienti, interruttori di sicurezza elettronici affidabili, relè di accoppiamento compatti e una tecnologia di misurazione dell'energia precisa. Il cablaggio del nostro sistema consente un collegamento plug-and-play semplice, offrendo un'interfaccia efficiente tra il controllore e il livello di campo.

Categorie prodotti

Categorie prodotti

Sistemi di alimentazione

I sistemi di alimentazione forniscono alla tua applicazione una tensione di alimentazione costante in ogni momento, in modo sicuro ed efficiente. Dagli alimentatori di classe economica a quelli altamente intelligenti con funzioni di comunicazione, configurazione e caratteristiche di ridondanza integrate per applicazioni particolarmente esigenti, oltre a numerose certificazioni per una vasta gamma di applicazioni.

MM-391312_3d_group_picture_01_03_Energiemesstechnik_01_2000x1125.jpg

Tecnologia di misurazione dell'energia

La nostra gamma coordinata di prodotti per la misurazione di energia e corrente consente la documentazione continua del consumo energetico, garantisce trasparenza e determina i potenziali risparmi per quelli che possono essere significativi risparmi sui costi. Che si tratti di sistemi nuovi o esistenti, i nostri sistemi di misurazione flessibili, ti permettono di essere operativo in pochi semplici passaggi.

Convertitori di segnale

I convertitori di segnale isolano, amplificano, filtrano e convertono i loro segnali analogici, garantendo una trasmissione dei segnali senza interferenze. Grazie a una gamma completa di certificazioni, nulla ostacola l'utilizzo di questi convertitori di segnale in un'ampia varietà di applicazioni.

Relè e optoaccoppiatori

Che si tratti di relè o optoaccoppiatori, questi modelli versatili offrono la soluzione giusta per soddisfare qualsiasi esigenza e possono essere utilizzati nella tecnologia di processo e nella tecnologia energetica, nella tecnologia per gli edifici, negli impianti ferroviari e nelle applicazioni industriali e della cantieristica navale.

Sistemi precablati

Le soluzioni con sistemi precablati WAGO ti permettono di collegare i singoli componenti della tua applicazione d'automazione in modo sistematico, rapido e semplice. Dal momento che le soluzioni per i quadri elettrici e di sistema diventano sempre più complesse, ciò consente di risparmiare tempo e denaro per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio.

Dispositivi di protezione ed elettronica

Garantisci una protezione ottimale delle apparecchiature vulnerabili con fusibili affidabili in caso di correnti, tensioni eccessive e guasti di terra incipienti. I prodotti WAGO per i dispositivi di protezione ed elettronica offrono un'ampia varietà di opzioni e una gamma completa di soluzioni per garantire maggiore sicurezza e protezione nella tua applicazione.

MM-391312_3d_group_picture_01_08_Bauteilmodule_V2_2000x1125.jpg

Moduli componenti

Sia nei terminali da montare su guida che nelle schede PCB, i componenti di base come resistori, diodi o LED offrono una vasta gamma di possibili applicazioni.
Inoltre, le applicazioni specifiche del cliente possono essere mappate singolarmente.

Scopri di più

Argomenti e novità Interfacce Elettroniche