MM-388368_website-update_IF-categories_interface-modules_system-wiring_08_2000x2000.jpg

Moduli di interfaccia e sistemi precablati

Cablare i singoli componenti dell'apparecchiatura in modo rapido, semplice e sistematico, sia per l'automazione che nel punto di interconnessione tra il cablaggio del quadro elettrico e un'interfaccia standard come RS-232. Man mano che le soluzioni per i quadri di controllo e di sistema diventano sempre più complesse, questo approccio consente di risparmiare tempo e denaro nella progettazione, l'installazione e la messa in servizio. Approfitta della vasta gamma di prodotti disponibili per i moduli di interfaccia universali e il cablaggio del sistema, oltre ai componenti specifici del controllore.

Qui è già possibile trovare un gran numero di produttori i cui sistemi di controllo possono essere cablati comodamente con i cavi di sistema WAGO.

Vantaggi di prodotto:

  • Connessione dei singoli componenti affidabile e senza utensili

  • Cavi di collegamento preassemblati per un cablaggio veloce

  • Opzioni di marcatura per una chiara identificazione

Panoramica prodotto

I nostri prodotti per moduli di interfaccia e sistemi precablati

Moduli interfaccia specifici per controller e cavi di sistema

Nelle pagine successive troverai tutte le informazioni sui nostri moduli d'interfaccia specifici per controllori e cavi di sistema. Con le nostre soluzioni è possibile collegare rapidamente e facilmente il sistema di automazione che preferisci. Per questo, offriamo soluzioni per tutti i principali produttori di sistemi di automazione.

Moduli di interfaccia universali

I moduli di interfaccia WAGO offrono connessioni affidabili ed esenti da manutenzione per un cablaggio dei segnali flessibile. Collegano l'elettronica ai sistemi elettrici a livello di controllo e gestiscono la trasmissione e distribuzione del segnale a livelli di controllo e campo (sistema, macchina). Qui, i segnali di controllo provenienti da connessioni plug-in pre-assemblate, come RJ-45 e RS-232, oltre a comuni cavi a nastro, sono applicati alle connessioni dei blocchi terminali.

I tuoi vantaggi:

  • Configurazione e calcolo economici e che fanno risparmiare tempo grazie alla riduzione dei moduli di cablaggio necessari

  • Cablaggio, messa in servizio e risoluzione dei problemi rapidi grazie a un cablaggio organizzato e alla marcatura dei poli

  • Connessioni esenti da manutenzione e affidabili mediante la tecnologia di connessione a molla CAGE CLAMP®

  • Cablaggio del quadro elettrico con un'elevata concentrazione che riduce gli ingombri nel quadro di controllo

Cavi d'interfaccia universali

Il cablaggio di sistema di WAGO per componenti universali ti supporta con installazioni rapide, assemblaggio e manutenzione. Scegli l'interfaccia giusta dalla nostra ampia selezione di prodotti, che si tratti di RJ-45, RS-232 o altri componenti di connessione universali.

I tuoi vantaggi:

  • Connessione rapida e semplice tra livelli di connessione (sensori e attuatori) e controllori

  • Per la massima flessibilità nella progettazione dell'impianto sono disponibili anche cavi con una estremità aperta

  • Risparmio di tempo grazie ai cavi d'interfaccia precablati

システム配線.jpg

Tutti i prodotti

Scopri la varietà dei prodotti WAGO per il cablaggio di sistema.