MM-388108_02_05_Energiemesstechnik_02_2000x1125

Energy Measurement Technology

Il monitoraggio dell'energia costituisce la base per aumentare l'efficienza della distribuzione dell'energia e dei processi. I nostri prodotti per la misurazione dell'energia ti fanno risparmiare tempi e costi nella raccolta dei dati energetici. Ovunque sia necessario misurare e gestire correnti elevate, i trasformatori amperometrici WAGO sono la prima scelta. I contatori d'energia sono adatti per i punti di misurazione rilevanti ai fini della fatturazione.

Vantaggi di prodotto:

  • Gamma completa di prodotti per nuove installazioni e per revamping di impianti esistenti

  • Componenti coordinati per la gestione dei dati energetici

  • Cablaggio rapido, sicuro e protetto grazie alla tecnologia di connessione CAGE CLAMP®

  • Versioni differenti per l'uso con i segnali standard disponibili

Panoramica prodotto

I nostri prodotti per la misurazione dell'energia

Energy Meter (MID)

Fondamentale per ridurre i costi, una misurazione energetica completa è necessaria per ottimizzare il consumo energetico. La gamma di prodotti WAGO dispone di nuovi energy meter che facilitano questo compito, offrendo al contempo numerosi vantaggi chiave.Vantaggi di prodotto:La conformità alla Direttiva 2014/32/UE MID consente applicazioni per fatturazione dei consumiInterfaccia M-Bus e Modbus RTU e due uscite a impulsi S0Push-in CAGE CLAMP® e leva fanno risparmiare tempo in ogni faseRealmente salva-spazio con 2 DU: 35 mm (2PUCT) e 4 DU: 72 mm (4 PU e 4 PS)Massima trasparenza con un display full-format illuminatoConfigurazione intuitiva con comandi touch e app di configurazione via Bluetooth®

Moduli per la misurazione della potenza trifase

I moduli di misurazione della potenza in un alloggiamento di montaggio su guida DIN offrono la soluzione ideale per misurare correnti e tensioni in una rete di alimentazione trifase da remoto rispetto al livello di controllo.

Vantaggi di prodotto:

  • Diverse varianti del dispositivo per la connessione opzionale di trasformatori amperometrici o bobine Rogowski

  • Slot per schede microSD per l'archiviazione dei dati di misurazione

  • Custodia compatta per montaggio su guida DIN

  • Comunicazione via Modbus RTU e uscita impulsi

grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

Convertitori di segnale corrente/tensione e moduli di misura della potenza

Oltre ai convertitori di segnale di corrente e tensione che gestiscono correnti e tensioni DC e AC, questa gamma comprende anche un modulo di misura della potenza in grado di misurare simultaneamente corrente e tensione, convertirle in potenza e fornire un segnale analogico standard in uscita.

Vantaggi di prodotto:

  • Misura le tensioni DC o AC fino a 300 V in una larghezza di soli 6 mm

  • Mette in comune la tensione di alimentazione tramite ponticelli che possono essere usati sull'intera gamma

  • Configurazione versatile

Trasformatori amperometrici plug-in per misurazione di fatturazione

I trasformatori amperometrici plug-in per misurazioni ai fini di fatturazione sono trasformatori di corrente induttivi a conduttore singolo. Dato il sistema di misurazione utilizzato, questi trasformatori sono progettati esclusivamente per le applicazioni nelle reti AC.

Questi trasformatori di corrente plug-in sono conformi alle procedure di valutazione di conformità (modulo D) e possono essere utilizzati per la fatturazione.


Vantaggi di prodotto:

  • Combinabile facilmente con il contatore di energia con connessioni del trasformatore

  • Tecnologia di connessione senza viti CAGE CLAMP®

  • Autorizzato a scopo fatturazione

Trasformatori amperometrici con tecnologia di connessione CAGE CLAMP®

I trasformatori amperometrici a innesto WAGO sono adatti per conduttori rotondi e barre di corrente. Sono disponibili per correnti primarie da 50 a 2500 A.

Vantaggi di prodotto:

  • Tecnica di connessione CAGE CLAMP® senza viti

  • Kit di montaggio rapido per un'installazione facile ed efficiente

  • Straordinaria versatilità grazie alle numerose opzioni di montaggio.

  • Cortocircuito del trasformatore facilitato tramite terminali secondari ridondanti S1 e S2

  • Certificati UL

Trasformatori amperometrici MINI e MICRO con connettori picoMAX®

I trasformatori amperometrici a innesto WAGO sono disponibili in due misure, con una corrente nominale primaria fino a 64 A e l'affidabile tecnologia di connessione picoMAX®.


Vantaggi di prodotto:

  • Installazione semplice del cavo secondario grazie alla tecnologia di connettori estraibili picoMAX®

  • Installazione salvaspazio direttamente sopra l'interruttore di sicurezza

  • Certificati UL

  • Converte 35 A o 64 A in 1 A

  • Opzioni di montaggio flessibile tramite supporto di montaggio disponibile separatamente

Trasformatori amperometrici apribili

I trasformatori amperometrici split-core WAGO sono l'ideale per l'ammodernamento dei sistemi esistenti e offrono il grande vantaggio di essere installati senza interrompere la linea di misurazione.

Vantaggi di prodotto:

  • Un'anima di misurazione divisa consente l'installazione senza interrompere il conduttore principale

  • Cavo secondario preassemblato

  • Installazione facile ed efficiente tramite fascette fermacavo

Bobine di Rogowski

Le bobine di Rogowski sono bobine d'aria chiuse con un corpo separabile e un nucleo non magnetico, che convertono in modo affidabile le correnti alternate.

Vantaggi di prodotto:

  • Ingombro ridotto: ideali per la misurazione di correnti elevate tramite nucleo diviso

  • Facile da usare grazie al bloccaggio a baionetta e ai punti di ancoraggio per fascette fermacavo

  • Massima sicurezza con la chiusura a baionetta sigillabile

  • Adatti per l'impiego a livello mondiale in molti settori industriali, grazie alla certificazione UL

  • Nessuna limitazione della corrente primaria, dato che non si verificano effetti di saturazione

Trasformatore amperometrico con derivatore di tensione integrato

Il derivatore di tensione e corrente è una combinazione tra trasformatore di corrente e derivatore di tensione. Può essere montato in modo semplice e rapido nello slot per ponticelli dei morsetti su guida per correnti elevate.


Vantaggi di prodotto:

  • I dati di potenza possono essere prelevati direttamente dall'alimentatore

  • Conforme alla classe di precisione 0.5 per risultati di misurazione esatti

  • Il percorso di tensione con fusibile protegge i dispositivi di misura a valle.

  • Opzione di cortocircuito integrata

Derivatori di tensione per conduttori isolati e barre di corrente

I derivatori di tensione acquisiscono facilmente e in sicurezza i valori di tensione nei sistemi esistenti. Il contatto con il conduttore avviene tramite connessione IDC per un prelievo di tensione affidabile.

Vantaggi di prodotto:

  • Fusibile integrato per proteggere i dispositivi di misurazione a valle

  • Adatto per conduttori isolati fino a una sezione di 16 mm²

  • Montaggio facile e veloce sulle barre di corrente tramite fissaggio a molla o fissaggio M6/M8

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Tutti i prodotti

Scopri l'ampia gamma di trasformatori amperometrici e derivatori di tensione WAGO.

Argomenti e prodotti correlati

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg

Morsetti di misura compatti

La soluzione semplice e affidabile per cortocircuitare in sicurezza i trasformatori di corrente non collegati direttamente a un carico; disponibile anche per circuiti trifase.

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.