MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x2000_2.jpg

Convertitori di segnale e amplificatori d'isolamento WAGO

Isolare, amplificare, filtrare e convertire: i convertitori di segnale e gli amplificatori di isolamento svolgono un gran numero di funzioni in un'ampia varietà di applicazioni, garantendo una trasmissione di segnale sicura e senza errori, grazie a una gamma completa di certificazioni per applicazioni a livello mondiale. L'attenzione si concentra sulla facilità d'uso, sul funzionamento comodo e sull'assoluta affidabilità.

L'alimentazione dei convertitori di segnale e degli amplificatori di isolamento può essere facilmente messa in comune usando lo stesso profilo su larghezze differenti, eliminando i lunghi tempi di cablaggio di ogni singolo componente.

Vantaggi di prodotto:

  • Calibrazione della commutazione tra gli intervalli di misurazione per garantire sempre una precisione costante

  • Utilizzabile in ambienti estremi da −40 a +70 °C

  • Connessione Push-in e varie opzioni di collegamento a ponte

  • Configurazione intuitiva tramite software, DIP switch o pulsante/cursore



Panoramica prodotti

Varie opzioni di combinazione

Scopri la nostra gamma di
Convertitori di segnale e amplificatori di isolamento

Amplificatori di isolamento

Gli amplificatori di isolamento svolgono numerose funzioni nelle applicazioni industriali garantendo al contempo una trasmissione del segnale sicura e senza errori.

La gamma di amplificatori di isolamento WAGO offre una soluzione adatta ad ogni applicazione: gli amplificatori con tensione di alimentazione sono preconfigurati e disponibili come amplificatori universali configurabili, amplificatori bipolari, isolatori di alimentazione e ripartitori di segnale. Senza tensione di alimentazione, la gamma comprende isolatori passivi e isolatori alimentati in loop.

Vantaggi di prodotto:

  • Isolamento galvanico tra ingresso/uscita/alimentazione

  • Regolazione del punto zero e dell'ampiezza per compensare errori o cambio del segnale impostato

  • Funzione filtro selezionabile per prevenire/eliminare interferenze di segnale

  • Uscita digitale configurabile per i limiti del campo di misurazione e configurabile con funzioni aggiuntive (ad es. ritardo di attivazione)

Convertitori di frequenza

I convertitori di segnale di frequenza WAGO possono gestire segnali da 0,1 kHz a 120 kHz provenienti dai sensori NAMUR, NPN o PNP e convertono la frequenza in un normale segnale analogico.

Vantaggi di prodotto:

  • Acquisizione del segnale dai sensori PNP, NPN o NAMUR

  • Gamma di frequenze: da 0,1 a 120 kHz

  • Segnalazione guasti: rilevamento rottura filo/cortocircuito per sensori di prossimità NAMUR

  • Segnalazione underrange/overrange

Trasduttori segnale di temperatura

I trasduttori di temperatura consentono la registrazione di resistori e sensori Pt, TC, Ni, KTY e RTD. Questi dati di processo vengono emessi in uscita come segnale analogico standard. La scelta tra un sensore a resistenza variabile o una termocoppia dipende da fattori come il range massimo di temperatura, l'ambiente di installazione o la precisione di misura richiesta.

Vantaggi di prodotto:

  • Acquisizione del segnale dai sensori Pt, TC, Ni, KTY e RTD, nonché da resistori fino a 4,5 kΩ

  • Collegamento a 2, 3 e 4 fili

  • Segnalazione guasti: rilevazione di rottura filo/cortocircuito del sensore

  • Segnalazione underrange/overrange

Switch per valore di soglia

Gli Switch per valore di soglia monitorano diversi segnali di misura, come temperatura, corrente o tensione. Se un valore va al di sopra o al di sotto di una soglia impostabile, possono essere attivati, ad esempio, arresti di emergenza o allarmi. Oltre agli Switch per valore di soglia per segnali analogici standard, Switch per valore di soglia RTD per sensori di temperatura resistivi e potenziometri, nonché Switch per valore di soglia TC per termocoppie, sono disponibili anche per il monitoraggio del segnale e la sua misurazione.

Vantaggi di prodotto:

  • Ritardo accensione/spegnimento configurabile

  • Reazione di un'uscita di segnale digitale (DO) ai limiti dell'intervallo di misurazione liberamente configurati e uso come interruttore di soglia ritardato on/off

  • Contatto di segnale elettromeccanico

Trasduttore di posizione per potenziometro

Il trasduttore di posizione per potenziometro registra i segnali di resistenza, ad es. dai potenziometri, e li converte in un segnale analogico standard.

Vantaggi di prodotto:

  • Acquisizione di segnale da potenziometri e resistori

  • Identificazione automatica del potenziometro

  • Parametri di ingresso e uscita configurabili

  • Reazione di un'uscita di segnale digitale (DO) ai limiti dell'intervallo di misurazione liberamente configurati e uso come interruttore di soglia ritardato on/off

grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

Convertitori di segnale corrente/tensione e moduli di misura della potenza

Oltre ai convertitori di segnale di corrente e tensione che gestiscono correnti e tensioni DC e AC, questa gamma comprende anche un modulo di misura della potenza in grado di misurare simultaneamente corrente e tensione, convertirle in potenza e fornire un segnale analogico standard in uscita.

Vantaggi di prodotto:

  • Misura le tensioni DC o AC fino a 300 V in una larghezza di soli 6 mm

  • Mette in comune la tensione di alimentazione tramite ponticelli che possono essere usati sull'intera gamma

  • Configurazione versatile

Moduli per la misurazione della potenza trifase

I moduli di misurazione della potenza in un alloggiamento di montaggio su guida DIN offrono la soluzione ideale per misurare correnti e tensioni in una rete di alimentazione trifase da remoto rispetto al livello di controllo.

Vantaggi di prodotto:

  • Diverse varianti del dispositivo per la connessione opzionale di trasformatori amperometrici o bobine Rogowski

  • Slot per schede microSD per l'archiviazione dei dati di misurazione

  • Custodia compatta per montaggio su guida DIN

  • Comunicazione via Modbus RTU e uscita impulsi

Opzioni di configurazione

Configurazione intuitiva mediante software, app o display

konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

Software per configurazione interfaccia G2

I convertitori di segnale possono essere facilmente configurati con il software Interface Configuration.

Vantaggi di prodotto:

  • Rilevazione automatica del modulo

  • Configurazione e visualizzazione dei valori di processo

  • Parametrizzazione dell'uscita digitale

  • Commutazione tramite cavo di servizio USB WAGO o adattatore Bluetooth® WAGO

konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

Display di configurazione

Il display rimovibile può essere installato rapidamente e facilmente sull'alloggiamento. Include un innovativo pannello touch per una configurazione intuitiva dei dispositivi. Il display multicolore cambia tra arancione, rosso, verde e bianco in base allo stato attuale del dispositivo. Funzionalità integrate, come la funzione di clonazione, possono trasmettere i dati di configurazione memorizzati da un dispositivo all'altro dello stesso tipo. Possono essere assegnate delle password per proteggere i dati configurati e impedire accessi e modifiche non autorizzate.

Vantaggi di prodotto:

  • Può essere agevolmente collegato ai convertitori di segnale

  • Funzionalità touch tramite pannello di controllo

  • Rilevazione automatica del modulo

  • Configurazione e visualizzazione dei valori di processo

  • Funzione di copia per trasferire i dati di configurazione da un dispositivo all'altro

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Tutti i prodotti

Scopri la nostra gamma di convertitori di segnale e amplificatori di isolamento.

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.