Gestione dei dati energetici

Impostazione dei parametri - Nessuna programmazione

MM-14150_graphic energy data management_1_2000x1125
  • 03/11/2023
  • Il nostro sistema modulare: la base del vostro risparmio

    Il WAGO Energy Data Management è composto da una soluzione software abbinata ad un sistema di controllo modulare, registra i dati di misurazione provenienti da diversi mezzi e variabili per il monitoraggio energetico. Quindi li elabora per ulteriori analisi, archiviazione e reporting. Il software rileva automaticamente i diversi segnali provenienti dai misuratori e dai sensori connessi, rendendoli disponibili ad altri strumenti di analisi energetica mediante semplice impostazione dei parametri.Un altro vantaggio: l'Energy Data Management di WAGO è idoneo per i finanziamenti del programma "Federal Funding for Efficient Buildings" dell'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA).

    • Pronto all'uso in pochi e semplici passaggi

    • Ammissibile ai finanziamenti grazie alla lista BAFA

    • Interfaccia aperta: connettività estesa verso altri sistemi

    • Monitoraggio dei dati energetici: visualizzazione dei dati energetici e definizione di misure di efficienza energetica, indipendenti da posizione e software, con visualizzazione Web HTML5

    • Connettività cloud integrata: OpenVPN, IPsec e un firewall integrato proteggono il canale di trasmissione e i dati archiviati nel cloud.

    • Avvisi al superamento dei valori limite: notifiche email in caso di superamento delle soglie



    WAGO Energy Data Management

    Tutorial

    Amministrazione licenza

    Questo video mostra come acquisire le licenze con il software WAGOupload e caricarle su uno o più controllori PFC200 G2 o sui Touch Panel 600.

    1. 00:02

      Amministrazione licenza

    2. 00:01

      Trasferire un'applicazione

    3. 00:02

      L'efficienza è davvero così facile!

    Gestione dei dati energetici con WAGO

    MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

    La tua via al risparmio

    1. Selezionare i componenti hardware necessari

    2. Scarica il software "WAGO Energy Data Management" e trasferiscilo al controllore dell'applicazione

    3. Installa l'hardware

    4. Configura i parametri di gestione energetica

    5. Connetti direttamente tramite Modbus TCP/UDP, invia i file CSV tramite FTP o FTPS, invia i dati al Cloud

    Componenti per la misurazione dell'energia elettrica

    • Trasformatori amperometrici per la connessione di installazioni elettriche con correnti nominali differenti

    • Componenti per un facile adattamento successivo dei sistemi esistenti

    • Derivatori di tensione per la misurazione del voltaggio

    • Prese di corrente e tensione combinate per 2 conduttori attraverso morsettiere

    Dataplotter2DE.jpg

    Un'applicazione software intuitiva

    • Associazione semplice dei dati di misuratori con sensori specifici

    • Pratica registrazione dei dati in base alle tue necessità

    • Chiaro controllo del funzionamento tramite visualizzazione dei dati di misurazione

    • Rilevazione aggiornamento hardware automatico

    Dashboard

    Con questa soluzione, gli utenti beneficiano della massima flessibilità, sicurezza e comodità: dalle opzioni di connettività estesa per i contatori e sistemi energetici alla visualizzazione Web HTML5 indipendente dalla posizione e dal software, allarmi per violazioni dei limiti e connettività cloud integrata. In opzione, dashboard moderne consentono di individuare in modo chiaro e tracciabile i miglioramenti di efficienza, senza dipendere dal dispositivo.

    MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

    Configurazione e messa in servizio agevoli

    • Rilevazione automatica dei moduli I/O connessi

    • Pagine di configurazione strutturate in modo chiaro e trasparente

    • Non serve alcuna conoscenza di programmazione

    Calcola metriche energetiche

    Calcolo flessibile delle metriche energetiche, utilizzando operazioni aritmetiche di base, massimo/minimo, arrotondamenti, medie, funzioni trigonometriche ed esponenziali

    • Possibile la valutazione di efficienza energetica secondo ISO 50001

    • Allarmi quando sono superati dei valori limite specificati

    • Visualizzazione ben organizzata dei valori calcolati, compresa la loro progressione nel tempo, sotto forma di quadro strumenti

    Registrazione e visualizzazione dei dati

    • Dati di registrazione ciclici per un massimo di 80 canali

    • Pratica selezione dei punti dati tramite "Picker" dati

    • Esporta facilmente una panoramica dei canali registrati in formato CSV per la documentazione dei punti di misurazione

    • Impostazione flessibile dei tempi dei cicli di memoria

    • Visualizzazione dei punti di dati configurati come grafici a barre o grafici a linee tramite plotter dati

    pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

    PFC200

    PFC200 è la piattaforma di base per l'applicazione "Energy Data Management".

    Nuovi prodotti

    La soluzione economica per i progetti più piccoli

    Lo sapevi? Il WAGO Energy Data Management (EDM) è anche disponibile sulla piattaforma hardware WAGO Compact Controller 100 (CC 100). Grazie al suo design come dispositivo d'installazione integrato per guida DIN secondo DIN 43880, il controllore compatto 100 può essere montato in schede di distribuzione di piccole dimensioni. L'interfaccia di cablaggio rimovibile semplifica la sostituzione del dispositivo. Inoltre, non è necessario installare alcun modulo, dato che i moduli I/O sono già integrati. Questo minimizza lo sforzo di cablaggio durante l'installazione e la messa in servizio. Il CC 100 è quindi la soluzione economica per i progetti più piccoli e rende l'uso della gestione energetica ancora più economico, salvaspazio ed efficiente.

    Il tuo contatto in WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Il tuo Referente in WAGO

    Segreteria generale

    Hai bisogno di aiuto?

    Per maggiori informazioni contattaci.