MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

WAGO Energy Management

L'efficienza non è mai stata così facile!

Le aziende tengono in considerazione sempre più l'efficienza dei loro edifici e attrezzature: da un lato sono le normative legali a richiederlo; dall'altro, sono allettanti anche i potenziali risparmi in termini economici, che nel tempo potrebbero portare vantaggi competitivi decisivi.

Un adeguato sistema di misurazione deve soddisfare tre criteri: deve essere facile da integrare nel sistema, deve operare in economia e deve garantire che il trattamento dei dati raccolti sia semplice. Questa è esattamente la soluzione offerta dal nuovo sistema "WAGO Energy Data Management". Combinando un hardware preconfigurato e un software user-friendly in un unico pacchetto, il sistema di misurazione WAGO può essere facilmente integrato in entrambi i sistemi e nelle tecnologie di costruzione, per aiutarti a sfruttare al massimo il potenziale della tua strumentazione.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

Acquisizione Dati Energetici

La soluzione giusta ad ogni livello

La migliore soluzione di gestione dell'energia è quella che si adatta ai tuoi bisogni. WAGO ti offre numerose opzioni per raggiungere questo obiettivo. Con il nostro sistema di gestione energetica è possibile risparmiare una grande quantità di energia nella produzione, nei processi industriali e negli edifici.

Gestione dei dati energetici

Impostazione dei parametri - Nessuna programmazione

Il WAGO Energy Data Management è composto da una soluzione software abbinata ad un sistema di controllo modulare, registra i dati di misurazione provenienti da diversi mezzi e variabili per il monitoraggio energetico. Quindi li elabora per ulteriori analisi, archiviazione e reporting.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Ottimizzazione dei processi tramite Cloud

Sempre più aziende utilizzano il cloud computing per visualizzare e archiviare i propri dati relativi a energia e processo oppure implementano l'intelligenza artificiale del cloud per sviluppare strategie efficienti per il funzionamento e la manutenzione basate su questi valori. La sicurezza informatica è una questione centrale.

Gestione energetica per ISO 50001

A partire da ottobre 2017, per i sistemi di gestione dell'energia si applicano nuovi requisiti della serie di norme ISO 50000. Adesso, le aziende devono essere sempre più precise nella documentazione delle loro attività tese al miglioramento dell'efficienza energetica. Noi possiamo mostrarti come soddisfare questi requisiti e fornirti le soluzioni per farlo.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

I valutatori stanno diventando più severi

A partire da ottobre 2017, sono in vigore nuovi standard per i sistemi di gestione dell'energia per le serie di norme ISO 50000. Le aziende devono documentare con maggiore accuratezza le modalità con cui migliorano la loro efficienza energetica. Possiamo spiegarti come soddisfare i requisiti e fornirti le soluzioni per farlo.

Perché la gestione energetica è importante per te?

energiemanagement_titel-paktrick-paschke_2000x1125.jpg

Patrick Paschke H&R Ölwerke Schindler, Hamburg:

"Sono responsabile dell'ottimizzazione della gestione energetica in tutti i settori della raffineria di petrolio, dalla tecnologia di processo fino all'edificio. Al momento, abbiamo in coda alcuni nuovi progetti di costruzione e adattamento, e sarebbe del tutto naturale istituire un sistema intelligente di registrazione dei dati energetici all'inizio. Stiamo già utilizzando gli accoppiatori di WAGO e vorrei sapere quali altri prodotti potrebbero avere una logica nei nostri impianti".

energiemanagement_titel-volker-schaelicke_2000x1125.jpg

Volker Schaelicke, Schaelicke E-Service, Rellingen:

"Serviamo principalmente piccole e medie imprese nei settori dell'ingegneria elettrica, dell'installazione e dell'informatica. È importante per noi sapere quali saranno i requisiti che i nostri clienti dovranno affrontare in futuro nel settore della gestione dei dati energetici, in modo da poter offrire loro delle soluzioni personalizzate".

energiemanagement_titel-eyermann_2000x1125.jpg

Andreas Eyermann, SKM GmbH, Isernhagen:

"Sono attivo nel campo dell'ingegneria impiantistica e della tecnologia di costruzione. Attualmente stiamo costruendo una nuova struttura che sarà il più efficiente possibile dal punto di vista energetico. Vorremmo utilizzare componenti di WAGO per il sistema di gestione dell'energia. WAGO ci supporta anche nella pianificazione del progetto".

energiemanagement_titel-manfred-meyer_2000x1125.jpg

Manfred Meyer, Stadtwerke Rotenburg (Wümme), Rotenburg (Wümme):

"Come capo tecnico della piscina comunale, l'efficienza energetica è importante. I risparmi potenziali sono particolarmente interessanti, così come le nuove tendenze nei settori della tecnologia di misurazione e controllo. Abbiamo già automatizzato il controllo dell'illuminazione negli ingressi della piscina. In futuro, mi piacerebbe controllare automaticamente la gestione energetica per l'intero edificio e la piscina".

Scopri di più

Argomenti e soluzioni per oggi e per il futuro

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Additional service offerings: