energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Ottimizzazione dei processi tramite Cloud

Vuoi archiviare i tuoi dati energetici e di processo sul cloud per potervi accedere da qualsiasi parte del mondo o renderli disponibili per nuove applicazioni come la manutenzione preventiva? WAGO ti supporta in questa impresa.


I nostri controllori possono essere utilizzati come gestori dati centralizzati per informazioni analogiche e digitali con collegamenti sicuri al cloud. È possibile utilizzare l'elevata capacità IT dell'archiviazione on-line per sviluppare strategie di gestione operativa tese ad aumentare l'efficienza, senza dover temere l'uso improprio dei dati.

Gestione dell'energia con IoT e Big Data:

  • Connettività cloud: nuove possibilità per la gestione dell'energia

  • Sicurezza informatica: nessun varco per gli hacker

  • Manutenzione predittiva: strategie di manutenzione del futuro

  • Gestione del carico: risparmio di elettricità attraverso il cloud

Ottimizzazione della gestione energetica con WAGO

Le nostre proposte

Connettività cloud: nuove possibilità per la gestione dell'energia

Il cloud ti renderà possibile accedere da qualsiasi luogo ai tuoi dati di processo e di consumo energetico. Inoltre ti offre l'intelligenza delle grandi banche dati per poter elaborare, analizzare e salvare enormi volumi di dati. Questo può essere vantaggioso se, ad esempio, si desidera utilizzare l'intelligenza artificiale per prevedere quando le singole macchine nella catena di produzione necessiteranno di manutenzione. WAGO crea i prerequisiti necessari: il software installato nei nostri controllori può inviare i dati direttamente nel cloud, ad esempio, al nuovo WAGO Cloud Data Control. Un portale Web funge da interfaccia utente per i servizi cloud ospitati su Microsoft Azure. Ovviamente con noi potrai usare anche altre piattaforme cloud: qualunque servizio tu scelga, sarà tutto nelle tue mani. Il cloud ti offre questo valore aggiunto:

  • Fornitura dati centrale

  • Accesso ai dati aggiornati indipendente dal luogo

  • Apprendimento della macchina

  • Nuove strategie di gestione operativa

Sicurezza informatica: nessun varco per gli hacker

Se desideri utilizzare il cloud per la gestione energetica, è necessario considerare la sicurezza dei dati, perché se i criminali informatici riescono a manipolare la produzione via Internet, rischierai di andare incontro a delle perdite molto pesanti. Con WAGO sei protetto dagli attacchi informatici. "Security by Design", la sicurezza nella pianificazione: la sicurezza IT è integrata fin dall'inizio sotto forma di un'architettura di sicurezza basata su livelli; questo assicura che i ladri di dati non siano in grado di ottenere l'accesso ai nostri controllori Linux®. La comunicazione tra i controllori e il cloud avviene in modo codificato tramite protocollo MQTT. Potrai inoltre definire le variabili da trasferire nel cloud: in questo modo i dati sensibili non abbandonano l'azienda. Questi sono i vantaggi dal punto di vista della sicurezza per te:

  • Sistema operativo rinforzato da Linux®

  • Nessun patching

  • Comunicazione criptata

  • Variabili e intervalli definibili

Manutenzione predittiva: strategie di manutenzione del futuro

In una fabbrica intelligente, i dati relativi a energia e processo possono anche essere utilizzati per prevedere i guasti e sviluppare nuove strategie operative relative alla gestione e alla manutenzione. Un argomento è la manutenzione predittiva, l'approccio proattivo alla manutenzione. Questo consente alle aziende di riconoscere i difetti prima che si presentino effettivamente. Gli impianti non saranno più riparati quando si guastano ma prima che lo facciano. I problemi spesso compaiono da correlazioni sfavorevoli. L'intelligenza artificiale nel cloud può rilevare queste condizioni. Ma anche senza connessione cloud, il nostro sistema di gestione dell'energia è di supporto: infatti possono essere impostati i valori limite dai quali stabilire i punti di partenza, per i responsabili del servizio e della manutenzione, per accertare quando qualcosa in produzione non funziona regolarmente e i guasti sono imminenti. Con questa conoscenza, i danni peggiori possono essere evitati in tempo utile. Per questo motivo la manutenzione preventiva è fondamentale per te:

  • Meno danni

  • Manutenzione più efficiente

  • Massima autonomia del sistema

  • Economico

Gestione del carico: risparmio di elettricità attraverso il cloud

Cosa possono fare le aziende se vogliono andare oltre la misurazione e la visualizzazione della loro gestione energetica desiderando anche il controllo automatizzato? Grazie alle interfacce aperte, il sistema di gestione dell'energia di WAGO può fornire in modo trasparente i dati cumulativi per un'ulteriore elaborazione; ad esempio, in un "Manufacturing Execution System" (MES) o "Enterprise Resource Planning System" (ERP) basati sul cloud. Quindi, basandosi sui nostri dati, i sistemi avviano ulteriori azioni, come il controllo del consumo energetico entro il quadro della gestione del carico. Nel processo, il profilo di carico dell'azienda è armonizzato e reso uniforme, riducendo così i picchi di carico e l'usura della macchina. Le aziende industriali possono compensare in modo proficuo i loro carichi. Questo funziona attraverso la fornitura di energia di controllo per compensare le fluttuazioni a breve termine nella rete elettrica. Questi sono i vantaggi che può darti la gestione del carico:

  • Riduzione dei picchi di carico

  • Armonizzazione del profilo di carico

  • Abbassamento del fabbisogno nominale

  • Riduzione dell'usura delle macchine

Argomenti e soluzioni per oggi e domani

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.