"Unità di trasmissione remota" per la digitalizzazione delle reti elettriche

RTU per la tecnologia di telecontrollo

Come piattaforma, le soluzioni RTU di WAGO utilizzano il sistema modulare I/O System di WAGO, che vanta una lunga esperienza di successo sul mercato. A questo scopo, sono stati aggiunti protocolli di telecontrollo speciali (IEC 61850, IEC 60870, DNP3 e Modbus®) ai controllori dalle prestazioni dimensionabili. In combinazione con l'opzione di programmazione IEC-61131-3, questo consente di gestire in modo flessibile e, soprattutto, semplice tutti le attività, sia i compiti di comunicazione per il telecontrollo che quelli di automazione della stazione.

Le certificazioni internazionali garantiscono un funzionamento continuo nelle condizioni ambientali più difficili. Il sistema operativo Linux® garantisce la massima flessibilità e una disponibilità a lungo termine della soluzione di automazione, rispettando i requisiti di sicurezza più severi per le applicazioni delle infrastrutture critiche.

Le proprietà flessibili di comunicazione e programmazione del sistema, combinate con una gamma completa di interfacce I/O e librerie di programmazione, offrono un'apertura senza pari per le soluzioni di automazione in tutti i settori industriali, in particolare per le reti di distribuzione elettrica, la gestione delle risorse idriche, i progetti relativi a petrolio e gas e infrastrutture.

Vantaggi di prodotto:

  • Interfacce di comunicazione versatili

  • Utilizzo semplificato e basso costo del ciclo di vita

  • Certificazioni per condizioni di sottostazione difficili

  • Assolutamente sicuro e affidabile: soddisfa gli elevati standard di sicurezza informatica



Interfacce di comunicazione versatili

  • Compatibile con tutti i protocolli di telecontrollo più importanti: IEC 60870-5, DNP3, IEC 61850, Modbus®

  • Numerose funzioni gateway possibili (client/server)

  • IoT (MQTT), OPC UA, fieldbus, ETHERNET industriale, ecc.

Gestione semplificata

  • Moduli I/O ad elevata modularità per la progettazione di nodi personalizzati

  • Strumenti di configurazione intuitivi e interfacce Web specifiche del progetto semplificano la messa in servizio e riducono i costi del ciclo di vita

  • Logica di controllo IEC 61131-3 liberamente programmabile

  • Linux® MicroServices (Docker®) direttamente applicabile

Certificazioni per l'automazione delle sottostazioni

  • Soddisfa le condizioni ambientali più severe secondo IEC 60255

  • Conformità certificata del protocollo (GL_DNV, KEMA)

  • Lunga durata di prodotto e servizio

  • Prestazioni della CPU scalabili per task complessi

Assolutamente sicuro e affidabile

  • Soddisfa i più elevati standard di sicurezza per garantire una maggiore operatività e integrità dei dati (ISO27000).

  • Firmware potenziato per "infrastrutture critiche" (controllabile) + aggiornamenti firmware remoto

  • Funzionalità firewall e VPN integrate

RTU (Unità Terminale Remota)

Le caratteristiche principali dell'unità di terminazione remota (RTU) di WAGO per la tecnologia del telecontrollo sono robustezza e alta tolleranza. Qualunque siano le fluttuazioni di temperatura, vibrazioni, urti o interferenze elettromagnetiche, aggiorna la tecnologia di telecontrollo in base alle tue esigenze e requisiti. L'unità di terminazione remota (RTU) di WAGO è pronta per applicazioni standard o usi estremi.

Prodotti

Stazione di telecontrollo serie 750 (RTU)

Compattezza, resistenza al calore e al freddo e personalizzazione precisa: questi sono i vantaggi che la stazione di telecontrollo (RTU) di WAGO offre dal lato prodotto per la tecnologia di telecontrollo.

I vantaggi:

  • Da 0 a 55°C / da -20 a 60°C senza aria condizionata

  • Design compatto ed efficiente

  • Standard industriale secondo IEC EN 61000-6-2/-3

  • Resiste fino a 0,5 g di accelerazione

Stazione di telecontrollo XTR (RTU)

Stazione di telecontrollo WAGO XTR (RTU): per ambienti che nessun'altra soluzione di telecontrollo può gestire. Vanta un'estrema resistenza alle temperature, immunità alle interferenze e resistenza alle vibrazioni e alle tensioni di impulso. È pronto per l'uso negli impianti di energia rinnovabile, nelle sottostazioni di distribuzione, nell'industria petrolchimica e negli impianti di trattamento delle acque/trattamento delle acque reflue.

I vantaggi:

  • Resistenza alle temperature da −40 a +70 °C (da −40 a 158 °F)

  • Pronto per l'uso secondo IEC EN 60870-2-1; consente una maggiore disponibilità anche in aree non protette; compatibile anche con la tecnologia di telecontrollo standard

  • Resistenza alla tensione impulsiva fino a 5 kV

  • Resiste fino a 5 g di accelerazione

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Controllo flessibile per piccole applicazioni: PFC100

Il controllore PFC100 compatto dispone di 512 MB di memoria, ideale per l'impiego nei settori dell'edilizia e dell'ingegneria meccanica.

  • Programmabile via CODESYS secondo IEC 61131-1

  • Piattaforma aperta Linux®

  • Funzioni di sicurezza complete

Potente e flessibile per medie e grandi applicazioni: PFC300

Il PFC300 è progettato per le applicazioni più impegnative negli ambienti di costruzione, lavorazione e macchina. Dotato di 2 GB di RAM e di un processore a 64 bit, offre prestazioni elevate e affidabilità per operazioni su larga scala.

  • Programmabile con CODESYS (IEC 61131-1) su un sistema operativo Linux ®

  • Funzioni di sicurezza complete

  • Elaborazione dual-core

  • Porta di servizio USB-C

Controllore Compact 100

Grazie al design dell'alloggiamento per guida DIN e agli I/O integrati, il controllore compatto 100 offre il minimo ingombro nell'armadio elettrico. Con questo controllore compatto, è possibile risolvere i singoli compiti di automazione nel proprio ambiente.

I vantaggi per te:

  • Controllore compatto con I/O integrati

  • Custodia per montaggio su guida DIN

  • Ambiente di progettazione CODESYS

  • Interfaccia opzionale CAN

WAGO Touch Panel 600

Con il potente WAGO Touch Panel 600, le funzioni complete di controllo e telecontrollo sono unite da una guida grafica locale dell'utente, ad esempio per la configurazione diretta delle applicazioni di telecontrollo tramite l'interfaccia dell'operatore.

Vantaggi di prodotto:

  • RTU e touch panel integrati

  • Il potente processore quad-core consente l'implementazione di funzioni di controllo e gateway complete

  • Connettività "IoT" e "Docker®-ready"

  • Concetto integrato di ingegneria e cybersicurezza

  • Variante "Standard" o "Advanced" con contatto capacitivo disponibile

  • Omologazioni UL e DNC per le condizioni ambientali più impegnative

  • Temperatura ambiente (operativa) −20 … +55 C (−4 ... +131 °F)

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

Controllore Edge

Il controllore WAGO Edge è progettato per gateway avanzati di protocollo RTU, concentrazione dati, connettività IoT e pre-elaborazione dati all'edge.

Vantaggi

  • Potente processore quad-core ARM Cortex-A9 per funzioni di controllo e gateway complete

  • Connettività IoT e Docker® pronta per applicazioni avanzate specializzate

  • Tecnologia integrata e sicurezza informatica per una protezione potenziata

  • Modello di licenza DRM per estensione funzione (RTU, BACnet®, EtherCAT® e altro ancora)

  • Intervallo di temperatura esteso: −20 … +60 C (−4 … 140 F)

Controllori PFC

La classe di prestazioni PFC contiene dispositivi che possono essere programmati e configurati con CODESYS V2.3. Questo li rende una scelta eccellente per soluzioni di migrazione pronte per il futuro.

I controllori PFC di seconda generazione hanno ricevuto un upgrade.

Il sistema operativo Linux® consente di implementare misure di sicurezza informatica complete o utilizzare le proprie connessioni Linux® MicroServices o IoT con il PFC.

Controllore PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Tecnologia per il telecontrollo; Estrema
Cod. art. 750-8202/040-001

Controllore PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Tecnologia per il telecontrollo; Estrema

Controllore PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, slave PROFIBUS; Tecnologia per il telecontrollo; Estrema
Cod. art. 750-8206/040-001

Controllore PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, slave PROFIBUS; Tecnologia per il telecontrollo; Estrema

Controllore PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Modlo radio mobile; Tecnologia per il telecontrollo; Temperatura est.
Cod. art. 750-8207/025-001

Controllore PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Modlo radio mobile; Tecnologia per il telecontrollo; Temperatura est.

Controllore PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, master PROFIBUS; Tecnologia per il telecontrollo; Temperatura est.
Cod. art. 750-8208/025-001

Controllore PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, master PROFIBUS; Tecnologia per il telecontrollo; Temperatura est.

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Tecnologia per il telecontrollo; Temperatura est.
Cod. art. 750-8212/025-001

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Tecnologia per il telecontrollo; Temperatura est.

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Tecnologia per il telecontrollo; Temperatura est.; ECO
Cod. art. 750-8212/025-002

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Tecnologia per il telecontrollo; Temperatura est.; ECO

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, slave PROFIBUS; Tecnologia per il telecontrollo; Temperatura est.
Cod. art. 750-8216/025-001

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, slave PROFIBUS; Tecnologia per il telecontrollo; Temperatura est.

Controllore PFC200; 2ª generazione; 4 x ETHERNET
Cod. art. 750-8210

Controllore PFC200; 2ª generazione; 4 x ETHERNET

Controllore PFC200; 2ª generazione; 4 x ETHERNET; Temperatura est.
Cod. art. 750-8210/025-000

Controllore PFC200; 2ª generazione; 4 x ETHERNET; Temperatura est.

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Modulo radio mobile 4G; Versione EU
Cod. art. 750-8217

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Modulo radio mobile 4G; Versione EU

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Modulo radio mobile 4G; Versione EU; Temperatura est.
Cod. art. 750-8217/025-000

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Modulo radio mobile 4G; Versione EU; Temperatura est.

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX
Cod. art. 750-8211

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Estrema
Cod. art. 750-8211/040-000

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Estrema

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Tecnologia per il telecontrollo; Estrema
Cod. art. 750-8211/040-001

Controllore PFC200; 2ª generazione; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; Tecnologia per il telecontrollo; Estrema

Controllore PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Cod. art. 750-8102

Controllore PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Touch Panel 600 e controllori Edge

Con i loro processori quad-core, i controllori Edge e il Touch Panel 600 sono attualmente i controllori più potenti della gamma WAGO.

Sia i controllori Edge che i Touch Panel 600 condividono una tecnologia di telecontrollo comune e sono in gran parte compatibili con i controllori WAGO.

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Cod. art. 762-5204/8000-001

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel
Cod. art. 762-5304/8000-002

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Cod. art. 762-5203/8000-001

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel
Cod. art. 762-5305/8000-002

Touch Panel 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Cod. art. 762-5205/8000-001

Touch Panel 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel
Cod. art. 762-5306/8000-002

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel
Cod. art. 762-5303/8000-002

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Cod. art. 762-5206/8000-001

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Cod. art. 762-6204/8000-001

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel
Cod. art. 762-6304/8000-002

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Cod. art. 762-6202/8000-001

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Cod. art. 762-6203/8000-001

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel
Cod. art. 762-6301/8000-002

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel
Cod. art. 762-6303/8000-002

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel
Cod. art. 762-6302/8000-002

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Cod. art. 762-6201/8000-001

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel
Cod. art. 762-4204/8000-001

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel
Cod. art. 762-4304/8000-002

Touch Panel 600; 25,7 cm (10,1"); 1280 x 800 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel
Cod. art. 762-4303/8000-002

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel
Cod. art. 762-4301/8000-002

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pixel; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, ING.DIG/USC.DIG., RS-232/485, Audio; Control Panel

Digital Rights Management

Digital Rights Management (DRM) consente la licenza di specifiche funzionalità remote su controllori della famiglia PFC, attivabili secondo necessità. Queste licenze possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione.

New Column
License Type
M
L

IEC 60870

Server

License NumberServerRedundancy GroupsConnections

2759-290/211-10002x for -104 and 4x for -1013 for -1044 for -104

Client

License NumberConnections (-101, -104)Connections (-103)

2759-293/211-10001020

2759-296/211-10003040

DNP3

Server

License NumberServerConnections

2759-2290/211-100024

Client

License NumberConnections

2759-2293/211-10004

2759-2296/211-10004

IEC 61850

Server

License NumberServerConnectionsLogical Devicesper LD DataSetsper LD Reports CBper LD GOOSE CB

2759-2240/211-1000152020, each with 50 entries2020

Client

License NumberClientConnectionsRead requests per connectionGOOSE Subscriptions

2759-2243/211-10001203210 GCB

2759-2246/211-10001303210 GCB

IEC 60870 + DNP3 + IEC 61850



Bundle License Number

DRM: 2759-2253/211-1000

Total number of telecontrol objects

2500

5000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation
Cod. art. 2759-290/211-1000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation
Cod. art. 2759-293/211-1000

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation
Cod. art. 2759-2290/211-1000

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation
Cod. art. 2759-2293/211-1000

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation
Cod. art. 2759-2243/211-1000

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Server; Single License; Online activation
Cod. art. 2759-2240/211-1000

Runtime; IEC61850 Server; Single License; Online activation

Configuratori e programmazione

I configuratori per il telecontrollo sono integrati direttamente nell'ambiente di progettazione CODESYS V2.3.

Dopo aver configurato agevolmente l'applicazione di telecontrollo desiderata, il codice corrispondente viene generato automaticamente per il controllore.

Adesso è possibile programmare le funzioni gateway o la logica aggiuntiva secondo IEC 61131-3, come un controllore di alimentazione con una libreria certificata TÜV.

La visualizzazione Web integrata è pronta per diagnostiche e/o configurazioni.

Implementare semplici applicazioni RTU è anche molto comodo con il nuovo configuratore di telecontrollo autonomo. Ciò significa che gli oggetti di comunicazione possono essere creati rapidamente e facilmente e mappati sui punti dati I/O esistenti, senza strumenti di progettazione complessi.

CODESYS V2.3: configurazione delle stazioni di telecontrollo (RTU) e delle applicazioni di programmazione

CODESYS V2.3 è uno strumento di progettazione basato su IEC 61131-3 per la creazione di configurazioni di controllo, logica di controllo e visualizzazioni. Le configurazioni per la tecnologia di telecontrollo sono già integrate.

Vantaggi

  • Uno strumento di progettazione per i controllori ETHERNET e PFC200/PFC300

  • Integrazione di IEC 60870-5 (client/server), DNP3 (master, outstation), IEC 61850 (client/server/GOOSE)

CODESYS: configuratore per il telecontrollo di WAGO: configurazione semplice della stazione di telecontrollo (RTU)

Il WAGO Telecontrol Configurator è un software autonomo che semplifica la configurazione e il funzionamento della propria stazione di telecontrollo (RTU). Il configuratore per il telecontrollo non è in grado di elaborare ulteriormente i dati nella stazione di telecontrollo decentralizzata (RTU) con questo software.

Vantaggi

  • Facile messa in servizio di un accoppiatore RTU

  • Invio dei dati dai moduli di misurazione analogici e digitali del WAGO I/O System a un sistema di controllo DNP3 o IEC 60870-5-101-/-104 (direzione monitoraggio)

  • Trasferimento dati sia analogico che digitale dal sistema di controllo al modulo I/O (direzione comando)

Certificazioni e approvazioni

Certificazioni e approvazioni valide sono necessarie per garantire il funzionamento sicuro e protetto della tecnologia di telecontrollo a livello globale, soprattutto quando si tratta della funzionalità delle reti di fornitura e distribuzione.

Ecco perché abbiamo i certificati per i tre protocolli di telecontrollo più importanti, IEC 61850, IEC 60870 e DNP 3, e li rinnoviamo regolarmente in modo da poter utilizzare con fiducia la tecnologia di telecontrollo WAGO. I protocolli di telecontrollo certificati aggiungono un ulteriore livello di sicurezza ogni volta che componenti di terze parti sono connessi o incorporati nel sistema di telecontrollo WAGO.

Applicazioni RTU

Soluzioni

Che si tratti di energia elettrica, gas, acqua o calore: a causa della crescente decentralizzazione della generazione di energia e delle reti integrate, nonché del sector coupling, i volumi di trasferimento dei dati e le sfide di comunicazione sono in crescita. Come fornitore di tecnologia di telecontrollo, WAGO ha la soluzione giusta: sicura, economica e pronta per il futuro.

Tecnologia di telecontrollo affidabile

L'approvvigionamento mondiale di combustibili fossili è limitato e il riscaldamento globale è già in atto. Il fallimento non è un'opzione per la transizione energetica. La tecnologia di telecontrollo giocherà un ruolo particolare nell'implementazione, poiché le infrastrutture per l'elettricità, il gas, l'acqua e il calore in particolare coinvolgono aree di servizio ampie e stazioni remote.