Dispositivi Edge

Dispositivi WAGO Edge (IPC)

Con l'edge computing, gli utenti possono inserire le funzionalità cloud direttamente sulla macchina e beneficiare di una connessione senza interruzioni tra IT e OT. WAGO offre un'ampia gamma di controllori edge ad alte prestazioni e computer edge per soddisfare i requisiti di prestazioni e velocità più elevati con un PC industriale.

I vantaggi:

  • Elevata potenza di calcolo

  • Connessione cloud semplificata

  • Elevati standard di sicurezza

Utilizzo ottimale dei dati con l'Edge Computing

I dispositivi Edge elaborano le applicazioni direttamente sulla macchina, scaricandole dai controllori, in modo da potersi concentrare sui loro compiti di controllo effettivi con bassa latenza e un alto livello di determinismo.

Il trasferimento dati da macchine e impianti direttamente ad una soluzione cloud richiede spesso troppe risorse, e la bassa latenza richiesta negli ambienti industriali la rende impossibile. L'Edge computing combina i vantaggi delle architetture cloud decentralizzate con quelli di un'architettura di rete locale, ed è diventato un approccio consolidato.

I dati raccolti da macchine e impianti possono essere analizzati direttamente sui dispositivi periferici, visualizzati graficamente e resi disponibili su un cloud. Questi dispositivi garantiscono il trasferimento ottimale dei dati particolarmente critici e offrono un'opzione aggiuntiva per la progettazione flessibile del sistema in applicazioni complesse.

Il dispositivo edge giusto per la tua applicazione

L'ampia gamma di PC industriali offre il massimo in termini di prestazioni e flessibilità in differenti applicazioni. Che si tratti dell'ingegneria meccanica, dell'industria energetica, dell'industria di processo o del settore navale, WAGO offre l'hardware giusto per ogni applicazione edge.

WAGO Edge Computer

WAGO Edge Computer

Dove le richieste di potenza di calcolo e memoria sono elevate, WAGO offre la soluzione perfetta con il suo Edge Computer. È dotato di un processore Atom quad-core da 1,91 GHz ed è dotato dello standard Debian Linux. Gli utenti possono sfruttare ampie risorse e rappresentare interi processi di automazione su di esso.

I vantaggi per l'utente:

  • Elevata potenza di calcolo, archiviazione scalabile

  • Compatto, bassa manutenzione

  • Consente l'uso di software standard

  • Disponibile con processore ATOM con 4, 8 o 16 GB di RAM e con processore i7 con 16 o 32 GB di RAM

Controllore Edge

Il controllore Edge dispone di un processore quad-core ARM Cortex-A9 e offre un'ampia selezione di interfacce, tra cui due porte ETHERNET, una porta CANopen e due porte USB. Dispone, inoltre, di un'interfaccia seriale e quattro ingressi/uscite digitali per il collegamento di sensori o dispositivi locali.

I vantaggi per l'utente:

  • Facile integrazione nei sistemi esistenti

  • Installazione compatta per ottimizzare lo spazio

  • Programmazione in CODESYS secondo lo standard IEC-61131-3

  • Certificazioni: DNV (HW02 o superiore), CE, UL e KC

Controllore Edge 400 di WAGO

Le esigenze dei moderni sistemi di automazione sono in costante aumento: serve sempre più potenza di calcolo direttamente sul campo per l'uso ottimale dei dati. WAGO offre la soluzione con il controllore Edge 400, progettato appositamente per la tecnologia ctrlX basata su Linux® e capace di funzionamento in tempo reale. I dispositivi richiedono poco spazio, possono essere facilmente integrati nei sistemi esistenti e nelle applicazioni di processo direttamente sulla macchina. Grazie alla tecnologia app ctrlX, il controllore Edge 400 può essere adattato in modo flessibile al compito specifico.

I vantaggi:

  • Controllo ed elaborazione dati in un unico dispositivo

  • Con ctrlX OS: il sistema operativo basato su Linux®.

  • IoT-ready grazie a MQTT e OPC UA

  • Selezione completa dell'app per ctrlX

Panoramica dei vantaggi

Connessione cloud semplificata

I dati raccolti possono essere analizzati direttamente e visualizzati graficamente. Il trasferimento può essere appropriato, ad esempio, per i dati particolarmente critici.

Equipaggiato per la massima sicurezza

Un chip TPM 2.0 consente l'utilizzo di un meccanismo di cifratura. Oltre alle applicazioni VPN standard, i dispositivi sono predisposti per soluzioni di sicurezza speciali come Tosibox e Hooc.

Linux Debian preinstallato

I nostri computer Edge sono dotati di Debian Linux preinstallato per una messa in servizio immediata. Benefici di un'integrazione facile e veloce nella tua applicazione.

Prestazioni ottimali in spazi ristretti

Massima potenza di calcolo e prestazioni in forma compatta: i computer Edge di WAGO offrono prestazioni impressionanti in pochissmo spazio richiesto e sono facili da montare su guide DIN.

Installazione semplice e veloce dei container Docker®

La virtualizzazione del container tramite Docker® consente di isolare le applicazioni da un'infrastruttura locale e rende il provisioning del software più rapido, semplice e sicuro. Sei interessato a sfruttare i vantaggi offerti da Docker® in modo più semplice con l'edge computing?

Nel video, Jonathan Malessa, Team Leader per il router OPC alla Inray, e Michael Drost, WAGO System Consultant per l'industria, mostrano come è possibile far funzionare il controllore PFC200 di WAGO insieme al router OPC come un contenitore Docker® su un singolo computer WAGO Edge. Il router OPC non deve più essere installato sul proprio server dedicato nella rete: è semplicemente distribuito come un contenitore Docker® sul computer Edge ed è immediatamente eseguibile.

I vantaggi di questa soluzione sono evidenti: oltre ai costi hardware, elimina la necessità di installazione, manutenzione, aggiornamenti e sicurezza. Dai un'occhiata!

Altri argomenti utili

WAGO ti offre tutto quello che ti serve per l'IoT industriale, la sicurezza informatica e il sistema operativo ctrlX. Scopri di più su questi argomenti specifici.

WAGO Device Sphere

La soluzione Device Management di WAGO consente la gestione centralizzata, la configurazione precisa e la messa in servizio senza interruzioni di più controllori, il tutto mantenendo i più elevati standard di sicurezza.

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

La chiave per una maggiore sostenibilità ed efficienza sta nel networking

Dai lavaggi auto sostenibili all'Industrial Internet of Things: scopri come l'IIoT e i lavaggi auto sono collegati in questa applicazione cliente.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Vivi un ecosistema olistico con ctrlX OS:

Flessibilità e apertura sono i fattori chiave dell'automazione. Ecco perché WAGO apprezza le partnership forti: lo sviluppo di successo delle soluzioni Industria 4.0 può essere ottenuto solo attraverso la collaborazione.

Industrial IoT

Per una digitalizzazione ed automazione di successo è fondamentale avere alla base un’infrastruttura di rete completa, dove tutti i dati siano integrati nell’IT. Per garantire che i dati vengano trasferiti con successo nei processi digitalizzati e connessi in rete, abbiamo sviluppato una piattaforma di automazione aperta per una facile connessione sia delle tecnologie nuove che di quelle esistenti.

MM-400936_cybersecurity_2000x1125.jpg

Cybersecurity

I rapidi aumenti della frequenza degli attacchi informatici mostrano chiaramente quanto siano essenziali le misure di sicurezza informatica. Con i nostri processi di sviluppo certificati IEC 62443-4-1, garantiamo la conformità ottimale ai requisiti di sicurezza durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Adatto alle tue applicazioni

Supportiamo i nostri clienti con l'hardware giusto e il software associato per ogni applicazione. Che si tratti di tecnologia di processo, cantieristica navale, industria energetica o ingegneria meccanica classica, abbiamo il controllore perfetto per la tua applicazione.

Industria

Tecnologie moderne e intelligenti guidano l'industria verso un futuro sostenibile ed efficiente. Migliorano la produttività e ottimizzano le prestazioni in tutti gli aspetti della produzione industriale.

Automazione di processo

In questo settore, la sicurezza delle persone, un ambiente pulito e un funzionamento sicuro e senza problemi degli impianti sono fondamentali. La possibilità di utilizzo all'interno di aree pericolose è anche un requisito frequente nei settori di produzione chimico, dell'energia, del gas e del petrolio.

Reti di energia (tecnologia per il telecontrollo)

Di fronte all'aumento della decentralizzazione e alla generazione di energia variabile, è necessario collegare in modo intelligente i singoli elementi di un sistema energetico. WAGO offre un'ampia gamma di soluzioni per affrontare queste sfide.

Automazione nautica e on-shore/offs-hore

L'utilizzo in queste aree richiede delle valutazioni e delle qualifiche da parte di enti di certificazione indipendenti (ad es. ABS, GL, LR). Più della metà dei 20 test effettuati riguarda la EMC. I risultati ottenuti da questi test permettono di operare su motori diesel marini esposti a vibrazioni e nell'area sensibile alle interferenze elettromagnetiche (EMC) di un ponte di una nave (approvazione bussola). Naturalmente, queste caratteristiche ne consentono l’utilizzo anche in altri settori senza costi aggiuntivi.

Il tuo Referente in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Additional service offerings: