MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125

Open Automation con WAGO

Per una facile connessione al mondo industriale dell'IoT

Per una digitalizzazione ed automazione di successo è fondamentale avere alla base un’infrastruttura di rete completa, dove tutti i dati siano integrati nell’IT. Per consentire la conversione dei dati in processi in rete digitalizzati, WAGO ha sviluppato una piattaforma di automazione aperta per connettere le nuove tecnologie e quelle già esistenti.

All'insegna dello slogan “Open to the Industrial IoT”, le opzioni di connettività dei componenti WAGO superano il livello di campo, costruendo un ponte con l'infrastruttura IT. Il risultato è una comunicazione fluida, continua dal campo al cloud.

Open Automation with WAGO

For Easy Connection to the World of the Industrial IoT

The basis of successful digitization and automation is a comprehensively networked infrastructure in which all the data is integrated into the IT. To ensure successful conversion of data to digitized, networked processes, we’ve developed an open automation platform for easy connection of both new and existing technologies.

Under the motto “open to the Industrial IoT,” our components’ connectivity options go beyond the field level and build a bridge to the IT infrastructure. This allows smooth, continuous communication from the field level to the cloud.

OT e IT – App per applicazioni Industrial IoT flessibili

Ascolta ora: i nostri podcast sull'IoT

I tre pilastri della gestione IT e OT

In un webinar con SoftingIndustrial e Jürgen Pfeifer (WAGO) scoprirai soluzioni software e hardware che rendono semplice la connettività di macchine e sistemi e l'elaborazione al margine.

Lingua del video: inglese

Dalla sonda al cloud: con i nostri prodotti e soluzioni

I nostri prodotti e servizi per l'Industrial IoT

Hardware

WAGO IoT Box

L'IoT Box WAGO consente un networking senza soluzione di continuità tra ambiente aziende e ambiente di produzione. Come soluzione pronta all'uso, digitalizza macchine e sistemi, anche come adeguamento.

Dispositivi WAGO Edge

I controllori Edge WAGO e i Computer Edge elaborano i dati di macchine e sistemi direttamente in campo, eliminando la necessità di una soluzione cloud.

Controllori

I sistemi di controllo, grandi e piccoli, devono essere economicamente vantaggiosi. WAGO ha il controllore giusto per ogni applicazione ed esigenza.

Software

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

Piattaforma WAGO Solution

La WAGO Solutions Platform fornisce una suite completa di applicazioni per il monitoraggio, la visualizzazione e il controllo dei sistemi nei settori dell'edilizia, dell'industria e dell'energia. Ogni applicazione è 100% intuitiva e di facile utilizzo.

WAGO Analytics

L'ottimizzazione di macchine e sistemi richiede una profonda comprensione dei processi, una quantificazione accurata e un'integrazione senza soluzione di continuità dei risultati. WAGO Analytics semplifica questo processo, dall'acquisizione dei dati all'analisi.

Partnership solide e comunicazione sull'IIoT

Rete partner IoT

La rete di partner IoT di WAGO combina diverse funzionalità in un unico ecosistema e crea congiuntamente soluzioni end-to-end per il cliente. I nostri partner IoT di WAGO completano il nostro WAGO Cloud, la connettività cloud, i gateway IoT e i controllori. Questa compatibilità ci consente di fornire sempre una soluzione che soddisfi i requisiti del tuo progetto.

MM-458969_GWA_Update_IoT-Edge-Page_Logo-WOSF_2000x1125.jpg

WAGO Open Source Community

Connettiti con sviluppatori open-source in tutto il mondo per risolvere le tue sfide di automazione industriale e trasformazione digitale. Registrati gratuitamente e inizia oggi stesso!

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.