Gruppenbild_automation_2020_01_2000x2000.jpg

Tecnologia per l'automazione

La tecnologia di automazione industriale WAGO è versatile, offre standard aperti, semplifica il processo di produzione e le applicazioni edilizie e offre una selezione completa di prodotti: dal software, dispositivi HMI e tecnologia di controllo, ai sistemi I/O indipendenti dal fieldbus fino agli switch e box per sensore/attuatore.

Flessibilità e libertà di progettazione sono i maggiori vantaggi dati dai dispositivi modulari e indipendenti dal fieldbus usati per l'automazione decentralizzata. Nel 1995 WAGO ha rotto gli schemi quando ha presentato un sistema fieldbus nel settore dell'automazione industriale in cui i nodi fieldbus potevano essere corrisposti precisamente per adattarsi a una applicazione specifica basata sul principio dell'hardware modulare. Da allora abbiamo continuato a espandere e sviluppare ulteriormente questo sistema con una tecnologia di controllo e visualizzazione all'avanguardia.I vantaggi della tecnologia per l'automazione industriale WAGO:

  • Comunicazione integrata da controllore a sensori e attuatori attraverso il supporto dei fieldbus più diffusi e gli standard ETHERNET

  • Tempi di start-up rapidi grazie alla concezione modulare e all'applicazione di standard collaudati

  • Grazie alle certificazioni internazionali è garantito l'impiego a livello globale, anche nelle condizioni operative più gravose

  • Robusto, esente da manutenzione, sicuro e affidabile

  • Oltre 20 anni di esperienza nell'automazione industriale

  • Assistenza e supporto di livello superiore



Categorie prodotti

Le proposte WAGO per la tecnologia d'automazione industriale

WAGO offre delle soluzioni pronte per il futuro per la moderna tecnologia degli edifici, impianti e macchine, e per tutte le esigenze, compresi i prodotti della tecnologia d'automazione industriale perfettamente abbinati tra loro. Quest'ampia gamma comprende componenti software, prodotti funzionali e per il monitoraggio, soluzioni per la tecnologia di comando, sistemi I/O e switch e box per sensori/attuatori.

buehne_software_2000x1125.jpg

Software

Automatizza in modo più efficiente macchine, impianti ed edifici. Le soluzioni software di WAGO lo rendono possibile, garantendo l'integrazione di standard aperti.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

Touch Panel e display

Design e tecnologia per un funzionamento sicuro e pratico di macchine e sistemi: i pannelli HMI di WAGO supportano HTML5 e possono essere programmati in CODESYS.

buehne_controller_2000x1125.jpg

Controllori

I compiti di controllo, piccoli o grandi, devono essere efficienti WAGO ha il controllore giusto per ogni applicazione ed esigenza.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Sistemi I/O

Sia all'interno che all'esterno dell'armadio elettrico, i sistemi I/O di WAGO forniscono l'automazione proprio dove ne hai bisogno, anche nelle condizioni più difficili.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Switch industriali

Soluzioni di rete stabili e ridondanti ma anche economiche: con gli switch WAGO i distributori di dati affidabili sono pronti all'uso per le tue macchine e impianti.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Box per sensori e attuatori

True plug-and-play: la custodia completamente incapsulata è conforme alla protezione IP67. I box per sensori/attuatori di WAGO sono economiche e funzionano anche all'esterno degli armadi elettrici.

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

WAGO Edge Device

Altre informazioni

Argomenti e notizie sulla tecnologia per l'automazione