Argomenti

WAGO Device Sphere

  • 8/18/2025
  • La Device Management di WAGO consente una gestione centralizzata, configurazione precisa e messa in servizio uniforme di più controller, mantenendo sempre i più alti standard di sicurezza.

    Il software per la gestione e il monitoraggio efficiente dei controllori

    WAGO Device Sphere consente la gestione centralizzata di una vasta gamma di controllori attraverso un singolo punto di accesso. Le caratteristiche principali includono:

    • Avvio facile: metti in funzione rapidamente e senza sforzo i tuoi controllori.

    • Gestione centralizzata: organizza e gestisci efficacemente tutti i dispositivi in un unico posto.

    • Configurazione flessibile: personalizza le impostazioni del tuo controllore per soddisfare le tue esigenze.

    • Aggiornamenti software: mantieni i tuoi sistemi aggiornati con aggiornamenti semplificati.

    • Conformità alla sicurezza: garantisci la protezione dei dispositivi attraverso standard di sicurezza completi.

    • Monitoraggio dei dispositivi: monitora lo stato e le prestazioni dei tuoi dispositivi.

    Ogni dispositivo è rappresentato da un gemello digitale che simula l'intero ciclo di vita per fornire preziose informazioni sullo stato e l'utilizzo dei tuoi controllori. Ottimizza i tuoi processi con il nostro software e sfrutta una gestione dei dispositivi intelligente e sicura.

    WAGO Device Sphere è una soluzione software a pagamento. Tuttavia, è disponibile gratuitamente durante il periodo introduttivo, che dura fino a novembre 2025.

    Apri e avvia

    WAGO Device Sphere consente di mettere in servizio i controllori senza configurazione preliminare utilizzando il provisioning senza contatto. I controllori acquisiscono lo stato del software e la configurazione direttamente da WAGO Device Sphere. Il software monitora continuamente tutti i controllori e avvisa gli utenti di eventuali anomalie inattese tramite notifiche push, email o direttamente all'interno dell'applicazione. Questo permette di avere sempre una chiara panoramica dello stato del sistema.

    Gestione centralizzata dei controllori

    Gestisci i tuoi controllori tramite un'interfaccia web, direttamente dal tuo computer o tablet. L'integrazione con sistemi di gestione di container consolidati è una funzione fondamentale del software. WAGO Device Sphere consente inoltre una parametrizzazione precisa dei dispositivi. La comunicazione sicura è garantita attraverso l'autenticazione e l'autorizzazione reciproche, rendendola sicura anche per le infrastrutture più critiche. L'accesso non autorizzato è impedito in modo efficace.

    Numero di articolo: 2759-014x, disponibile nel secondo trimestre del 2025 (on-premises), quarto trimestre del 2025 (cloud).

    Uno sguardo al Software

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Il tuo Referente in WAGO

    Segreteria generale

    Hai bisogno di aiuto?

    Per maggiori informazioni contattaci.