mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Strumenti di progettazione

Il corretto ambiente di progettazione può far risparmiare tempo e denaro. WAGO offre qui un'ampia gamma di prodotti e il tool giusto per ogni applicazione.

I tuoi vantaggi con il software WAGO:

  • Aperto agli standard consolidati e all'integrazione di tutti i fieldbus rilevanti

  • Soluzioni software complete per vari settori industriali

  • Software personalizzato per qualsiasi compito di automazione

  • Funzioni complete di importazione ed esportazione dai tool di progettazione standard.

  • Plug-in per ambienti di sviluppo specifici per settore.

  • Licenza semplice e sicura

SVILUPPO APPLICAZIONI

Visualization e Control Hub WAGO

Il Visualization e Control Hub WAGO è una piattaforma intuitiva per la visualizzazione dei dati in tempo reale, il monitoraggio proattivo, il controllo semplice e l'integrazione completa dei sistemi.

Grazie a dashboard interattive e visualizzazioni personalizzabili, l'hub consente un'analisi precisa dei processi complessi e garantisce totale trasparenza sui dati di produzione, sui consumi energetici e sullo stato degli impianti.

PLC Visualization

La tua visualizzazione senza limiti. Una soluzione HMI flessibile, sicura e indipendente dalla piattaforma, pensata per applicazioni embedded e industriali, progettata per garantire la massima usabilità e un’affidabilità a lungo termine.

Che venga utilizzata su controller locali o all’interno di un’ampia architettura cloud, la PLC Visualization aumenta l’efficienza dei tuoi processi di automazione e offre un’interfaccia utente intuitiva e affidabile.

Accelera la tua ingegneria con il WAGO PLC Agent

Immagina di avere al tuo fianco un collega esperto, qualcuno che comprende le tue domande e ti offre risposte precise.

È esattamente ciò che offre il PLC Agent WAGO.

Come chatbot basato su intelligenza artificiale, supporta i programmatori PLC e i system integrator nello sviluppo di applicazioni per il WAGO I/O System, semplificando le attività quotidiane.

Grazie alla sua integrazione diretta in CODESYS e alla vasta esperienza di WAGO, ti permette di completare i progetti in modo più rapido, semplice ed efficiente.

WAGO Device Sphere

La soluzione Device Management di WAGO consente la gestione centralizzata, la configurazione precisa e la messa in servizio senza interruzioni di più controllori, il tutto mantenendo i più elevati standard di sicurezza.

Il navigatore WAGO: il centro di controllo per tutte le applicazioni di progettazione WAGO

Non solo aggiornato, ma anche tutto in un colpo d'occhio: con il WAGO Navigator, gli utenti possono trovare tutto ciò che è importante per le applicazioni di progettazione WAGO in un unico luogo. Grazie a un aggiornamento, il nuovo aspetto del navigatore WAGO adesso dispone di un'interfaccia utente che funge da punto di partenza per l'uso di tutti i programmi software WAGO installati.

CODESYS V3

CODESYS V3 è la piattaforma software indipendente dal produttore per la pianificazione del progetto secondo IEC 61131-3. Il sistema di sviluppo combina la classica programmazione delle applicazioni di controllo con le possibilità offerte dallo sviluppo di software professionali per i dispositivi di automazione negli ambienti Industria 4.0 o IIoT.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Vivi un ecosistema olistico con ctrlX OS:

Flessibilità e apertura sono i fattori chiave dell'automazione. Ecco perché WAGO apprezza le partnership forti: lo sviluppo di successo delle soluzioni Industria 4.0 può essere ottenuto solo attraverso la collaborazione.

Parametrizzazione dell'applicazione

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

WAGO Analytics

Quando si tratta di ottimizzare le proprie macchine o i propri sistemi, la sfida solitamente è quella di migliorare e quantificare la conoscenza del processo e trasferirla nuovamente nel processo stesso. WAGO Analytics, un'azienda con sede a Minden, supporta gli utenti dall'acquisizione dei dati fino all'analisi, offrendo una visualizzazione intuitiva degli stessi nei sistemi.

WAGO Solution Builder

Il software di ingegneria progettato per la Building Automation offre un modo integrato ed efficiente per creare soluzioni lungo l'intero ciclo di vita del tuo edificio. È possibile impostare tutti i progetti su un'interfaccia Web.

Strumenti di progettazione come fattore di successo

I progetti di produzione, automazione di processo e building automation richiedono tempi di implementazione sempre più brevi e strutture sempre più complesse, e il software costituisce una parte sempre più importante della soluzione complessiva. Ciò rende l'automazione un fattore chiave che influenza il successo del tuo progetto.

App per dispositivi mobili

App per dispositivi mobili

Il software su un dispositivo smart offre anche vantaggi produttivi in un ambiente industriale. Questa integrazione permette agli utenti di gestire e monitorare rapidamente e facilmente i processi di automazione tramite smartphone o tablet, praticamente da qualsiasi luogo.

Usa l'app WebVisu di WAGO per controllare e monitorare facilmente e rapidamente i processi di automazione dal tuo smartphone o tablet, intervenendo solo quando necessario. Con l'app Energy Meter Configurator, i contatori di energia possono essere configurati facilmente e in pochissimo tempo, senza alcuna programmazione. Oppure puoi utilizzare l'app per il sistema WAGO I/O: per la manutenzione, la diagnostica, il funzionamento e il monitoraggio del sistema WAGO I/O Field in IP67.