1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3.jpg

Visualization e Control Hub WAGO

Combina la visualizzazione, il controllo e l'integrazione dati su un'unica piattaforma con il WAGO Visualization e Control Hub. Questo ti offre il pieno controllo sullo stato delle tue macchine, dei tuoi impianti e dei tuoi processi, oltre che sugli indicatori strategici di performance della tua configurazione. Aperto, sicuro e flessibile: ideale per progetti di qualsiasi dimensione e in tutti i settori industriali.

Vantaggi in sintesi:

  • Piattaforma centrale per la visualizzazione, il controllo e l'integrazione dati

  • Compatibile con vari sistemi operativi, protocolli e hardware

  • Flessibile e sicuro: dal controllore al cloud

Piattaforma centrale per la visualizzazione, il controllo e l'integrazione dati

Il WAGO Visualization e Control Hub è il centro di comando per l'architettura di sistema SCADA. Si tratta di una piattaforma intuitiva per la visualizzazione dei dati in tempo reale, il monitoraggio proattivo, il controllo intuitivo e l'integrazione completa del sistema. Grazie alle dashboard interattive e alle visualizzazioni personalizzabili, l'hub consente un'analisi chiara dei processi complessi e garantisce la completa trasparenza dei dati di produzione, del consumo energetico e dello stato del sistema.

Le funzioni di allarme intelligenti e l'analisi predittiva rilevano le anomalie potenziali in anticipo, aiutandoti ad evitare tempi morti. La piattaforma consente anche il controllo diretto di processi e sistemi e presto sarà integrata senza interruzioni nella piattaforma WAGO Solution, consentendo una collaborazione efficiente tra i vari strumenti. Grazie alle interfacce aperte, l'hub diventa un nodo IoT centrale nell'automazione, offrendo una visualizzazione in tempo reale, accessibile da qualsiasi luogo.

Vantaggi

Tutto a portata di mano

Mantieni il pieno controllo di macchine, impianti e processi: grazie a dashboard chiare, dati in tempo reale e visualizzazioni intuitive.

A prova di futuro

Con "sicurezza fin dalla progettazione", conformità CRA e IEC 62443 e supporto WAGO affidabile, sei ben equipaggiato per oggi e il futuro.

Gemello digitale (Digital Twin)

Il Visualization e Control Hub WAGO consente la creazione di un gemello digitale dell'applicazione o del sistema, con una visualizzazione 3D realistica e l'integrazione di tutte le istanze di fornitura dati.

Integrazione fluida

Sfrutta i vantaggi offerti dal supporto di numerosi protocolli (ad es. MQTT, OPC UA, Modbus®, protocolli di telecontrollo) e dalla facilità di connessione ai sistemi esistenti.

Flessibile e indipendente

Che si tratti di un controllore WAGO, di un pannello HMI, di un ambiente Docker o direttamente nel cloud, l'hub VC funziona ovunque sia necessario.

Visualization e Control Hub WAGO nella pratica

Con il Visualization e Control Hub WAGO otterrai una piattaforma centralizzata che combina visualizzazione, controllo e integrazione dati. Ciò significa maggiore trasparenza, flussi di lavoro semplificati e massima flessibilità, sia nell'ingegneria meccanica che nella building automation o nell'energy management. Software e hardware esistenti non vengono sostituiti ma possono essere perfettamente integrati. L'architettura aperta garantisce flessibilità e prepara le applicazioni alle sfide del futuro.

  • Avvio rapido: crea visualizzazioni in pochi passaggi: seleziona una pagina, trascina e rilascia gli elementi, assegna i punti dati, salva.

  • Scalabile: dalle configurazioni compatte per macchine ai grandi sistemi industriali, l'hub cresce insieme alle tue esigenze.

  • Versatilità per l'industria: energetica, manifatturiera o nel building: l'hub unisce dati, controllo e visualizzazione.

  • Accessibile ovunque: grazie ad un'interfaccia reattiva, è possibile utilizzare le applicazioni su qualsiasi dispositivo: sala di controllo, mobile o cloud.

Il Visualization e Control Hub WAGO è una piattaforma d'automazione olistica, basata sul Web e cloud-ready che offre il controllo e la visualizzazione da un'unica fonte, liberando un nuovo potenziale di profitto e offrendo al contempo la massima flessibilità, trasparenza e sicurezza futura.

Nico Osthoff | Product Management Energy

Hardware compatibile

TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

WAGO Touch Panel 600

Un design accattivante con prestazioni potenziate

Controllore PFC 300 WAGO

Potente e flessibile per medie e grandi applicazioni

MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x2000.jpg

Dispositivi WAGO Edge (IPC)

Utilizzo ottimale dei dati con l'Edge Computing

Accoppiatore fieldbus Modbus TCP

Creare connessioni: soluzioni fieldbus efficienti con WAGO.

Scopri il Visualization e Control Hub WAGO

Entra nel futuro dell'automazione: con una piattaforma che rende i tuoi processi più semplici, efficienti e trasparenti.

FAQ

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.