I valutatori stanno diventando più severi

Nel prossomo futuro, per le aziende sarà più difficile ottenere la certificazione del proprio sistema di gestione dell'energia secondo lo standard ISO 50001. A partire da ottobre 2017, per ottenere il riconoscimento della certificazione viene richiesto di verificare un aumento misurabile dell'efficienza energetica.

La serie di standard ISO 50000 ha aumentato i requisiti per i sistemi di gestione dell'energia. Per rispettarli le aziende devono sviluppare un concetto di misurazione adeguato con cui le figure chiave possano essere definite in modo avveduto e proattivo. WAGO è al tuo fianco per aiutarti a mantenere aggiornato il tuo sistema di gestione dell'energia e fare il prossimo passo verso una reale efficienza.

I nostri punti di forza:

  • Nuovi standard per la gestione dell'energia

  • Tempi di valutazione più lunghi, analisi approfondita

  • Supporto continuo nell'implementazione degli standard

  • Tecnologia specifica, proprio quella di cui hai bisogno

Nuovi standard per la gestione dell'energia

Numerose società di primo livello in Germania si sono certificate secondo lo standard ISO 50001. Questo standard richiede l'istituzione di una gestione dell'energia sistematica. La ISO 50003 ora fa un ulteriore passo avanti e richiede un continuo e sistematico aumento dell'efficienza energetica. Ciò richiede che l'auditor verifichi e confermi i successivi miglioramenti durante l'audit di certificazione. Con ISO 50003 entrano in vigore altri nuovi standard della serie ISO 50000: ISO 50006 prescrive i requisiti per le misurazioni delle prestazioni legate all'energia utilizzando la base di partenza dell'energia (EnB) e gli indicatori di prestazione energetica (EnPl). A sua volta, la norma ISO 50015 si riferisce alla misurazione e alla verifica delle prestazioni energetiche delle organizzazioni. La famiglia ISO 50000:

  • ISO 50001: Istituzione di una gestione dell'energia sistematica

  • ISO 50003: Istruzioni di certificazione per i revisori

  • ISO 50006: Sviluppo di indicatori di prestazione energetica

  • ISO 50015: Misurazione sistematica

Tempi di valutazione più lunghi, analisi approfondita

Fino ad ora, fattori come il settore economico, il numero di dipendenti o la complessità della gestione energetica di un'azienda, derivanti dal consumo totale di energia, dalle relative quote di energia e da altri fattori, sono stati utilizzati come base per determinare i tempi di verifica richiesti per la certificazione ISO 50001. Questi fattori danno luogo a un tempo base di due giorni di audit per la certificazione iniziale delle aziende industriali e di un giorno e mezzo per i sistemi di gestione dell'energia non industriale.

La ISO 50003 omette questa divisione. Questo standard dà più peso alle condizioni specifiche dell'azienda che influenzano le prestazioni energetiche, come il numero di consumatori di energia significativi come macchine o sistemi di controllo del clima. Inoltre, adesso è preso in considerazione il solo personale che ha un influsso significativo sul consumo di energia, anziché tutti i dipendenti. Questi fattori in definitiva producono un tempo di verifica di almeno tre giorni per tutte le società. Per te, questo significa un aumento del dispendio di tempo, ma allo stesso tempo l'opportunità di scoprire ulteriori potenziali attraverso uno sguardo più ravvicinato ai dettagli tecnici. Questo è stato modificato:

  • Nuovi metodi per il calcolo della durata dell'auditing

  • Auditing di base aumentato a tre giorni

  • Costi aggiuntivi, ma anche nuove opportunità per le aziende

Tecnologia su misura, proprio quella di cui hai bisogno

L'aumento dei requisiti legali richiede anche una tecnologia di misurazione complessa? Senza significato! Con la nostra soluzione di gestione dell'energia, si registrano tutte le variabili di processo e il consumo di energia con un solo sistema. Grazie alla modularità del WAGO-I/O-SYSTEM, è possibile assemblare il sistema di acquisizione dei dati singolarmente ed espanderlo in qualsiasi momento, esattamente secondo le necessità della tua azienda. Configura il tuo sistema di acquisizione dati, archivia e visualizza i dati misurati. E se preferisci salvali anche nel nuovo WAGO Cloud Data Control. Il nostro software nel controllore può inviare i dati direttamente al cloud tramite il protocollo standardizzato MQTT e con il sistema operativo Linux® rinforzato, protetto da una sicurezza eccezionale. Questo è un modo eccellente per scoprire rapidamente e facilmente il tuo potenziale di risparmio e rendere il tuo consumo energetico trasparente. Il nostro sistema:

  • Semplice

  • Personalizzato

  • Espandibile

  • Dotato anche di connettività cloud

Supporto continuo nell'implementazione degli standard

Le modifiche legislative possono portare rapidamente un'azienda ai suoi limiti. L'implementazione dei nuovi standard richiede tempo e comporta il rischio che la certificazione resti in sospeso a causa di cifre chiave inadeguate. WAGO ti supporta nello stabilire un concetto di misurazione personalizzato con prodotti e servizi di qualità, così i tuoi guadagni energetici sono resi visibili in modo affidabile e puoi andare avanti sfruttando tutti i vantaggi possibili. Sulla base degli indicatori di rendimento energetico e della base di partenza dell'energia, sviluppiamo le misure di efficienza appropriate per la tua azienda e, insieme a te, componiamo un sistema di gestione dell'energia che possa esserti utile anche in futuro. I vantaggi della nostra soluzione:

  • Aperta e flessibile

  • Connessione facile di qualsiasi sensore nuovo ed esistente al WAGO-I/O-SYSTEM

  • Visualizzazioni integrate

  • Semplice derivazione di misure di efficienza basate sul nostro monitoraggio energetico

  • Database trasparente di fonti di energia e fattori di influenza per soddisfare la valutazione energetica secondo ISO 50001

Argomenti e soluzioni per oggi e domani

WAGO al lavoro

Argomenti correlati

WAGO ha già implementato molti progetti interessanti nella gestione dell'energia. Leggi qui le ultime novità sui progetti più recenti.

Gestione energetica: più facile di quello che pensi

"L'efficienza non potrebbe essere più semplice da implementare", afferma Lukas Dökel, esperto di sistemi di gestione dell'energia con tecnologia WAGO, anche con la connettività cloud.

screen_laptop_xx_2000x1500.jpg

Sistema di misurazione con valore aggiunto

La gestione energetica WAGO offre una soluzione conveniente per registrare, visualizzare e gestire i dati energetici.

Il tuo contatto in WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Additional service offerings: