MM-569251_3d_group_picture_Schutzgeraete_und_elektronik_01_01_C1_2000x2000.jpg

Dispositivi di protezione ed elettronica

I nostri dispositivi di protezione e prodotti elettronici garantiscono una protezione completa contro cortocircuiti, guasti a terra, sovraccarichi e sovratensione per apparecchiature e sistemi vulnerabili. Approfitta della nostra ampia gamma di prodotti per ridurre al minimo i guasti e i tempi di inattività nella produzione, garantendo una protezione ottimale delle tue apparecchiature pericolose.

I nostri ECB compatti consentono di risparmiare spazio e offrono la migliore protezione possibile contro cortocircuiti e sovraccarichi. Con un gran numero di configurazioni e caratteristiche disponibili, oltre un ottimo rapporto qualità/prezzo, WAGO ti offre il prodotto giusto, qualunque sia la tua applicazione.

Per i guasti di terra incipienti, il modulo di segnalazione della resistenza di terra secondo IEC 60204-1 offre una maggiore sicurezza grazie a una manutenzione preventiva completamente automatizzata.

Inoltre, i nostri prodotti di protezione contro la sovratensione proteggono in modo affidabile apparecchiature e sistemi elettrici da alte tensioni (ad es. morsetti varistori).

Panoramica prodotto

I nostri dispositivi di protezione e prodotti di protezione elettronica

MM-393307_3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x2000.jpg

Interruttori di sicurezza elettronici (ECB)

Gli interruttori di sicurezza elettronici (ECB) sono la soluzione compatta e precisa per proteggere in modo affidabile i circuiti DC da cortocircuiti e sovraccarichi. Potrai beneficiare di un'ampia gamma di prodotti e di un eccellente rapporto qualità/prezzo con la protezione giusta: anche per la tua applicazione!

I vantaggi:

  • Interruttore di sicurezza elettronico a 1, 2, 4, 8 canali con correnti fisse o regolabili da 0,5 a 10 A

  • Elevata capacità di commutazione superiore a 50.000 µF

  • Varianti con limitazione attiva della corrente

  • L'interfaccia di comunicazione consente il monitoraggio da remoto

  • Il design sottile offre un'elevata densità di canali, risparmiando spazio prezioso nel quadro di controllo

  • Una gamma completa di certificazioni per numerose applicazioni

Modulo segnalazione resistenza di terra

Rilevazione precoce di guasto a terra

Con il nostro modulo è possibile mettere a terra le tensioni di controllo secondo IEC 60204-1 e fornire un'opzione per la manutenzione preventiva.

I vantaggi:

  • Misurazione automatica della resistenza di isolamento

  • Rilevazione precoce di potenziali guasti a terra

  • Indicazione di guasto isolamento tramite LED e contatto a potenziale zero

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Protezione dalla sovratensione

I moduli di protezione dalla sovratensione della WAGO proteggono in modo affidabile i dispositivi e gli impianti elettrici dalle tensioni eccessive per garantire la disponibilità del sistema.

I vantaggi:

  • Moduli di protezione dalla sovratensione proteggono il tuo sistema dalla sovratensione

  • Design sottile e salva-spazio

  • Prevenzione dei tempi di inattività per risparmiare denaro

  • Prevenzione dei guasti delle apparecchiature dovuti alla sovratensione per un'elevata affidabilità operativa e disponibilità del sistema

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.