3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1125.png

Interruttori di sicurezza elettronici (ECB)

Gli ECB sono la soluzione salvaspazio e accurata per una protezione affidabile dei circuiti DC. Grazie alla gamma completa di certificazioni, possono essere utilizzati in un'ampia varietà di modi e possono essere anche controllati e monitorati da remoto tramite l'interfaccia di comunicazione. I nostri interruttori sono l'aggiunta perfetta al tuo impianto di alimentazione e sono anche esenti da manutenzione.

Scopri i nostri interruttori di sicurezza elettronici (ECB)

Interruttori di sicurezza elettronici monofase

1-Interruttori di sicurezza elettronici monofase

Con una larghezza di soli 6 mm, i nostri ECB monofase risparmiano un'enorme quantità di spazio nel quadro elettrico e offrono un eccellente rapporto qualità/prezzo, nonché un intervento rapido e, soprattutto, sicuro. L'ingresso digitale del segnale consente sia la commutazione da remoto che il reset, e l'uscita di segnale configurabile singolarmente consente l'uso di un ECB per vari messaggi di feedback sullo stato operativo al livello di controllo. Inoltre, è possibile commutare commutare carichi capacitivi più elevati e beneficiare di meno falsi spostamenti a causa di correnti di spunto eccessive.

Vantaggi di prodotto:

  • 24 V DC disponibili con correnti nominali da 0,5 a 8 A

  • Versioni con corrente di intervento fissa o configurabile

  • Design molto sottile 6 mm

  • Elevate capacità di attivazione

  • Ripristino, accensione/spegnimento direttamente sul modulo o da remoto tramite segnale di ingresso digitale

  • Uscita segnale attivata: può essere combinata come segnale di gruppo fino a 30 dispositivi

Interruttori di sicurezza elettronici (ECB) a 2, 4 e 8 canali

Interruttori di sicurezza elettronici (ECB) a 2, 4 e 8 canali

Gli ECB multicanale salvaspazio WAGO offrono una protezione affidabile con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Gli ECB sono versatili e dotati di una protezione affidabile contro il sovraccarico e il cortocircuito. Il design sottile, largo 32 mm per quattro o otto canali, garantisce un'elevata densità di canali e consente di risparmiare spazio nel quadro di controllo. Gli ingressi e le uscite digitali consentono di eseguire interrogazioni di gruppo sullo stato, nonché la commutazione e il ripristino da remoto di tutti i canali insieme.

Vantaggi

  • Interruttori di circuito a 2, 4 o 8 canali con correnti di intervento selezionabili per ciascun canale da 0,5 a 16 A

  • Caratteristiche di intervento affidabili: anche con sezioni del cavo ridotte

  • Versioni con limitazione corrente attiva e omologazione NEC Classe 2

  • Compatto: largo solo 32 mm per quattro o otto canali

  • Raggruppamento dei messaggi e controllo remoto dei canali

  • Numerose certificazioni (CE, UKCA, UL 60950, UL 2367, DNV) consentono una vasta gamma di applicazioni

La nuova generazione di ECB intelligenti

La nuova generazione di ECB intelligenti

Comunicazione per il controllo totale e la protezione compatta

L'ultima espansione del portafoglio ECB comprende interfacce di comunicazione all'avanguardia per la comunicazione via IO-Link, Modbus RTU e protocollo di Manchester. Queste nuove interfacce estendono significativamente le funzionalità degli interruttori di circuito consentendo un monitoraggio e un controllo dettagliato specifico per canale tramite controllori collegati. Questo rende ogni interruttore un dispositivo intelligente in grado di trasmettere informazioni accurate sui valori di corrente e tensione di ciascun canale. Questi dati possono essere utilizzati per il monitoraggio, la diagnostica dei guasti e la manutenzione preventiva. Quando un interruttore si attiva, è possibile rispondere da remoto senza alcun ritardo, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Vantaggi

  • Protezione precisa negli spazi più ristretti

  • Interruttori di circuito a 4 o 8 canali con correnti di intervento selezionabili per ciascun canale da 1 a 16 A

  • Comunicazione bidirezionale via IO-Link, Modbus RTU o protocollo Manchester

  • Monitoraggio completo dello stato e funzionamento di ogni canale tramite accesso remoto completo

  • Totalmente configurabile, anche da remoto