ECB multicanale con comunicazione

Gli interruttori elettronici di protezione (ECB) WAGO a 4 e 8 canali sono dotati di interfacce di comunicazione integrate per un accesso remoto completo.

Grazie ai protocolli IO-Link, Modbus RTU e Manchester, è possibile configurare, controllare e monitorare i dispositivi in modo semplice e sicuro. Collegati a un controllore, gli ECB forniscono dati preziosi per monitoraggio continuo, diagnostica dei guasti e manutenzione preventiva, garantendo efficienza e affidabilità negli impianti industriali.

Vantaggi

  • Protezione precisa contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra: intervento affidabile anche con sezioni del conduttore ridotte; conforme alla norma EN 60204-1 grazie alla disconnessione di guasti a terra entro cinque secondi.

  • Salva-spazio: custodia compatta da 32 mm (1,26 pollici) per le versioni a 4 o 8 canali; cablaggio frontale con tecnologia di connessione a molla innestabile

  • Cablaggio semplice: cablaggio frontale rapido e sicuro tramite connettori innestabili con protezione contro l'innesto errato grazie alla tecnologia CAGE CLAMP®.

  • Impostazione versatile: selezione della corrente di intervento specifica per canale da 0,5 a 10 A (fino a 16 A in funzionamento parallelo); configurazione a livello di modulo del comportamento di segnalazione

  • Segnalazione: uscita di segnale collettiva (ad es. per indicare se un canale è scattato a causa di sovracorrente); stato del singolo canale tramite LED multicolore integrato

  • Monitoraggio specifico per canale e accesso remoto completo: la comunicazione bidirezionale tramite protocollo IO-Link, Modbus RTU o Manchester consente il monitoraggio completo dello stato e la riattivazione remota di ciascun canale.

  • Configurazione intuitiva e protetta dal software: il software di configurazione dell'interfaccia consente la gestione della configurazione e gli aggiornamenti del firmware. Le configurazioni del dispositivo possono essere lette, salvate, distribuite su più unità e ripristinate secondo necessità.

Opzioni di comunicazione

Protocollo Manchester (M)

  • L'ingresso digitale remoto S1 commuta determinati canali attiva/disattiva tramite una sequenza di impulsi

  • L'uscita digitale S2 trasmette gli stati della corrente (attiva/disattiva/scattata/sovracorrente) di ogni singolo canale.

  • Trasmissione opzionale del valore della tensione d'ingresso e della corrente nominale e d'uscita per ogni canale

IO-Link (I)

  • IO-Link interface

  • Lettura dello stato, impostazione della corrente nominale, valori di tensione corrente e valori di corrente per ciascun canale

  • Impostazione della corrente nominale, nonché di attivazione/disattivazione e ripristino dei singoli canali

Modbus RTU

  • Interfaccia Modbus RTU

  • Integrazione semplice nei sistemi esistenti e trasmissione ciclica affidabile dei dati

  • Leggi lo stato, la corrente nominale configurata e i valori effettivi di tensione/corrente per ciascun canale

  • Configura la corrente nominale, attiva/disattiva i canali e ripristina i singoli canali

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.