ECB WAGO Italia

Interruttori di sicurezza elettronici multicanale (ECB)

Protezione affidabile e design compatto

Gli interruttori elettronici multicanale (ECB) WAGO sono disponibili nelle versioni a 2, 4 e 8 canali. Con una larghezza di soli 32 mm, offrono alta densità di canali e un notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico.

I connettori sono protetti contro l'inversione di polarità e consentono il pre-cablaggio, riducendo significativemente i tempi di installazione. Gli ingressi e le uscite digitali consentono:

  • la segnalazione collettiva in caso di scatto

  • il ripristino centralizzato di tutti i canali aperti

Per una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Vantaggi

  • Ampia gamma di varianti: interruttori di sicurezza a 2, 4 o 8 canali; versioni con limitazione di corrente attiva (modelli a 2 canali)

  • Protezione precisa da sovracorrente e cortocircuito: intervento affidabile, anche con sezioni del conduttore ridotte; conforme alla norma EN 60204-1 grazie alla disconnessione in modo affidabile dei guasti a terra entro 5 secondi

  • Design salvaspazio: custodia compatta, solo 32 mm (1,26 pollici) di larghezza per le versioni a 4 o 8 canali; il cablaggio frontale con tecnologia di connessione a molla innestabile consente di risparmiare spazio.

  • Cablaggio semplice: cablaggio frontale rapido e sicuro tramite connettori innestabili con protezione contro l'innesto errato grazie alla tecnologia CAGE CLAMP®.

  • Configurazione flessibile: selezione della corrente di intervento specifica per canale: 0,5 ... 10 A (fino a 16 A in funzionamento parallelo); configurazione a livello di modulo del comportamento di segnalazione

  • Segnalazione: uscita di segnale collettiva (ad es. per indicare se un canale è scattato a causa di sovracorrente); stato del singolo canale tramite LED multicolore integrato

Comunicazione semplificata

new-website_1-channel-ecb-product-website_grafik_2000x1125.jpg

Segnalazione digitale (DI/DO)

  • L'ingresso digitale remoto consente il reset di tutti i canali scattati.

  • L'uscita digitale trasmette un semplice messaggio di gruppo che indica se uno dei canali è scattato per sovracorrente.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.