3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x2000.png

Interruttori di sicurezza elettronici (ECB)

Gli ECB di WAGO offrono una maggiore sicurezza per proteggere il proprio sistema. Grazie alle loro capacità di comunicazione, forniscono anche dati sullo stato attuale del canale e dei carichi connessi.

Perché proteggere il fusibile secondario?

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

Sul secondario, gli alimentatori switching forniscono la tensione DC per i carichi del circuito di controllo (ad esempio controllori, pannelli operativi, display e relè ausiliari). Questi circuiti di controllo richiedono anche la protezione del cablaggio e se il carico non dispone di una protezione integrata, anche la protezione del dispositivo. Inoltre, la Direttiva Macchine EN 60204 richiede il rilevamento dei guasti a terra pericolosi nei circuiti di controllo e la disconnessione entro cinque secondi.

La protezione da sovracorrente negli alimentatori switching sul primario reagisce molto rapidamente alle sovracorrenti presenti sull'uscita. La protezione selettiva delle singole linee di corrente continua al secondario mediante fusibili o interruttori automatici standard è quasi sempre inefficace se l'alimentatore non può fornire una breve sovracorrente per farli intervenire.

Quali tipologie di fusibili sono presenti?

grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Termico

Applicazioni possibili:

  • Trovato in fusibili NH, fusibili DP

  • Sovracorrenti elevate necessarie per un inserimento rapido

Spiegazione:

  • Nell'esempio: sovracorrente di dieci volte (rispetto alla corrente nominale del fusibile): tempo di intervento compreso tra 30 ms (nel migliore dei casi) e 200 ms (nel peggiore dei casi).

  • Sovracorrente di solo 2 volte: intervento nell'intervallo di 2 s (nel migliore dei casi) oppure > 100 s (nel peggiore dei casi).

Termico e magnetico

Applicazioni possibili:

  • Si trova negli interruttori automatici o nei commutatori di protezione del motore

  • Sovracorrenti elevate necessarie per un inserimento rapido

Spiegazione:

  • Nell'esempio: sovracorrente da tre a cinque volte per caratteristica B e funzionamento a corrente alternata, fattore di sicurezza aggiuntivo 1,2 o 1,5

  • Pertanto, nello scenario peggiore è necessaria una corrente di intervento di 7,5 volte la corrente nominale.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Elettronico

Funzioni degli ECB WAGO:

  • Garantire le impostazioni di precisione

  • Reazione entro breve tempo, anche a basse sovracorrenti

  • Possibile protezione di cavi lunghi e piccole sezioni trasversali

Spiegazione:
Gli ECB WAGO garantiscono una protezione affidabile, anche a basse sovracorrenti e con lunghe estensioni dei cavi.

Come funziona un Interruttore di sicurezza elettronico (ECB)?

L'ECB verifica se la corrente in uscita è maggiore della corrente nominale. Appena la corrente d'uscita supera la corrente di intervento, l'uscita viene disattivata elettronicamente da un interruttore a semiconduttore. Il tempo d'intervento dipende dalla magnitudine della sovracorrente. La misura della corrente di uscita, l'elaborazione e il calcolo del tempo di intervento, nonché l'azionamento dell'interruttore a semiconduttore sono eseguiti da un microprocessore che monitora uno o più canali di uscita. Le curve d'intervento con i relativi tempi sono riportati nel grafico a destra.

Vantaggi degli ECB:

grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg
  • Disinserimento in caso di sovracorrenti e cortocircuiti secondari, anche con cavi lunghi e/o sezioni ridotte, in modo preciso, rapido e ripetitivo

  • Selettività

  • Comando remoto tramite ingressi e uscite digitali

  • Diagnostica e comando evoluti (comunicazione) tramite protocollo a treno d'impulsi (DI e DO) o tramite IO Link

  • Dimensioni compatte e larghezza del dispositivo ridotta, ad esempio, otto canali di uscita in soli 32 mm che consentono di risparmiare quasi l'80% dello spazio rispetto agli interruttori automatici

  • Corrente regolabile e configurabile per ciascun canale.

  • Conformità ai requisiti della normativa EN 60204-1 riguardo alla disattivazione sicura dei guasti verso terra dopo cinque secondi

Opzioni di comunicazione

Segnalazione digitale (DI/DO)

  • L'ingresso digitale remoto consente il reset di tutti i canali scattati.

  • L'uscita digitale trasmette un semplice messaggio di gruppo che indica se uno dei canali è scattato per sovracorrente.

Protocollo Manchester (M)

  • L'ingresso digitale remoto S1 commuta determinati canali attiva/disattiva tramite una sequenza di impulsi

  • L'uscita digitale S2 trasmette gli stati della corrente (attiva/disattiva/scattata/sovracorrente) di ogni singolo canale.

  • Trasmissione opzionale del valore della tensione d'ingresso e della corrente nominale e d'uscita per ogni canale

IO-Link (I)

  • IO-Link interface

  • Lettura dello stato, impostazione della corrente nominale, valori di tensione corrente e valori di corrente per ciascun canale

  • Impostazione della corrente nominale, nonché di attivazione/disattivazione e ripristino dei singoli canali

Modbus RTU

  • Interfaccia Modbus RTU

  • Integrazione semplice nei sistemi esistenti e trasmissione ciclica affidabile dei dati

  • Leggi lo stato, la corrente nominale configurata e i valori effettivi di tensione/corrente per ciascun canale

  • Configura la corrente nominale, attiva/disattiva i canali e ripristina i singoli canali

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.