Switch industriali

La gamma di switch WAGO garantisce la dimensionabilità della propria infrastruttura di rete

ETHERNET, dotandola al contempo di eccezionali caratteristiche elettriche e meccaniche.

Questi switch robusti sono progettati per l'uso industriale e sono totalmente conformi con IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab.

Panoramica prodotto

Switch industriali per le tue soluzioni di rete

MM-17660  website update Lean Managed Switches_Gruppenbild_2000x1500.jpg

Switch compatti managed

Vantaggi di prodotto:

  • Opzione di switch configurabile ed economica

  • Risoluzione dei problemi di rete semplificata con il minimo di competenze IT necessarie

  • Configurazione intuitiva e gestione del ciclo di vita

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Switch industriali Eco

Economici e compatti

  • Per reti dati di piccole e medie dimensioni

  • Struttura robusta
    - Adattatore per giuda DIN e custodia in metallo
    - Temperatura ambiente (funzionamento): -40 ... +70 °C

  • Autonegoziazione e autocrossing per una facile creazione ed estensione della rete

  • Versioni Gigabit per maggiori trasferimenti di dati

  • Trasmissione di potenza e dati attraverso la connessione ETHERNET con Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Switch industriali

Versatile

  • Alimentazione ridondante

  • Configurazione del contatto di allarme tramite DIP switch

  • Utilizzo dei moduli SFP

  • Struttura robusta
    - Adattatore per giuda DIN e custodia in metallo
    - Temperatura ambiente (funzionamento): 40 ... +70 °C

  • Contatto di allarme: monitoraggio dell'alimentazione principale e secondaria

  • Monitoraggio delle porte ETHERNET

  • Segnalazione via PLC o I/O remoti

p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

Switch industriali managed

Potenti e sicuri

  • Alimentazione ridondante

  • Utilizzo dei moduli SFP

  • Interfaccia RS-232 per configurazione basata su comandi

  • Gestione basata sul Web integrata per la configurazione e la diagnostica

  • LED di stato

  • Contatto di allarme
    - Diagnostica Jet Ring
    - Diagnostica ERPS
    - Monitoraggio dell'alimentazione primaria e secondaria
    - Monitoraggio porta ETHERNET
    - Segnalazione via PLC o I/O remoti

  • Alimentazione via Ethernet (PoE+)

  • Funzioni configurabili
    - Sicurezza
    - Disponibilità
    - Prestazioni
    - Trasmissione dati

industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

Switch Managed PROFINET ®

  • Certificati PROFINET CC-B: ideali per le applicazioni nell'automazione industriale

  • Protocollo di ridondanza del mezzo: configurabile come client o manager

  • Diagnostica PROFINET® dell'applicazione: immagine di processo leggibile ciclicamente

  • Configurazione flessibile del mirroring delle porte: tramite GSDML o Web-Based Management

  • Connessione a potenziale zero tramite moduli SFP: supporta cavi lunghi fino a 80 km

Switch industriale managed

Con funzione di codifica integrata

  • Crittografia a 128 bit (GCM-AES) dei pacchetti dati al livello 2 (livello MAC) su due porte

  • Autenticazione specifica per porta secondo IEEE 802.1X

  • Configurazione sicura dello switch tramite browser Web (https) o SNMPv3

Industrial Media Converter

  • Espansione delle reti in rame con la tecnologia a fibra ottica

  • Caratteristiche porta Gigabit ETHERNET e SFP

  • Supporta la comunicazione su distanze fino a 80 chilometri

  • La variante con codice articolo 852-1702 consente l'alimentazione simultanea ai dispositivi PoE tramite la porta ETHERNET

  • Il design compatto semplifica l'installazione nei quadri elettrici

  • Resistente a temperature elevate, vibrazioni e urti

  • Installazione e utilizzo semplificati grazie alla funzionalità plug-and-play

Iniettore PoE industriale

  • Fornisce fino a 90 watt ai sistemi decentralizzati tramite un singolo cavo ETHERNET

  • Trasmette dati e potenza simultaneamente su cavi ETHERNET fino a 100 metri

  • Riduce gli sforzi per il cablaggio, risparmiando spazio, materiali e costi di manodopera

  • Si integra facilmente nelle reti esistenti

  • Alimenta fino a 90 watt per porta usando quattro coppie di cavi (standard 4PPoE)

  • Installazione semplice plug-and-play

  • Resistente a temperature elevate, vibrazioni e urti

  • È dotato di un trasformatore di tensione integrato per alimentazione a 24 V DC, LED di stato, alimentazione ridondante e contatto di allarme configurabile

I vantaggi che puoi avere con gli switch WAGO

  • Disponibilità e ridondanza
    Gli switch industriali WAGO sono dotati di un alimentatore ridondante e di una ridondanza ad anello commutabile per una comunicazione ininterrotta dei dati. Xpress Ring fornisce un tempo di recupero inferiore a 20 ms, garantendo un'elevata affidabilità del processo. La produttività e la disponibilità di rete delle tue macchine e dei tuoi sistemi sono costantemente mantenute. Insieme alla ridondanza del collegamento di comunicazione, gli switch dispongono anche di un'alimentazione ridondante che può essere monitorata tramite un relè di allarme. Anche in caso di mancanza di corrente, la comunicazione è mantenuta.

  • Funzioni di sicurezza avanzate
    Gli switch gestiti supportano funzionalità di sicurezza complete, come la MAC Limitation e la Port Security. Grazie all'autenticazione IEEE 802.1x, IGMP snooping e alle limitazioni della larghezza di banda e del broadcast, questi dispositivi offrono un controllo aggiuntivo del flusso dati e proteggono i tuoi sistemi dagli attacchi informatici.

  • Modulare ed espandibile
    Gli switch possono essere personalizzati per diversi tipi di cavi a fibra ottica e distanze grazie ai moduli SFP intercambiabili, che supportano sia le fibre multimodali che quelle monomodali per distanze fino a 80 km. Con la giusta combinazione di cavi in rame e fibra ottica, puoi soddisfare un'ampia gamma di requisiti.

  • Monitoraggio integrato delle funzioni
    Gli switch gestiti offrono opzioni di monitoraggio configurabili, come e-mail alert e trap SNMP per la rilevazione dei guasti. La maggior parte dei modelli, tranne le varianti Eco, supporta il monitoraggio della porta e dell'alimentazione tramite un contatto di allarme a potenziale zero, che può essere configurato tramite un DIP switch.

  • Diverse modalità operative
    Gli switch non gestiti sono l'ideale per l'uso plug-and-play, mentre gli switch gestiti sono progettati per applicazioni che richiedono il filtraggio IP o l'interpretazione avanzata dei telegrammi.

  • Alimentazione via Ethernet (PoE+)
    Power over Ethernet (PoE+) consente sia l'alimentazione che il trasferimento dati tramite un singolo cavo ETHERNET, eliminando la necessità di una connessione di alimentazione separata per i dispositivi collegati agli switch tramite la rete IP.
    Scopri di più...

Nuovi prodotti

1570216-gwa-Industrial-SPE-Switch-852-2112-2000x1125.jpg

Integrazione di rete efficiente con Single Pair Ethernet

Il nuovo WAGO Eco Switch (cod. art. 852‑2112) è progettato per garantire un'integrazione di rete affidabile, economica e salvaspazio nelle moderne applicazioni di automazione industriale.

Dotato di due porte Ethernet RJ‑45 standard 10/100BASE‑TX e quattro porte Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE‑T1L, questo switch industriale offre massima flessibilità nella realizzazione di reti decentralizzate e nella connessione di sensori, attuatori e dispositivi di campo.

Grazie alla tecnologia Single Pair Ethernet, l'Eco Switch consente la trasmissione Ethernet a 10 Mbps fino a 1.000 metri, utilizzando cavi schermati a due fili twistati.

Questo permette di sfruttare il cablaggio esistente permette di ridurre significativamente i costi di integrazione.

L'autorilevamento della velocità di trasmissione garantisce un funzionamento plug‑and‑play immediato, senza interruzioni e senza necessità di configurazioni complesse.

I connettori forniti in dotazione eliminano la necessità di utensili speciali, mentre la connessione SPE con leva rende l’installazione estremamente intuitiva e veloce, con un notevole risparmio di tempo in fase di cablaggio.

Il design compatto con adattatore per guida DIN semplifica il montaggio all'interno del qu. Inoltre, il WAGO Eco Switch garantisce elevata resistenza a calore, vibrazioni e urti, rendendolo ideale per ambienti industriali gravosi e applicazioni di automazione esigenti.




Vantaggi del WAGO Eco Switch (Cod. Art. 852‑2112)

  • Montaggio salvaspazio su guida DIN

  • Alloggiamento robusto, progettato per applicazioni industriali difficili

  • Integrazione di rete economica su lunghe distanze grazie alla tecnologia SPE

  • Installazione semplice tramite plug‑and‑play

  • Compatibilità con Single Pair Ethernet (SPE) per architetture di rete moderne


Specifiche Tecniche – Codice Articolo 852‑2112

  • 2 × porte Ethernet RJ‑45 (10/100BASE‑TX)

  • 4 × porte SPE (10BASE‑T1L)

  • Distanza di trasmissione: fino a 1.000 m

  • Tensione di alimentazione: 12 … 48 VDC

  • Intervallo di temperatura: −40 … +75 °C

  • Resistente a: vibrazioni, urti, EMI, ESD e inversione di polarità

  • Messa in servizio rapida con auto‑negotiation e connessione a leva

Comunicazione con le macchine in modalità wireless

Wireless Access Point supporta WLAN e Bluetooth®

La comunicazione wireless è un'opzione estremamente vantaggiosa negli ambienti industriali per accedere rapidamente a macchine o impianti senza installare cavi. Per stabilire facilmente questo tipo di connessione, WAGO offre ora il nuovo Wireless Access Point, che è installato direttamente sulla superficie esterna di un quadro elettrico. Consente la trasmissione wireless via WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® o Bluetooth® a bassa energia. Per esempio, questa integrazione consente l'accesso al controllore della macchina con un tablet o uno smartphone tramite i protocolli PROFINET®, Modbus/TCP o EtherNet/IPTM ETHERNET.

L'installazione del Wireless Access Point compatto è incredibilmente facile. Nella scatola deve essere praticato un foro del diametro di 50 mm. Il dispositivo viene inserito attraverso il foro e quindi fissato dall'interno con un dado M50 idoneo. Successivamente, resta solo da collegare la linea dati attraverso il connettore RJ45 e, se necessario, l'alimentazione. In alternativa, è possibile l'alimentazione tramite PoE. Il contenitore garantisce un'elevata protezione IP67, permettendo l'utilizzo in ambienti industriali difficili.

I vantaggi:

  • Comunicazione wireless tra macchine

  • Accesso al controllore con tablet o smartphone

  • Pacchetto completo: basta installare e avviare immediatamente

Codice articolo:758-919

marine_schiff_capri_luxusyacht_2000x1500.jpg

Trattamento sicuro dei gas di scarico per le navi

I sistemi di post-trattamento dei gas di scarico retrofit consentono alle navi di rispettare le normative sulle emissioni, grazie alla tecnologia WAGO.

referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x3_2000x1125.jpg

La fabbrica di porcellana ad alta efficienza energetica

Il produttore di porcellana BHS tabletop AG ha investito in una nuova centrale di cogenerazione a Schönwald, ha parzialmente ammodernato il suo sistema di distribuzione del calore e installato un sistema di controllo centrale con una maggiore affidabilità operativa. Questo consente all'azienda di risparmiare molta energia.

marine_besecke_luxusyacht_2000x1500.jpg

Monitoraggio ad alta velocità a bordo di uno yacht di lusso

Besecke ha sviluppato una soluzione di automazione complessa per un grande yacht di lusso, che è stato recentemente lanciato presso il cantiere tedesco Bremer Lürssen con a bordo i controllori ETHERNET ad alte prestazioni di WAGO.