[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{"container":false,"catalogVersion":"it-wagoContentCatalog/Online","menuLinksOrdered":[],"type":"Category Stage","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA2TUw1IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiaXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00006ML5","modifiedtime":"2025-07-06T01:30:25+0000","children":[],"flat":false,"onlyOneRestrictionMustApply":true,"subHeadline":"Alimentatore WAGO Pro 2 – Semplice, flessibile, personalizzato!","headline":"Configurazione personalizzata ","lastLoad":1751765425319,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","productLinkOverrideType":"PRODUCT","passepartout":false,"restrictions":[],"contentLinkOverrideType":"CONTENT","searchable":true,"typeCode":"WagoCategoryStageComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNjcyOCIsImNhdGFsb2dJZCI6Iml0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"textboxOpacity":0,"itemtype":"WagoCategoryStageComponent","menuLinks":[],"restricted":false,"name":"WagoCategoryStageComponent","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2020-07-15T13:05:20+0000","actions":[],"parents":[]}

Uno per tutto, tutto per uno!

Nuovo alimentatore, nuovo software: non è fine a sé stesso, ma così puoi configurare il tuo alimentatore WAGO Pro 2 esattamente sulle tue esigenze; direttamente sul posto o tramite manutenzione da remoto. Avrai così una grande flessibilità: per le impostazioni, il luogo d'installazione e l'immagazzinaggio. Grande flessibilità significa anche meno necessità di alimentatori differenti.

L'alimentatore Pro 2 di WAGO consente di impostare la tensione d'uscita in modo mirato: e alimentare applicazioni multiple usando il corrispondente standard hardware.

Questo è molto pratico e fa risparmiare denaro: un esempio è la possibilità di utilizzare l'alimentatore come interruttore automatico, che a sua volta consente di risparmiare spazio e denaro nel quadro elettrico.

Alimentatore WAGO Pro 2

Scopri di più

Power of Possible

La nostra risposta ai requisiti più rigorosi è l'alimentatore Pro 2 di WAGO: è il cuore del quadro elettrico in grado di affrontare le sfide di oggi e del futuro; per questo lo chiamiamo "Power of Possible"!

MM-417618_2787_2020_Sonderbild_2000x2000.jpg

Gestione intelligente dei carichi

TopBoost, PowerBoost e comportamento configurabile del sovraccarico: l'alimentatore Pro 2 di WAGO protegge le tue apparecchiature con delle modalità intelligenti per la corrente e la commutazione. Una disponibilità d'impianto sicura e affidabile con un'alimentazione del 150% in più con PowerBoost e fino al 600% con TopBoost.

Massima affidabilità

Robusto e intelligente: l'alimentatore WAGO Pro 2 è pronto ad affrontare caldo, freddo, altitudine, vibrazioni e urti, tutto mentre continua a fornire sempre la massima potenza.

Comunicazione all'avanguardia

Sapere è meglio che indovinare: l'alimentatore Pro 2 di WAGO fornisce la lettura degli stati operativi più importanti direttamente in loco oppure consente di visualizzare ulteriori dati (e valori) tramite un modulo di comunicazione.

Sostenibilità conforme ai requisiti

Efficienza del 96%, i vantaggi sono significativi: basso consumo energetico e quindi minori emissioni di CO2. Anche l'emissione di calore è bassa, ciò significa che nel quadro elettrico la temperatura si riduce.

power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif

Installazione facile

La connessione plug-in è più veloce: l'alimentatore Pro 2 di WAGO può essere collegato in modo rapido e agevole con la tecnica di connessione a molla collaudata a livello industriale e con cavi preassemblati.

Affidabilità costante nel tempo

Efficiente per natura, affidabile per design: la resistenza dell'alimentatore Pro2 di WAGO nasce dalla sua struttura, che tra gli altri vantaggi, genera meno calore. Questo protegge sia i materiali che l'ambiente, facendo risparmiare denaro!

Pianificazione intelligente

Dimensioni ridotte, layout intelligente: l'elevatissima potenza concentrata dell'alimentatore Pro 2 di WAGO fa risparmiare un notevole spazio nell'armadio elettrico. Fin dall'inizio la concezione digital-twin fa risparmiare tempo e denaro: dalla pianificazione e installazione al funzionamento.

Il tuo referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi: