MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_001_2000x2000.jpg

Alimentatori WAGO

Gli alimentatori ad alta efficienza offrono un'ampia varietà di soluzioni: sia per applicazioni semplici che per l'automazione con elevate esigenze di potenza.

Grazie all'ampia gamma di prodotti che comprende alimentatori, convertitori DC/DC, gruppi di continuità, fusibili elettronici, moduli ridondanti e moduli buffer, è facile assemblare la soluzione su misura per la tua applicazione.

Un ampio spettro di omologazioni valide a livello globale consente l'utilizzo di un sistema di alimentazione in quasi tutti i settori industriali, anche con requisiti specifici.

La nostra gamma di alimentatori

Alimentatore Pro 2

L'alimentatore Pro 2, il cuore del quadro elettrico, apre la strada al futuro e offre funzionalità specifiche per affrontare le sfide dell'Industria 4.0 di oggi e del futuro.

Vantaggi

  • Efficienza fino al 96,3%
  • Un'ampia varietà di opzioni di configurazione e monitoraggio tramite vari moduli di comunicazione
  • Attivazione rapida e affidabile degli interruttori di sicurezza miniaturizzati grazie alle correnti d'uscita temporanee fino al 600% grazie alla tecnologia Top Boost
  • Caricamento rapido dei condensatori e commutazione rapida dei contattori grazie alla corrente d'uscita al 150% per cinque secondi tramite Power Boost integrato
  • Intervallo di temperatura esteso da −40 to +70 C

Alimentatori Eco 2

Gli alimentatori Eco 2 di WAGO con tecnologia push-in e leve integrate rappresentano la nuova generazione della famiglia di alimentatori Eco economici. I nuovi dispositivi vantano una connessione rapida, affidabile e senza attrezzi, oltre ad un rapporto qualità-prezzo eccellente.

Vantaggi

  • Connessione a leva semplice, senza attrezzi ed esente da manutenzione con la tecnologia push-in
  • L'ampio intervallo di tensione in ingresso, da 90 a 264 V AC, consente il funzionamento in differenti reti di alimentazione
  • Struttura sottile per risparmiare spazio sulla guida DIN
  • Efficiente ed economico
  • Lunga durata: MTBF > 1 milione di ore
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

Alimentatore Base WAGO

L'alimentatore Base WAGO, dotato della collaudata tecnologia di connessione Push-in CAGE CLAMP®, fornisce le funzionalità essenziali durante il funzionamento garantendo al contempo un'elevata efficienza economica. I nuovi dispositivi offrono delle connessioni rapide, affidabili e senza attrezzi e offrono un'efficienza eccezionale.

Vantaggi

  • Design compatto con un alloggiamento metallico robusto
  • Cablaggio frontale con tecnologia di connessione Push-in CAGE CLAMP®
  • Ampio range di temperatura di lavoro da -30 °C to +70 °C
MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Alimentatori Eco

Molte applicazioni di base richiedono solo 24 VDC. In questi casi, gli alimentatori Eco Power sono la soluzione ideale dal punto di vista economico.

Vantaggi

  • Correnti d'uscita da 1,25 a 40 A
  • L'ampio intervallo di tensione in ingresso, da 90 a 264 V AC, consente il funzionamento in differenti reti di alimentazione
  • Particolarmente efficiente per le applicazioni di base
  • La tecnologia di connessione CAGE CLAMP ®, senza manutenzione, consente di risparmiare tempo.
  • Montaggio flessibile su guida DIN e fissaggio a vite flessibile tramite clip di montaggio consentono l'installazione in qualsiasi situazione
  • Case metallico piatto, compatto e stabile
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Alimentatori Comapct

L'alimentatore, piccolo ma potente, in una custodia per montaggio su guida DIN è disponibile con tensioni di uscita di 5, 12, 18 e 24 V DC e correnti nominali di uscita fino a 6,5 A.

Vantaggi

  • Un ampio intervallo di tensione in ingresso, da 85 a 264 V AC, supporta il funzionamento monofase in differenti reti di alimentazione.
  • Montaggio su guida DIN e installazione flessibile tramite flange di fissaggio a vite: perfetto per ogni applicazione
  • Raffreddamento migliorato grazie al pannello anteriore rimovibile sui singoli dispositivi per posizioni di montaggio alternative
  • Adatto per l'installazione in quadri di distribuzione e contatori grazie alle dimensioni DIN 43880
  • Ideale per l'industria, gli edifici e gli elettrodomestici secondo EN 60335-1
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Alimentatore Classic

L'alimentatore Classic è eccezionalmente robusto con TopBoost opzionale integrato. Un ampio intervalli di tensione in ingresso e un'ampia lista di approvazioni internazionali consentono agli alimentatori Classic WAGO di essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni.

Vantaggi

  • TopBoost consente una protezione al secondario con fusibile, economica o mediante interruttori di sicurezza (≥ 120 W)
  • Tensioni nominali di uscita: 12, 24, 30,5 e 48 VDC disponibili
  • Contatto/segnale DC OK per un facile monitoraggio da remoto
  • Ampia gamma di ingressi e omologazioni UL e DNV per l'uso a livello mondiale
  • La tecnologia di connessione CAGE CLAMP ®, senza manutenzione, consente di risparmiare tempo.
  • Design compatto salva-spazio nel quadro elettrico
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Alimentatore Pro

Nelle applicazioni che richiedono delle potenze elevate servono degli alimentatori professionali in grado di gestire efficacemente i picchi di potenza. Gli alimentatori Pro Power sono l'ideale per questi impieghi.

Vantaggi

  • La funzione TopBoost fornisce molte volte la corrente nominale fino a 50 ms
  • La funzione PowerBoost consente il 200% della potenza d'uscita per quattro secondi.
  • Parametrizzazione agevole e monitoraggio delle variabili di ingresso e uscita tramite LineMonitor opzionale
  • Ingresso contatto/standby a potenziale zero
  • Comunicazione con PC o PLC mediante interfaccia seriale RS-232 opzionale
MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

Scopri i prodotti

Tutti i prodotti

Esplora tutte le opzioni nell'ampia gamma di prodotti per l'alimentazione WAGO.

Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Potrebbe interessarti anche

Altri prodotti di interfacce elettroniche

Gruppo di continuità (UPS)

Che si tratti di una combinazione con caricatori/controllori UPS parametrizzabili, con uno o più moduli batteria collegati o con moduli buffer capacitivi, i sistemi UPS alimentano in modo affidabile la tua applicazione in caso di cali di tensione, da pochi secondi a diverse ore.

Sistemi di alimentazione WAGO

Con l'aumento dei livelli di automazione aumentano anche le richieste di un'alimentazione affidabile di tensione e corrente. Gli alimentatori innovativi ed efficienti di WAGO offrono un'ampia varietà di soluzioni praticamente per qualsiasi applicazione, sia che si necessiti di un alimentatore di comunicazione o di un alimentatore per applicazioni di base.