winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

La perfetta installazione elettrica innestabile con WINSTA®

WINSTA® è il sistema di connessione innestabile progettato per soddisfare le elevate esigenze degli impianti edilizi. Rende l'installazione elettrica plug-in per una connessione rapida, facile, affidabile. Questo è valido anche in altre applicazioni come la cantieristica navale, l'ingegneria ferroviaria e l'industria.

I vantaggi:

  • Protezione contro l'inversione di polarità ed esente da manutenzione

  • Tecnologia di connessione a molla Push-in CAGE CLAMP® per la connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi

  • Un'ampia varietà di prese e spine, connettori per dispositivi a innesto, connettori per circuiti stampati, connettori di distribuzione, cavi preassemblati e scatole di distribuzione per soddisfare qualsiasi esigenza

  • Dimensione minima del prodotto

  • Marcatura e codifica a colori per un'identificazione chiara e personalizzata dei componenti

Installazione elettrica plug-in

Futuro significa semplicità

L'installazione elettrica a innesto rappresenta l'avanguardia della tecnologia odierna per l'installazione negli edifici e sta guadagnando popolarità. Scopri di più nel seguente articolo.

WINSTA® in uso

Scopri la nostra nuova panoramica dove WINSTA® mostra i suoi punti di forza e analizza le applicazioni specifiche per installazioni semplici negli uffici e negli hotel.

Panoramica prodotto

Scopri la versatilità del sistema di connessione innestabile WINSTA®

winsta-mini_2000x2000px.jpg

Quando lo spazio è limitato: WINSTA® MINI

Installazione elettrica con uno spazio molto limitato: grazie al loro design compatto, i componenti di questa gamma sono in linea con la tendenza alla miniaturizzazione, come si può vedere, ad esempio, con le luci LED e i dispositivi di controllo.

I vantaggi:

Dimensioni sezione conduttore: fino a 1,5 mm2 (16 AWG)Corrente nominale: 16 AWINSTA® MINI, componenti speciali per applicazioni specifiche, come la tecnologia di misurazione e controllo con marcatura personalizzataConnettori a innesto compatti per la connessione del circuito stampato anche con passo tra i poli di 4,4 mm

winsta-midi_2000x2000px.jpg

Per espandere al massimo le possibilità: WINSTA® MIDI

La più ampia varietà di componenti per un'installazione elettrica veloce, affidabile e senza errori: ora puoi soddisfare un'enorme varietà di requisiti con flessibilità e soluzioni su misura.

I vantaggi:

  • Dimensioni sezione conduttore: fino a 4 mm2 (12 AWG)

  • Corrente nominale: 25 A

  • Connessioni a 2 cavi per polo per collegamenti a margherita o ponticello

  • Identificazione chiara tramite marcatura opzionale specifica del cliente e accessori di marcatura intelligenti

  • Possibilità di codifica variabile aggiuntiva

  • Versione da 2 a 7 poli

  • Connessione per lampade plug-in con il sistema di connessione universale per luci Linect® e i connettori a T WINSTA® Linect®

Per il massimo della potenza: WINSTA® MAXI

Il potente connettore innestabile per le connessioni più impegnative. Queste spine sono particolarmente adatte per l'alimentazione energetica, quindi sono l'ideale per l'uso, ad esempio, nella scatola di distribuzione WINSTA®.

I vantaggi:

  • Caduta di tensione minima con lunghezze del cavo estese

  • Ideale per la combinazione con la scatola di distribuzione WINSTA®.

  • Elevata portata di corrente: adatta in particolare per l'alimentazione energetica

winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Per un'ampia varietà di applicazioni: scatole WINSTA®.

Le scatole WINSTA® sono adatte per un'ampia varietà di applicazioni. Per esempio, la scatola di distribuzione WINSTA® supporta il controllo di più azionamenti per tende parasole tramite SMI e la connessione delle luci DALI. La scatola di sistema consente di implementare scatole di distribuzione su larga scala, nonché piccoli controllori e soluzioni di commutazione. Il nostro servizio di progettazione offre la progettazione e la produzione su misura di WINSTA® sulla base delle specifiche esigenze del cliente.

I vantaggi:

  • Soluzione compatta con uscite innestabili

  • Installazione elettrica centralizzata e organizzata in modo chiaro grazie alle scatole WINSTA®.

  • Scatole di distribuzione WINSTA® disponibili anche per l'assemblaggio autonomo

  • Box di sistema WINSTA®: i componenti per montaggio su guida DIN possono essere installati grazie all'adattatore TS-35

Per soluzioni perfettamente configurate: cablaggi dal sistema WINSTA®.

I cablaggi sono disponibili per molte famiglie di connettori WINSTA® a innesto diretto. La gamma di cataloghi comprende già un'ampia selezione di differenti tipi e lunghezze di cavi. Inoltre, possono essere create delle soluzioni personalizzate secondo necessità, su misura per l'applicazione specifica. La soluzione specifica per il cliente è pronta per l'installazione al momento della consegna e può essere integrata nell'installazione con un approccio plug-and-play diretto e semplice.

I vantaggi:

  • Pronto per l'installazione: montaggio rapido e semplice in cantiere

  • Minori sprechi: soluzioni perfettamente adatte evitano lo spreco di cavi

  • Risparmio di tempo: nessuna ulteriore lavorazione del cavo in loco necessaria

winsta-rund_2000x2000px.jpg

Per conduttori e canaline circolari: WINSTA® RD

I connettori circolari sono l'ideale per l'installazione in canalette vuote, ad esempio nella costruzione di case prefabbricate. Grazie alla loro forma rotonda, i cavi assemblati di questa famiglia si adattano facilmente a fori di dimensioni appropriate e tubi d'installazione.

I vantaggi:Dimensioni sezione conduttore: fino a 2,5 mm2 (14 AWG)Corrente nominale: 16 A / 20 AGamma di cavi preassemblati a 3 e 4 poli con diametro esterno di 17,5 mm per una facile connessione plug-and-playIntegrazione a innesto nell'installazione elettrica di componenti come le prese a parete tramite adattatore

winsta-knx_2000x2000px.jpg

Per il bus standard: WINSTA® KNX

La soluzione per sistemi bus standardizzati nell'automazione edilizia e industriale come KNX, LON® e ETHERNET

I vantaggi:

  • Tensioni bassissime fino a 50 V

  • Corrente nominale: 3 A

  • Design compatto, interfaccia standardizzata

  • Due codifiche per la personalizzazione con protezione contro l'inversione di polarità

winsta-idc_2000x2000px.jpg

Per la massima flessibilità: WINSTA® IDC

Le scatole a pavimento, ad esempio, sono alimentate tramite cavi piatti da 1,5 mm2 a 16 mm2 e i relativi componenti di connessione, che possono essere combinati con i connettori a innesto diretto WINSTA®MIDI e WINSTA® KNX.

I vantaggi:

  • Con un giro per polo, è possibile collegare in modo affidabile i moduli di alimentazione o di derivazione WINSTA® IDC in qualsiasi punto del corrispondente cavo piatto.

  • Adatto per le linee bus e di alimentazione o per bus e alimentazione combinati in un unico cavo

  • Installazione semplice senza interruzione del cavo grazie alla pratica tecnologia di connessione a spostamento di isolante (IDC).

Richiedi subito la tua soluzione personalizzata!

Oltre alla consulenza e agli strumenti per ottimizzare i tuoi processi, progettiamo la tua soluzione personalizzata per te e con te su un controllore o un dispositivo Edge. Contattaci!

Altri argomenti correlati a WINSTA®

FAQ - Chiedi, noi rispondiamo

Abbiamo molte domande sull'installazione elettrica ad innesto. A molte di esse è facile rispondere in anticipo. Per trovare le risposte basta fare clic sulle domande corrispondenti nell'elenco.

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

Brochure: WINSTA® Sistema di connessione ad innesto

Scopri il nostro sistema di connessione a innesto diretto! Questa brochure fornisce una panoramica dei nostri prodotti WINSTA® ed evidenzia le applicazioni in cui offrono dei vantaggi particolari.

Brochure: Progettazione con installazione connettorizzata

Ottieni una panoramica delle varie applicazioni di WINSTA® negli edifici, insieme a esempi concreti di installazione, tra cui elenchi delle parti.

Poster: WINSTA® in breve

Stampalo e appendilo: con il nostro dettagliato poster WINSTA® potrai avere a portata di mano le impostazioni d'installazione più importanti, tra cui gli elenchi delle parti corrispondenti.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.