Connessione rapida: connettori a innesto

La soluzione innestabile per la tua applicazione

La soluzione giusta per ogni applicazione: sul circuito stampato, nel quadro elettrico o per il collegamento dell'illuminazione, i connettori a innesto WAGO si collegano rapidamente e facilmente alla più ampia varietà di applicazioni.

I vantaggi:

  • Gamma di prodotto completa per qualsiasi applicazione

  • Conduttori sempre serrati saldamente grazie alla tecnologia di connessione a molla

  • Connessione a innesto diretto Push-in CAGE CLAMP® dei conduttori rigidi e con boccola crimpata

  • Protezione garantita contro l'inversione di polarità grazie a opzioni di codifica individuale

Panoramica prodotti

Connettori a innesto per ogni esigenza

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Connettori di Installazione a innesto

Il sistema di connessione a innesto WINSTA® trovano applicazione ovunque i requisiti di installazione siano ripetitivi o pianificati secondo una griglia, ad esempio per l’installazione di illuminazione a griglia o a incasso. Grazie a questo sistema di connessione preassemblato, si riducono sia i tempi di montaggio che gli errori di installazione in cantiere.

Vantaggi:

  • Completamento puntuale in tempi brevissimi grazie a cavi preassemblati e connettori a innesto

  • Protezione contro connessioni errate garantita da codifiche meccaniche e cromatiche

  • Risoluzione dei problemi semplificata e rapida sostituzione dei carichi collegati tramite connettori a innesto

Connettori per circuiti stampati a innesto diretto

I nostri connettori per circuito stampato innestabili presentano un sistema universale per i tuoi dispositivi. Con sezioni del conduttore da 0,08 a 10 mm2; (28–8 AWG), sono soddisfatti tutti i requisiti per un cablaggio di sistema end-to-end uniforme. Approfitta delle nostre diverse gamme di prodotti trovando sempre la soluzione giusta per la tua applicazione.

Vantaggi:

  • Una vasta gamma di applicazioni grazie a: connettori per circuiti stampati innestabili, connettori passanti, connessioni volanti per diversi tipi di montaggio e connettori innestabili per morsetti per montaggio su guida

  • Connessione a innesto diretto Push-in CAGE CLAMP® dei conduttori rigidi e con boccola crimpata

  • Opzioni di codifica personalizzate

  • Opzioni per test efficienti

  • Con un punto di serraggio apribile da due direzioni, il sistema di connessione multipla MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) semplifica notevolmente il pre-assemblaggio dei cavi e i connettori accoppiati

Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Connettori per illuminotecnica

La gamma di connettori WAGO per l'illuminazione e le apparecchiature elettriche include sistemi di connettori a innesto con selezione di fase per apparecchi con lampade fluorescenti, nonché connettori di distacco per apparecchi di illuminazione per cablaggio interno.

I connettori innestabili delle serie 267 e 277 per sistemi a fasce luminose a montaggio rapido offrono una piattaforma modulare per soluzioni di illuminazione semplici basate su richiesta specifica, anche per esigenze applicative in costante evoluzione.

I connettori di disconnessione per apparecchi d'illuminazione della serie 873 sono completamente protetti contro il contatto accidentale, sono quindi la soluzione ideale per installazioni di cavi di collegamento di ballast innestabili negli Stati Uniti e in Canada.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Morsetti per montaggio su guida innestabili

Approfitta dei benefici offerti dal X-COM®-SYSTEM per le tue applicazioni di controllo e i quadri di comando: il sistema è costituito da morsetti di base per montaggio su guida DIN, connettori maschio e femmina per differenti tipologie di assemblaggio e da connettori maschio con pin a saldare.

Vantaggi:

  • Slava-tempo e salva-spazio grazie al pre-assemblaggio dei fasci di cavi innestabili

  • Pre-assemblaggio per la sostituzione rapida e senza errori dei sotto-gruppi

  • Codifica senza perdita di poli previene gli errori di connessione per i connettori maschio e femmina che hanno lo stesso numero di poli

  • Per la tua sicurezza: i sotto gruppi precablati possono essere testati prima dell'installazione

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Tutti i prodotti

Scopri la nostra gamma di connettori.