MM-445327-3d-group-picture-IC-verbindungstechnik-C4-2000x1500

Connessioni elettriche

Morsetti a molla: soluzioni per connessioni elettriche rapide e sicure

Semplici, sicure ed esenti da manutenzione! Per tutte le applicazioni di connettori elettrici, WAGO offre la soluzione perfetta: che si tratti di prodotti da montare su guida DIN, o morsetti e connettori per circuito stampato, o volanti per scatole di giunzione.

Tutte le nostre soluzioni per l'interconnessione elettrica si distinguono per:

  • Risparmio di tempo

  • Esenti da manutenzione

  • Compatibilità con tutti i tipi di conduttori

  • Affidabilità in ogni applicazione

  • Qualità e sicurezza del contatto, indipendentemente dall'abilità dell'operatore.

Categorie prodotti

Ampia gamma di scelta per la connessione elettrica

buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

Morsetti modulari da guida DIN

Cablaggio veloce e sicuro, con un'ottima tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, totalmente esente da manutenzione: i morsetti a molla da guida din WAGO integrano la collaudata tecnologia di connessione a molla, riducendo i costi di assistenza e aumentando l'affidabilità di impianti, apparecchiature e sistemi.

1024-MM-455527-morsetti volanti-2000x1125.jpg

Morsetti volanti

Grazie ai morsetti elettrici volanti di giunzione compatti WAGO è facile risparmiare tempo e denaro nel cablaggio di scatole di derivazione o nelle connessioni volanti.

Connettori elettrici a molla

Sia che si tratti di connessioni per circuiti stampati, per quadri elettrici o per il cablaggio strutturato, i connettori elettrici WAGO offrono un modo rapido, semplice e durevole per risolvere le tue sfide.

Morsetti e connettori da circuito stampato

La tecnologia di connessione a molla e le diverse soluzioni di azionamento del contatto rendono semplice e sicura ogni applicazione, sia per piccole che per grandi potenze.

Morsetti per montaggio diretto

Per qualsiasi campo applicativo, dall’industriale al civile, dall'illuminazione ai dispositivi e alle apparecchiature elettriche, con i morsetti a molla a montaggio diretto WAGO troverete sempre una soluzione adatta alle vostre esigenze.

Connettori elettrici

WAGO offre numerose soluzioni tecnologiche per le connessioni passa-parete, sia con funzione a cablaggio diretto sia innestabile con connettori elettrici rapidi.

Marcatura

Un quadro elettrico ordinato e con meno manutenzione: una marcatura corretta ripaga nel tempo. WAGO ti offre una vasta gamma di soluzioni di marcatura per le tue esigenze.