pg7 fam website 2000x1125

Morsetti d'installazione: Risparmia tempo e denaro

I morsetti volanti per cavi elettrici semplici e pratici

La più ampia selezione di morsetti e connettori per installazioni elettriche perfette: sia nelle scatola di derivazione che nei quadri di distribuzione, i morsetti e i connettori WAGO offrono il prodotto ideale per ogni tipo di installazione. Con prodotti come i nostri connettori per scatole di derivazione, la terminazione Push-in per conduttori rigidi ti fa risparmiare tempo e denaro.

I vantaggi:

  • Facile e veloce da utilizzare

  • Il morsetto giusto per ogni applicazione

  • Alta densità di cablaggio grazie all'elevata densità di cablaggio

  • Cablaggio organizzato in modo chiaro nelle scatole di derivazione e nei quadri elettrici

  • Installazione senza necessità di manutenzione

  • Connessioni sicure e permanenti



Panoramica Prodotti

LA NOSTRA GAMMA DI MORSETTI E CONNETTORI PER TERMINALI DI INSTALLAZIONE

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Morsetti d'installazione per montaggio su guida

I morsetti d'installazione per montaggio su guida TOPJOB®S con la tecnologia Push-in CAGE CLAMP® offrono un'ampia gamma di sezioni, garantendo la soluzione giusta per tutte le applicazioni nel settore edilizio. Poiché le richieste negli edifici aumentano e cambiano costantemente, TOPJOB® S consente un'installazione a prova di futuro.

Vantaggi di prodotto:

  • Selezione flessibile della variante di azionamento (slot operativo, pulsante o ibrido)

  • Misurazione della resistenza d'isolamento conforme agli standard grazie alle versioni affidabili e pratiche del sezionatore del neutro

  • Push-in CAGE CLAMP®: connessione push-in a innesto per conduttori rigidi e flessibili con puntalino

  • Spazio sufficiente per il cablaggio grazie al design compatto

  • L'etichettatura personalizzata su tre righe garantisce un'organizzazione chiara, anche con il cablaggio inserito

  • Pianificazione anticipata semplificata con il Product Finder per i quadri di distribuzione negli edifici

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Morsetti per l'illuminazione

I morsetti per l'illuminazione WAGO sono il collegamento perfetto tra conduttori rigidi e flessibili. Grazie all'omologazione come apparecchiatura indipendente secondo EN 60998, i morsetti per l'illuminazione WAGO possono essere utilizzati in quasi tutte le applicazioni domestiche e nelle installazioni edilizie simili dove è richiesta la connessione tra conduttori rigidi e flessibili.

Vantaggi di prodotto:

  • Morsetto ideale per l’interconnessione di conduttori rigidi e flessibili

  • Cablaggio semplificato e senza attrezzi: una comodità unica quando si deve lavorare sulla scala

  • Supporta numerose applicazioni, incluso il collegamento di dispositivi con conduttori flessibili a installazioni fisse (es. motorini per tapparelle)

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Morsetti di giunzione Serie 221 per tutti i tipi di conduttori

Dal cablaggio di citofoni ai forni elettrici: collegare diversi tipi di conduttori è rapido e semplice grazie ai morsetti di giunzione WAGO Serie 221 Compact

Vantaggi di prodotto:

  • Collegamento di tutti i tipi di conduttore senza dover prima prepararli

  • Combinazione di qualsiasi tipo e misura di conduttore

  • Leve d'azionamento intuitive e facili da usare per cablare senza attrezzi

  • Elevata capacità di conduzione di corrente fino a 32 A

  • Supporto di montaggio per l'uso in quadri di distribuzione

  • Anche per sezioni fino a 6 mm2

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

Morsetti di giunzione serie 221 WAGO per applicazioni Ex

Scopri le nuove opportunità di progettazione per i produttori di scatole di derivazione, apparecchi di illuminazione e dispositivi elettronici.

Vantaggi di prodotto:

  • Facile da usare: alza la leva, inserisci il conduttore e abbassa la leva

  • Disponibile per 2, 3 e 5 conduttori

  • Due versioni, numerose applicazioni:
    La variante da 221 mm4 della serie 2 accoglie conduttori flessibili da 0,14 a 4 mm2, nonché conduttori rigidi e semirigidi da 0,2 a 4 mm2 (24–12 AWG).
    La variante da 6 mm2 della serie 221 collega tutti i tipi di conduttori da 0,5 a 6 mm2 (20–10 AWG).

  • Supporto di montaggio per un'installazione conforme alle normative

  • Tensione di lavoro di 275 V o 440 V

  • Possibilità di supporti personalizzati

  • ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zona 1, 2

  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Classe 1, Zona 1

Morsetti PUSH WIRE®

La nostra linea di prodotti supporta un'ampia gamma di sezioni: i morsetti MICRO PUSH WIRE® della serie 243 per scatole di derivazione sono progettati specificamente per i piccoli diametri (ad es. installazioni a bassa tensione) La serie 2273 connette i conduttori rigidi fino a 2,5 mm2 (14 AWG) e la serie 773 fino a 4/6 mm2 (12/10 AWG). Con la serie 2773, i conduttori fino a 4 mm2 possono essere facilmente riparati o ampliati.

Vantaggi di prodotto:

  • Dimensioni compatte

  • Cablaggio rapido grazie alla semplice connessione Push-In dei conduttori rigidi

  • Connessione dei conduttori senza attrezzi

  • Supporto per il montaggio in quadri di distribuzione

  • È possibile collegare e scollegare il conduttore

  • Alloggiamento trasparente per controllare a vista la corretta inserzione del conduttore

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Scatole per collegamenti elettrici

Le nostre scatole per la tecnologia di interconnessione offrono una maggiore protezione e un'organizzazione più chiara per le tue installazioni elettriche:

  • La WAGO Lighting Connection Box con interfaccia integrata Linect® per il sistema di connessione innestabile WINSTA® protegge le luci da polvere e sporco.

  • La Gelbox di WAGO offre una facile protezione contro l'umidità per i morsetti di giunzione delle serie 2273 e 221, secondo IPX8.

  • La scatola di derivazione WAGO per i morsetti di giunzione della serie 221 fornisce una chiara organizzazione per la connessione di massimo 60 conduttori.

SUGGERIMENTI PRATICI E NOVITA' DI PRODOTTO

Find practical tips and information about our latest installation terminal blocks and connectors here.

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Tutti i prodotti

Scopri la varietà di morsetti e connettori d'installazione WAGO.

10 vantaggi del Cage Clamp

Scopri qui quali vantaggi può offrire la tecnologia di connessione a molla nella vita quotidiana dell'elettricista.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.